< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Des systèmes de cogénération électricité-chaleur au gaz naturel à l'alimentation de secours des sites, en passant par l'énergie au biogaz renouvelable pour soutenir le réseau électrique local, ou l'électricité générée par les gaz des mines de charbon, Caterpillar propose une vaste gamme de solutions de production d'électricité à partir de gaz très fiables.

Spécifications de groupes électrogènes à gaz

Puissance continue maximale 3 333 ekW (50 Hz), 3 000 ekW (60 Hz) 3 333 ekW (50 Hz), 3 000 ekW (60 Hz) Less
Type de combustible Gaz naturel, gaz de ville Gaz naturel, gaz de ville Less
Rendement électrique maximal 43,00 % 43,00 % Less
Puissance de secours maximale 3 333 ekW (50 Hz), 3 000 ekW (60 Hz) 3 333 ekW (50 Hz), 3 000 ekW (60 Hz) Less
Fréquence 50 ou 60 Hz 50 ou 60 Hz Less
tr/min 1 000 ou 900 1 000 ou 900 Less

Spécifications du moteur

Modèle de moteur CG260-12 CG260-12 Less
Alésage 10.2 in 260.0 mm Less
Course 12.6 in 320.0 mm Less
Cylindrée 12443.0 in3 203.9 B Less
Aspiration LE LE Less

Dimension de groupe électrogène

Longueur 315.0 in 8000.0 mm Less
Largeur 105.0 in 2660.0 mm Less
Hauteur 133.0 in 3390.0 mm Less
Poids à sec du groupe électrogène 93713.0 lb 42500.0 kg Less