< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Des systèmes de cogénération électricité-chaleur au gaz naturel à l'alimentation de secours des sites, en passant par l'énergie au biogaz renouvelable pour soutenir le réseau électrique local, ou l'électricité générée par les gaz des mines de charbon, Caterpillar propose une vaste gamme de solutions de production d'électricité à partir de gaz très fiables.

Spécifications de groupes électrogènes à gaz

Puissance continue maximale 400 ekW 400 ekW Less
Type de combustible Gaz naturel, biogaz, gaz de ville Gaz naturel, biogaz, gaz de ville Less
Rendement électrique maximal 42.8% 42.8% Less
Fréquence 50 ou 60 Hz 50 ou 60 Hz Less
tr/min 1 500 ou 1 800 tr/min 1 500 ou 1 800 tr/min Less

Spécifications du moteur

Modèle de moteur CG132-8 CG132-8 Less
Alésage 5.2 po 132.0 mm Less
Course 6.3 po 160.0 mm Less
Cylindrée 1068.0 po3 17.5 l Less
Aspiration LE LE Less

Dimension de groupe électrogène

Longueur 122.0 po 3090.0 mm Less
Largeur 59.0 po 1490.0 mm Less
Hauteur 86.0 po 2190.0 mm Less
Poids à sec du groupe électrogène 10760.0 lb 4880.0 kg Less