Emergency Transfer Load Manager (EXL)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar

Vue d'ensemble

Le système mural EXL permet de surveiller et contrôler un alternateur de moteur unique pour une utilisation en parallèle avec une seule infrastructure réseau. Cette alternative économique aux tableaux électriques est conçue pour des tensions allant de 208 V à 32 kV. Le système EXL prend en charge des applications d'alimentation de secours en cas d'urgence ainsi que de mise en parallèle de l'infrastructure réseau.

Groupes électrogènes pris en charge

Alternateurs de moteurs Cat C9-C32, C175, 3300, 3400, 3500, G3300, G3400 et G3500 C9-C32, C175, 3300, 3400, 3500, G3300, G3400 et G3500 Less
Capacité du système 1 groupe électrogène et 1 générateur d'électricité 1 groupe électrogène et 1 générateur d'électricité Less
Tension et fréquence 208 V - 32 kV, 50 / 60 Hz 208 V - 32 kV, 50 / 60 Hz Less

Tension de contrôle du système

Disjoncteur électrique et du groupe électrogène 40 A à 120 Vca, 3 A à 480 / 600 Vca, 50 / 60 Hz 40 A à 120 Vca, 3 A à 480 / 600 Vca, 50 / 60 Hz Less

Paramètres environnementaux

Certifications UL 508A / cUL UL 508A / cUL Less

Dispositifs et fonctions de protection du groupe électrogène

Dispositifs de protection ANSI 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 (industriel) 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 (industriel) Less
Mesure V, A, PF, kVAR, kW, Hz, k/Whr, kVarH V, A, PF, kVAR, kW, Hz, k/Whr, kVarH Less
Précision Tension L-L, Fréquence du courant (0,5 %), Puissance, Facteur de puissance kW, kVAR (1 %)* Tension L-L, Fréquence du courant (0,5 %), Puissance, Facteur de puissance kW, kVAR (1 %)* Less

Environmental Parameters

Storage Temperature -20°C to +60°C -20°C to +60°C Less
Low Voltage Standards NEMA SG-5, CSA,ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL1558 or UL 891, NFPA 110, NFPA 99 and NFPA 70 NEMA SG-5, CSA,ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL1558 or UL 891, NFPA 110, NFPA 99 and NFPA 70 Less
Medium Voltage Standards NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 and NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 and NFPA 1110 Less

Caractéristiques générales

  • Commande automatique d'un groupe électrogène et d'une infrastructure réseau
  • Mise en parallèle de l'infrastructure réseau avec importation et exportation d'électricité et mode de charge de base
  • Transfert en transition fermée depuis et vers l'alimentation de l'alternateur
  • Utilisable en mode d'alimentation de secours
  • Programmation simple par l'utilisateur de la logique personnalisée
  • Instructions d'installation et de démarrage simples et pas à pas
  • Prise en charge souple des alternateurs de moteurs Cat® fonctionnant au diesel et au gaz
  • Interface utilisateur de pointe avec écran tactile couleur

Emergency Transfer Load Manager (EXL) Équipement standard

6" LCD Touchscreen display (HMI)

Instant Auto Selector Switch
  • Allows user to return sysem to automatic in the event of a touchscreen failure

Spare inputs and outputs
  • 3 digital inputs and 6 relay outputs programmable from the HMI

Top or Bottom Interconnect Control Wiring Access

Emergency Transfer Load Manager (EXL) Options

Supplemental Hardware 25 Device
  • Provides additional discrete synchronization protection

Prestations des concessionnaires Cat®

Tous les équipements Cat® que vous vous procurez sont accompagnés de l'assistance et de l'engagement complets de votre concessionnaire Cat local.

Contactez votre concessionnaire le plus proche
Financement et Assurances

Vous pouvez compter sur Cat Financial pour vous fournir la meilleure solution de financement pour votre entreprise.

En savoir plus