< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

Le système ASI de batteries à double conversion Cat utilise une technologie basée sur des transistors bipolaires à porte isolée (IGBT) pour fournir une puissance propre et stable aux charges sensibles, et garantir une protection fiable, des performances optimales et une longue durée de vie. L'ASI Cat est également une solution flexible, économique et conviviale garantissant une alimentation ininterrompue.Des composants numériques robustes sont utilisés dans tout le système pour une fiabilité optimale et un fonctionnement sans incident de vos charges critiques. Conçu pour un fonctionnement en continu, le système ASI à double conversion est doté de composants redondants et d'un dispositif de refroidissement. Le système ASI est, en outre, tolérant aux pannes grâce à un contacteur de dérivation statique 100 % continu intégré.L'ASI à double conversion Cat est également flexible. Les modules peuvent être mis à niveau sur le terrain en termes de kVA ou ajoutés pour offrir une capacité supplémentaire. Ils sont dotés d'une interface homme/machine intuitive et peuvent être facilement intégrés aux réseaux et aux centrales de surveillance utilisant des protocoles communs tels que Modbus ou SNMP.Ce système ASI convivial dispose d'un grand écran LCD haute définition placé sur le panneau avant, d'un synoptique à diode et d'un système de consignation des incidents avec horodatage de plus de 2 000 incidents. La fonctionnalité de surveillance avancée permet une gestion intelligente de la batterie qui teste automatiquement le circuit de la batterie et surveille en continu la durée d'utilisation restante de la batterie.

Résumé technique

Puissance nominale 40 kVA (36 kW) - 130 kVA (117 kW) 40 kVA (36 kW) - 130 kVA (117 kW) Less
Efficacité du système Jusqu'à 94 % Jusqu'à 94 % Less
Stockage de l'énergie Batterie Batterie Less

Caractéristiques des produits

  • Topologie à double conversion
  • Système de gestion de batterie intégré
  • Batteries assurant une alimentation de secours de 5 minutes à 8 heures
  • Faible empreinte au sol
  • Jusqu'à 94 % de rendement total
  • Entrée corrigée du facteur de puissance
  • Protection transitoire< /li>
  • Régulation de la tension à grande vitesse
  • Entrée de câbles inférieure
  • Faible distorsion du courant d'entrée
  • Installation simple< /li>
  • Entretien réduit
  • Fonctionnement silencieux
  • Jusqu'à 6 unités en parallèle

Protection de l'alimentation fiable pour les applications critiques

Les systèmes ASI de batteries à double conversion Cat® se servent de la technologie à base de transistors bipolaires à porte isolée (IGBT) pour fournir une puissance propre et stable aux charges sensibles et garantir une protection de l'alimentation critique, des performances optimales et une longue durée de vie de l'équipement protégé.

Conception de qualité

Une conception de système avancée et l'utilisation de composants numériques robustes dans tout le système permettent d'obtenir un système ASI fiable, sans défaillances.

Disponibilité supérieure

Le système ASI a été conçu pour un fonctionnement en continu. Des composants redondants et un dispositif de refroidissement sont inclus pour une fiabilité accrue. Le système ASI est, en outre, tolérant aux anomalies grâce à un contacteur de dérivation statique à pleine charge nominale intégré.

Flexibilité et évolutivité

L'ASI est configurable sur le terrain de 40 kVA à 80 kVA ou de 100 à 130 kVA. Une capacité supplémentaire peut être rajoutée par la mise en parallèle à des fins de redondance. L'ASI dispose d'une interface homme/machine intuitive avec un grand écran haute définition et un affichage graphique animé. L'ajout de cartes de communication en option permet de l'intégrer facilement aux réseaux et aux centrales de surveillance à l'aide de protocoles communs tels que Modbus ou SNMP.

Service après-vente dans le monde entier

Les concessionnaires Cat proposent un service après-vente étendu, comprenant des contrats d'entretien et de réparation. Des techniciens qualifiés sont formés en usine pour prendre en charge tous les aspects de votre système ASI Cat.

UPSB130 Équipement standard

Affichage du panneau avant
  • Affichage LCD
  • Schéma synoptique des LED
  • Consignation des incidents avec horodatage de plus de 2 000 incidents

Surveillance avancée
  • Elle permet une gestion intelligente de la batterie qui teste automatiquement le circuit de la batterie et surveille le cycle de vie de la batterie et sa durée de vie restante.

Relais-carte d'alarme
  • Des contacts secs fournissent six (6) contacts normalement ouverts de 2 A (250 Vcc/30 Vcc) pour la surveillance à distance du fonctionnement de l'ASI. Les paramètres par défaut sont les suivants : ASI en ligne, charge sur dérivation, ASI sur batterie, avertissement de batterie faible, anomalie de la batterie et alarme générale. Deux (2) entrées sont également incluses permettant d'activer et de désactiver le convertisseur ASI à distance.

Carte RS232/RS485
  • Les protocoles Jbus ou Modbus peuvent être utilisés avec des systèmes de gestion de construction tiers pour surveiller les informations détaillées sur le triphasage.

Carte de gestion réseau
  • Protocole SNMP avec une connexion Ethernet 10/100MB, interface Web et notification directe par e-mails/alertes de bipeur/SMS.

UPSB130 Options

Dérivation pour entretien : externe
  • Le montage auto-porté à côté dans une enceinte correspondante permet de fournir une configuration de dérivation enroulée pour une isolation totale du système ASI pendant les opérations d'entretien. Transfère le courant de la source principale à la source de dérivation sans interruption.

Dérivation d'entretien : montage mural
  • Le montage mural de l'enceinte permet de fournir une configuration de dérivation enroulée pour une isolation totale du système ASI pendant les opérations d'entretien. Transfère le courant de la source principale à la source de dérivation sans interruption.

Entrée de câble supérieure
  • Fournit une option pour l'entrée de câble supérieure. Incluse dans le transformateur de dérivation d'entretien.

Transformateurs d'isolement automatique entrée/sortie
  • Offre des tensions d'entrée/de sortie en option de 208 V, 220 V ou 600 V.

Coupe-batterie mural
  • Coupe-batterie mural 175 A, 250 A ou 400 V à utiliser avec les armoires de batterie fournies par le client

Entrée double
  • Aménagement pour une source d'entrée spécifique à la dérivation du système ASI.

Armoire de distribution
  • Distribution vers l'avant dans l'armoire adjacente correspondante. Disponible avec :
  • 480 V : 8 disjoncteurs d'alimentation auxiliaire, 225 A
  • 208 V : 8 disjoncteurs d'alimentation auxiliaire, 225 A
  • 208 V : 2 panneaux de contrôle de type NQO Square D à 42 pôles
  • 208 V : 1 panneau de contrôle de type NQO Square D à 42 pôles + 4 disjoncteurs d'alimentation auxiliaire 225 A

Second relais-carte d'alarme
  • Des contacts secs fournissent six (6) contacts normalement ouverts de 2 A (250 Vcc/30 Vcc) pour la surveillance à distance du fonctionnement de l'ASI. Les paramètres par défaut sont les suivants : ASI en ligne, charge sur dérivation, ASI sur batterie, avertissement de batterie faible, anomalie de la batterie et alarme générale. Deux (2) entrées sont également incluses permettant d'activer et de désactiver le convertisseur ASI à distance.

Ancrages sismiques de zone 4
  • Support de montage pour assurer la fixation des armoires ASI au sol.

Panneau de résumé d'alarme à distance
  • Le panneau d'alarme à distance déclenche une alarme sonore et un indicateur lumineux pour signaler une condition d'alarme générale et que le système ASI fonctionne sur batterie.

Synchronisation externe
  • Fournit les commandes pour synchroniser les sorties de deux modules ASI.

Prestations des concessionnaires Cat®

Tous les équipements Cat® que vous vous procurez sont accompagnés de l'assistance et de l'engagement complets de votre concessionnaire Cat local.

Contactez votre concessionnaire le plus proche
Financement et Assurances

Vous pouvez compter sur Cat Financial pour vous fournir la meilleure solution de financement pour votre entreprise.

En savoir plus