Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
S'il vous plaît répondre à continuer. Entrez une adresse email valide.

Présentation

Caterpillar est à la pointe de l'évolution du secteur de la génération d'énergie grâce à des solutions conçues dans un souci de flexibilité, d'évolutivité, de fiabilité et d'économie.

Résumé technique

Puissance nominale 150 kVA (135 kW) - 225 kVA (202 kW) 150 kVA (135 kW) - 225 kVA (202 kW) Less
Efficacité du système Jusqu'à 93,5 % Jusqu'à 93,5 % Less
Stockage de l'énergie Batterie Batterie Less

Caractéristiques des produits

  • Topologie à double conversion
  • Système de gestion de batterie intégré
  • Batteries assurant une alimentation de secours de 5 minutes à 8 heures
  • Faible empreinte au sol
  • Jusqu'à 93,5 % de rendement total
  • Protection transitoire
  • Régulation de la tension à grande vitesse
  • Entrée de câbles inférieure
  • Faible distorsion du courant d'entrée
  • Installation simple
  • Entretien réduit
  • Fonctionnement silencieux
  • Isolation galvanique
  • Peut fonctionner en parallèle

Protection de l'alimentation fiable pour les applications critiques

Les systèmes ASI de batteries à double conversion Cat® se servent de la technologie à base de transistors bipolaires à porte isolée (IGBT) pour fournir une puissance propre et stable aux charges sensibles et garantir une protection de l'alimentation critique, des performances optimales et une longue durée de vie de l'équipement protégé.

Conception de qualité

Une conception de système avancée et l'utilisation de composants numériques robustes dans tout le système permettent d'obtenir un système ASI fiable, sans défaillances.

Disponibilité supérieure

Le système ASI a été conçu pour un fonctionnement en continu. Des composants redondants et un dispositif de refroidissement sont inclus pour une fiabilité accrue. Le système ASI est, en outre, tolérant aux anomalies grâce à un contacteur de dérivation statique à pleine charge nominale intégré.

Niveaux de puissance évolutifs

L'onduleur UPS 220 Cat est évolutif sur le terrain jusqu'à 225 kVA pour fournir un surcroît de puissance sans dépenses d'équipement ni coûts d'installation supplémentaires.

Technologie de mise en parallèle simple et sécurisée

Technologie de mise en parallèle utilisée à des fins de redondance ou pour accroître la capacité en utilisant les sorties de module ensemble. Il est possible de mettre en parallèle un maximum de 4 modules pour atteindre une capacité maximale de 800 kVA. La pose des câbles au sol est facilitée par une enveloppe au niveau du circuit, autour de la dérivation d'entretien. Une dérivation d'entretien est prévue au niveau du circuit et une dérivation d'entretien interne est fournie pour chaque module ASI.

Service après-vente dans le monde entier

Les concessionnaires Cat proposent un service après-vente étendu, comprenant des contrats d'entretien et de réparation. Des techniciens qualifiés sont formés en usine pour prendre en charge tous les aspects de votre système ASI Cat.

UPSB220 Équipement standard

Affichage du panneau avant
  • Affichage graphique grand angle rétroéclairé
  • Schéma synoptique des LED
  • Consignation des incidents avec horodatage de plus de 500 incidents
  • Alarmes sonores

Surveillance avancée
  • Elle permet une gestion intelligente de la batterie qui teste automatiquement le circuit de la batterie et surveille le cycle de vie de la batterie et sa durée de vie restante.

Relais-carte d'alarme
  • Six contacts de sortie 24 V standard préconfigurés pour fournir des conditions de sortie standard d'ASI
  • EPO
  • Coupe-batterie
  • Température de la batterie
  • Auxiliaire
  • Batterie faible
  • ASI On

Carte de communication Modbus
  • Fournit les données (états et mesures) de l'ASI (système d'alimentation sans interruption). Le système fournit un canal de communication via une interface RS485 ou RS232.

Carte de gestion réseau
  • Protocole SNMP avec une connexion Ethernet 10/100MB, interface Web et notification directe par e-mails/alertes de bipeur/SMS.

UPSB220 Équipements en option

Deuxième carte de relais d'alarme
  • Des contacts secs fournissent six (6) contacts normalement ouverts, de charge nominale 2,0 A (250 VCA/30 VCC), pour la surveillance à distance de l'ASI. Les paramètres par défaut sont les suivants : ASI en ligne, charge sur dérivation, ASI sur batterie, avertissement de batterie faible, anomalie de la batterie et alarme générale. Comprend également deux (2) entrées pour l'activation/la désactivation à distance de l'onduleur.

Tension d'entrée/sortie
  • 208 V ou 600 V Options disponibles via des transformateurs d'entrée/sortie. Transformateurs montés dans une enceinte adaptée pour être installée à côté de l'ASI.

Prestations des concessionnaires Cat®

Tous les équipements Cat® que vous vous procurez sont accompagnés de l'assistance et de l'engagement complets de votre concessionnaire Cat local.

Contactez votre concessionnaire le plus proche
Financement et Assurances

Vous pouvez compter sur Cat Financial pour vous fournir la meilleure solution de financement pour votre entreprise.

En savoir plus