< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar

Vue d'ensemble

Le système ASI de batteries à double conversion Cat utilise une technologie basée sur des transistors bipolaires à porte isolée (IGBT) pour fournir une puissance propre et stable aux charges sensibles, et garantir une protection fiable, des performances optimales et une longue durée de vie. L'ASI Cat est également une solution flexible, économique et conviviale garantissant une alimentation ininterrompue. Des composants numériques robustes sont utilisés dans tout le système pour une fiabilité optimale et un fonctionnement sans incident de vos charges critiques. Conçu pour un fonctionnement en continu, le système ASI à double conversion est doté de composants redondants et d'un dispositif de refroidissement. Le système ASI est, en outre, tolérant aux anomalies grâce à un contacteur de dérivation statique 100 % continu intégré. L'ASI à double conversion Cat est également flexible. Les unités peuvent être mises en parallèle à des fins de redondance ou pour offrir une capacité supplémentaire. Elles sont dotées d'une interface homme/machine intuitive et peuvent être facilement intégrées aux réseaux et aux centrales de surveillance utilisant des protocoles communs tels que Modbus ou SNMP.Ce système ASI convivial dispose d'un grand écran LCD haute définition placé sur le panneau avant, d'un synoptique à diode et d'un système de consignation des incidents avec horodatage de 5 000 incidents. La fonctionnalité de surveillance avancée permet une gestion intelligente de la batterie qui teste automatiquement le circuit de la batterie et surveille en continu la durée d'utilisation restante de la batterie.

Résumé technique

Puissance nominale 160 kVA (144 kW) - 500 kVA (450 kW) 160 kVA (144 kW) - 500 kVA (450 kW) Less
Efficacité du système Jusqu'à 94,3 % Jusqu'à 94,3 % Less
Stockage de l'énergie Batterie Batterie Less

Caractéristiques des produits

  • Topologie à double conversion
  • Système de gestion de batterie intégré
  • Faible empreinte au sol
  • Jusqu'à 94,5 % de rendement total
  • Entrée corrigée du facteur de puissance
  • Protection transitoire
  • Régulation de la tension à grande vitesse
  • Entrée de câbles inférieure
  • Faible distorsion du courant d'entrée
  • Installation simple
  • Entretien réduit
  • Fonctionnement silencieux
  • Jusqu'à 8 unités en parallèle

Protection de l'alimentation fiable pour les applications critiques

Les systèmes ASI de batteries à double conversion Cat® se servent de la technologie à base de transistors bipolaires à porte isolée (IGBT) pour fournir une puissance propre et stable aux charges sensibles et garantir une protection de l'alimentation critique, des performances optimales et une longue durée de vie de l'équipement protégé.

Conception de qualité

Une conception de système avancée et l'utilisation de composants numériques robustes dans tout le système permettent d'obtenir un système ASI fiable, sans défaillances.

Disponibilité supérieure

Le système ASI a été conçu pour un fonctionnement en continu. Des composants redondants et un dispositif de refroidissement sont inclus pour une fiabilité accrue. Le système ASI est, en outre, tolérant aux anomalies grâce à un contacteur de dérivation statique à pleine charge nominale intégré.

Flexibilité et évolutivité

Une capacité supplémentaire peut être rajoutée par la mise en parallèle (sortie maximale du circuit de 2 000 kVA). L'ASI dispose d'une interface homme/machine intuitive avec un grand écran haute définition et un affichage graphique animé. Peut être facilement intégrée aux réseaux et aux centrales de surveillance à l'aide de protocoles communs tels que Modbus ou SNMP.

Service après-vente dans le monde entier

Les concessionnaires Cat proposent un service après-vente étendu, comprenant des contrats d'entretien et de réparation. Des techniciens qualifiés sont formés en usine pour prendre en charge tous les aspects de votre système ASI Cat.

UPSB505 Équipement standard

Affichage du panneau avant
  • Affichage LCD
  • Schéma synoptique des LED
  • Consignation des incidents avec horodatage de plus de 2 000 incidents
  • Alarmes sonores
  • Contacts de coupure d'alimentation d'urgence (EPO, Emergency Power Off)

Surveillance avancée
  • Elle permet une gestion intelligente de la batterie qui teste automatiquement le circuit de la batterie et surveille le cycle de vie de la batterie et sa durée de vie restante.

Carte de gestion réseau
  • Protocole SNMP avec une connexion Ethernet 10/100MB, interface Web et notification directe par e-mails/alertes de bipeur/SMS.

Relais-carte d'alarme
  • Quatre contacts d'entrée 9 VCC programmables (consommation de 20 mA) et six contacts de sortie 30 VCC programmables (tension nominale de 1 A pour 30 VCC) de surveillance à distance de l'ASI.

Dérivation pour entretien interne
  • Garantit un entretien sûr de l'ASI
  • Élimine le recours à des disjoncteurs de dérivation externes supplémentaires, très coûteux
  • Réduit les coûts d'installation

UPSB505 Options

Coupe-batterie
  • Disjoncteur coupe-batterie de la source d'alimentation pour utilisation avec les batteries fournies par le client

Entrée de câbles supérieure
  • Pourvue d'une armoire auxiliaire pour l'entrée de câbles supérieure.

Protection contre les réinjections
  • Débranche l'ASI de la source d'entrée (décharge de l'ASI)

Synchronisation externe
  • Fournit les commandes pour synchroniser les sorties de deux modules ASI.

Prestations des concessionnaires Cat®

Tous les équipements Cat® que vous vous procurez sont accompagnés de l'assistance et de l'engagement complets de votre concessionnaire Cat local.

Contactez votre concessionnaire le plus proche
Financement et Assurances

Vous pouvez compter sur Cat Financial pour vous fournir la meilleure solution de financement pour votre entreprise.

En savoir plus