< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar

Vue d'ensemble

Le système ASI de batteries à double conversion Cat utilise une technologie basée sur un système de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) à six impulsions pour fournir une puissance propre et stable aux charges sensibles, et garantir une protection fiable, des performances optimales et une longue durée de vie. L'ASI Cat est également une solution flexible, économique et conviviale garantissant une alimentation ininterrompue. Des composants numériques robustes sont utilisés dans tout le système pour une fiabilité optimale et un fonctionnement sans incident de vos charges critiques. Conçu pour un fonctionnement en continu, le système ASI à double conversion est doté de composants redondants et d'un dispositif de refroidissement. Le système ASI est, en outre, tolérant aux anomalies grâce à un contacteur de dérivation statique 100 % continu intégré. L'ASI à double conversion Cat est également flexible. Les modules peuvent être mis à niveau sur le terrain en termes de kVA ou mis en parallèle à des fins de redondance ou pour offrir une capacité supplémentaire. Ils sont dotés d'une interface homme/machine intuitive et peuvent être facilement intégrés aux réseaux et aux centrales de surveillance utilisant des protocoles communs tels que Modbus ou SNMP.Ce système ASI convivial dispose d'un grand écran LCD haute définition placé sur le panneau avant, d'un synoptique animé et d'un système de consignation des incidents avec horodatage des incidents. La fonctionnalité de surveillance avancée permet une gestion intelligente de la batterie qui teste automatiquement le circuit de la batterie et surveille en continu la durée d'utilisation restante de la batterie.

Résumé technique

Puissance nominale 300 kVA (270 kW) - 500 kVA (450 kW) 300 kVA (270 kW) - 500 kVA (450 kW) Less
Efficacité du système Jusqu'à 94 % Jusqu'à 94 % Less
Stockage de l'énergie Batterie Batterie Less

Entrée CA normale

Entrée de courant nominale à 480 V/600 V :
  • 300 kVA (270 kW) -371 A/322 A
  • 400 kVA (360 kW) -508 A/441 A
  • 500 kVA (450 kW) -656 A/569 A
  • 300 kVA (270 kW) -371 A/322 A
  • 400 kVA (360 kW) -508 A/441 A
  • 500 kVA (450 kW) -656 A/569 A
  • Less

    Caractéristiques des produits

    • Topologie à double conversion
    • Système de gestion de batterie intégré
    • Batteries assurant une alimentation de secours de 5 minutes à 8 heures
    • Faible empreinte au sol
    • Jusqu'à 94 % de rendement total
    • Protection transitoire
    • Régulation de la tension à grande vitesse
    • Entrée de câbles supérieure
    • Faible distorsion du courant d'entrée
    • Installation simple
    • Isolation galvanique
    • Peut fonctionner en parallèle

    Protection de l'alimentation fiable pour les applications critiques

    Les systèmes ASI de batteries à double conversion Cat® se servent de la technologie à base de transistors bipolaires à porte isolée (IGBT) pour fournir une puissance propre et stable aux charges sensibles et garantir une protection de l'alimentation critique, des performances optimales et une longue durée de vie de l'équipement protégé.

    Conception de qualité

    Une conception de système avancée et l'utilisation de composants numériques robustes dans tout le système permettent d'obtenir un système ASI fiable, sans défaillances.

    Disponibilité supérieure

    Le système ASI a été conçu pour un fonctionnement en continu. Des composants redondants et un dispositif de refroidissement sont inclus pour une fiabilité accrue. Le système ASI est, en outre, tolérant aux anomalies grâce à un contacteur de dérivation statique à pleine charge nominale intégré.

    Niveaux de puissance évolutifs

    L'onduleur UPS 500 Cat® est évolutif sur le terrain, de 300 kVA à 500 kVA, pour fournir un surcroît de puissance sans dépenses d'équipement ni coûts d'installation supplémentaires.

    Service après-vente dans le monde entier

    Les concessionnaires Cat proposent un service après-vente étendu, comprenant des contrats d'entretien et de réparation. Des techniciens qualifiés sont formés en usine pour prendre en charge tous les aspects de votre système ASI Cat.

    UPSB500 Équipement standard

    Interface utilisateur graphique
    • Synoptique animé
    • Au niveau du circuit et au niveau des modules
    • Indique l'état des principaux composants, le débit de puissance, la position du disjoncteur
    • Journal des alarmes/incidents
    • Horodatage de toutes les alarmes et des incidents dans un journal « roulant »
    • État détaillé des composants
    • Indique l'état de fonctionnement et les valeurs d'entrée, de batterie, de redresseur, de convertisseur et de sortie
    • Tendance
    • Illustre les paramètres choisis sur un graphique à échelle de temps
    • Consignes du conducteur
    • Détaille les procédures essentielles d'utilisation de l'ASI
    • Noms personnalisables
    • Noms attribués par le client à des disjoncteurs spécifiques
    • Réseau/Web
    • Consultable et navigable directement sur un réseau ou Internet via un navigateur standard

    UPSB500 Options

    Entrée/sortie 600 V
    • Option disponible via des transformateurs d'entrée/sortie. Transformateurs montés dans une enceinte adaptée pour être installée à côté de l'ASI.

    Dérivation pour entretien externe
    • Option disponible via des transformateurs d'entrée/sortie. Transformateurs montés dans une enceinte adaptée pour être installée à côté de l'ASI.

    Synchronisation externe
    • Option disponible via des transformateurs d'entrée/sortie. Transformateurs montés dans une enceinte adaptée pour être installée à côté de l'ASI.

    Communications
    • Protocole SNMP sur Ethernet Modbus/Jbus 10/100 Mo
    • 11 Armoires d'alarme
    • 9 Armoires de commande

    Prestations des concessionnaires Cat®

    Tous les équipements Cat® que vous vous procurez sont accompagnés de l'assistance et de l'engagement complets de votre concessionnaire Cat local.

    Contactez votre concessionnaire le plus proche
    Financement et Assurances

    Vous pouvez compter sur Cat Financial pour vous fournir la meilleure solution de financement pour votre entreprise.

    En savoir plus