Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
S'il vous plaît répondre à continuer. Entrez une adresse email valide.

Présentation

Le système ASI de batteries à double conversion Cat utilise une technologie basée sur un système de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) à douze impulsions pour fournir une puissance propre et stable aux charges sensibles, et garantir une protection fiable, des performances optimales et une longue durée de vie. L'ASI Cat est également une solution flexible, économique et conviviale garantissant une alimentation ininterrompue. Des composants numériques robustes sont utilisés dans tout le système pour une fiabilité optimale et un fonctionnement sans incident de vos charges critiques. Conçu pour un fonctionnement en continu, le système ASI à double conversion est doté de composants redondants et d'un dispositif de refroidissement. Le système ASI est, en outre, tolérant aux anomalies grâce à un contacteur de dérivation statique 100 % continu intégré. L'ASI à double conversion Cat est également flexible. Les modules peuvent être mis à niveau sur le terrain en termes de kVA ou ajoutés pour offrir une capacité supplémentaire. Ils sont dotés d'une interface homme/machine intuitive et peuvent être facilement intégrés aux réseaux et aux centrales de surveillance utilisant des protocoles communs tels que Modbus ou SNMP.Ce système ASI convivial dispose d'un grand écran tactile LCD haute définition, d'un synoptique animé et d'un système de consignation des incidents avec horodatage des incidents. La fonctionnalité de surveillance avancée permet une gestion intelligente de la batterie qui teste automatiquement le circuit de la batterie et surveille en continu la durée d'utilisation restante de la batterie.

Résumé technique

Puissance nominale 550 kVA (500 kW) - 1 100 kVA (990 kW) 550 kVA (500 kW) - 1 100 kVA (990 kW) Less
Efficacité du système Jusqu'à 94,2 % Jusqu'à 94,2 % Less
Stockage de l'énergie Batterie Batterie Less

Caractéristiques des produits

  • Topologie à double conversion
  • Entrée corrigée du facteur de puissance
  • Protection transitoire
  • Régulation de la tension à grande vitesse
  • Entrée de câbles supérieure
  • Faible distorsion du courant d'entrée
  • Installation simple
  • Entretien réduit
  • Possibilité de mise en parallèle

Protection de l'alimentation fiable pour les applications critiques

Les systèmes ASI de batteries à double conversion Cat® se servent de la technologie à base de transistors bipolaires à porte isolée (IGBT) pour fournir une puissance propre et stable aux charges sensibles et garantir une protection de l'alimentation critique, des performances optimales et une longue durée de vie de l'équipement protégé.

Conception de qualité

Une conception de système avancée et l'utilisation de composants numériques robustes dans tout le système permettent d'obtenir un système ASI fiable, sans défaillances.

Disponibilité élevée

L'onduleur UPSB1100 Cat® comporte plusieurs modes de fonctionnement et a été conçu pour un fonctionnement en continu. Il est tolérant aux anomalies grâce à un contacteur de dérivation statique 100 % continu intégré.

Flexibilité et évolutivité

L'ASI dispose d'une interface homme/machine intuitive avec un grand écran LCD tactile haute définition et un affichage graphique animé. L'interface utilisateur est compatible réseau et Internet, ce qui permet à l'ASI d'être contrôlée à distance et intégrée dans un système SCADA.

Service après-vente dans le monde entier

Les concessionnaires Cat proposent un service après-vente étendu, comprenant des contrats d'entretien et de réparation. Des techniciens qualifiés sont formés en usine pour prendre en charge tous les aspects de votre système ASI Cat.

UPSB1100 Équipement standard

Affichage du panneau avant
  • Écran tactile 12" à fort contraste
  • Synoptique à diode
  • Consignation des incidents avec horodatage
  • Alarmes sonores

Transformateur d'isolation d'entrée intégré
  • Offre une isolation galvanique entre la nouvelle source et la charge critique

Redresseur d'entrée à 12 impulsions
  • Réduit les harmoniques renvoyés dans les sources de l'infrastructure réseau et du groupe électrogène.

Mise en parallèle intégrée
  • Capacité pour 3+1 systèmes

Bouton de coupure d'alimentation d'urgence (EPO, Emergency Power Off)
  • Situé sur le panneau avant de l'ASI, il peut être utilisé pour débrancher la charge en cas d'urgence.

Accès frontal à toutes les connexions
  • Supprime la nécessité des accès latéraux et arrière à l'ASI, ce qui minimise l'espace requis pour l'installation

UPSB1100 Équipements en option

Panneau de surveillance à distance des états d'alarme (RASP)
  • Permet la surveillance à distance de l'état de l'ASI (en ligne, batterie, dérivation, dérivation d'entretien), du déchargement de la batterie, de l'état du chargeur et des anomalies du convertisseur. Le RASP comporte également une fonction de test/réinitialisation de l'ASI et une touche de réinitialisation audio (Audio Reset).

Synoptique de surveillance à distance des alarmes
  • Permet la visualisation à distance des données principales de l'ASI et des indications sur la batterie. Il comporte également une fonction de test/réinitialisation de l'ASI et une touche de réinitialisation audio.

Port RS-232/RS-485
  • Permet la surveillance du module ASI ou de l'armoire des commutateurs statiques (SSC, Static Switch Cabinet) à partir d'un terminal ou d'un ordinateur distant.

Coupure d'alimentation d'urgence à distance
  • Utilisée pour déconnecter la charge en cas d'urgence. Elle se trouve dans la même pièce que l'ASI.

Prestations des concessionnaires Cat®

Tous les équipements Cat® que vous vous procurez sont accompagnés de l'assistance et de l'engagement complets de votre concessionnaire Cat local.

Contactez votre concessionnaire le plus proche
Financement et Assurances

Vous pouvez compter sur Cat Financial pour vous fournir la meilleure solution de financement pour votre entreprise.

En savoir plus