L'ASI du volant Cat est la solution de puissance continue la plus efficace (rendement >97 %). Cette technologie utilise un volant nerveux intégré, qui stocke suffisamment d'énergie pour supporter les perturbations électriques telles que les baisses ou les crêtes de tension et/ou de courant. L'énergie stockée est immédiatement disponible pour une charge sensible en cas de perturbation de l'alimentation. Ce système offre une grande disponibilité dans le temps et permet un fonctionnement optimisé du groupe électrogène afin d'assumer la charge pendant la durée de la perturbation. La conception modulaire intégrée du volant lui confère une grande évolutivité afin de répondre aux exigences futures en matière de qualité/protection de l'alimentation.L'ASI du volant Cat offre des coûts d'exploitation réduits grâce à plusieurs facteurs, comme des coûts d'entretien et de remplacements réduits, un gain d'espace associé à une empreinte au sol minimale (jusqu'à 75 % plus petit qu'un système ASI à batterie) et une amélioration du rendement énergétique annuel de 4 %. L'ASI du volant vous permet en outre de bénéficier d'un entretien réduit et d'un stockage mécanique de l'énergie éprouvé, à la fois prévisible et sûr, avec une durée de vie quasiment illimitée sans baisse de performances et une vaste plage de températures de fonctionnement allant jusqu'à 104 °F. De plus, cette technologie est parfaitement respectueuse de l'environnement et ne présente aucun risque, que ce soit pour le personnel ou l'environnement.

ASI, volant
Built For It

Lorsque vous choisissez Cat®, vous obtenez ce pour quoi vous avez payé : un équipement à la fois solide et fiable, et des relations durables.

En savoir plus
Financement et Assurances

Vous pouvez compter sur Cat Financial pour vous fournir la meilleure solution de financement pour votre entreprise.

En savoir plus
Technologie Cat®

Nous développons et perfectionnons constamment des technologies avancées pour améliorer la productivité et le rendement de votre équipement.

En savoir plus
Communiquez avec les experts

COMMUNIQUEZ AVEC LES EXPERTS. Bénéficiez des avis des experts et découvrez les astuces des autres clients. Rendez-vous sur nos blogs et nos forums en ligne.

Lisez nos blogs
Prestations des concessionnaires Cat®

Tous les équipements Cat® que vous vous procurez sont accompagnés de l'assistance et de l'engagement complets de votre concessionnaire Cat local.

Contactez votre concessionnaire le plus proche
Communiqués de Presse Machines et Moteurs

En savoir plus