< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

    L'ASI du volant Cat est la solution d'alimentation continue la plus efficace (rendement >97 %). Cette technologie utilise un volant nerveux intégré, qui stocke suffisamment d'énergie pour supporter les perturbations électriques telles que les baisses ou les crêtes de tension et/ou de courant. L'énergie stockée est immédiatement disponible pour une charge sensible en cas de perturbation de l'alimentation. Ce système offre une grande disponibilité dans le temps et permet un fonctionnement optimisé du groupe électrogène afin d'assumer la charge pendant la durée de la perturbation. La conception modulaire intégrée du volant lui confère une grande évolutivité afin de répondre aux exigences futures en matière de qualité/protection de l'alimentation
    L'ASI du volant Cat offre des coûts d'exploitation réduits grâce à plusieurs facteurs, comme des coûts d'entretien et de remplacements réduits, un gain d'espace associé à une empreinte au sol minimale (jusqu'à 75 % plus petit qu'un système ASI à batterie) et une amélioration du rendement énergétique annuel de 4 %.
    L'ASI du volant vous permet en outre de bénéficier d'un entretien réduit et d'un stockage mécanique de l'énergie qui a fait ses preuves, à la fois prévisible et sûr, avec une durée de vie quasiment illimitée sans baisse de performances et une vaste plage de températures de fonctionnement jusqu'à 104 °F. De plus, cette technologie est parfaitement respectueuse de l'environnement et ne présente aucun risque, que ce soit pour le personnel ou l'environnement.
    Le système à module unique (SMS) fournit 300 kVA de puissance continue dans une seule armoire, pour une empreinte au sol bien inférieure à celle des ASI traditionnels.

Résumé technique

Puissance nominale 300 kVA (240 kW) 300 kVA (240 kW) Less
Efficacité du système 98 % 98 % Less
Stockage de l'énergie Volant moteur Volant moteur Less

Caractéristiques des produits

  • Plus petite empreinte au sol disponible< /li>
  • 98 % de rendement total< /li>
  • Installation simple et économique
  • Architecture redondante
  • Entretien et maintenance réduits
  • Coût du cycle de vie économique
  • Suppression des harmoniques
  • Protection transitoire
  • Régulation de la tension à grande vitesse
  • Correction du facteur de puissance
  • Faible distorsion du courant d'entrée
  • Entrées de câbles inférieure et supérieure< /li>
  • 40 °C sur l'intégralité du système
  • Temps de recharge rapide
  • Utilise la technologie de stockage de l'énergie du volant
  • Interface utilisateur à écran tactile couleur
  • Protection de l'alimentation fiable pour les applications critiques

    Les systèmes ASI Cat® fournissent une protection d'alimentation constante contre les surtensions, les creux de tension et les pannes d'électricité qui peuvent perturber les opérations ou entraîner des pertes de données importantes ou de capacité du système. En outre, l'utilisation du module de démarrage de groupe électrogène en option peut considérablement augmenter la fiabilité au démarrage du groupe électrogène dans une configuration de puissance continue.

    Conception de qualité

    Une conception de système avancée et l'utilisation de composants numériques robustes dans tout le système permettent d'obtenir le système ASI le plus fiable du secteur, sans défaillances. L'ensemble de protection le plus compact du secteur vous offre la meilleure efficacité et des performances supérieures.

    Coûts totaux plus faibles

    La très grande efficacité permet d'économiser de l'argent tous les ans par rapport aux produits ASI de batterie classiques. En outre, un plus faible dégagement de chaleur ASI Cat permet de réduire les coûts initiaux de chauffage/ventilation/climatisation et la consommation électrique pendant toute la durée de vie du produit.

    Intégration de groupe électrogène

    En éliminant la distorsion harmonique, le système ASI fonctionne en toute transparence avec les groupes électrogènes pour fournir une plus grande capacité de charge électrique totale, sans avoir à surdimensionner le groupe électrogène. La technologie ASI isole efficacement le groupe électrogène de charges bloquées et du courant transitoire ; elle peut améliorer sa capacité de suppression des anomalies. L'intégration programmable et les groupes électrogènes de secours garantissent une plus grande fiabilité du système et améliorent tout le fonctionnement du système.

    Service après-vente dans le monde entier

  • Les centres de distribution de pièces aux quatre coins du monde proposent un service après-vente via Caterpillar et le réseau de concessionnaires Cat.
  • Entretien certifié par l'usine
  • UPS 300 Équipement standard

    • Stockage de l'énergie du volant
    • Convertisseur bidirectionnel utilisant des transistors bipolaires à porte isolée IGBT
    • Modem intégré : communication à distance
    • Coupure d'urgence locale (EPO)
    • Notification et surveillance à distance via Ethernet et e-mails
    • Connexion série RS232 ou RS485
    • Logiciel de surveillance en temps réel ASI
    • Écran utilisateur tactile couleur 10"
    • Contacts d'entrée et de sortie programmables
    • Ventilateurs de refroidissement redondants
    • Entrée de câble inférieure/supérieure
    • Protection anti-retour
    • Contacteur statique de dérivation

    UPS 300 Options

    • Communications SNMP/MODBUS module de démarrage du groupe électrogène 24 Vcc
    • Panneau de surveillance de l'état à distance (8 diodes d'état)
    • 4 fils d'entrée et de sortie
    • Coupure d'alimentation d'urgence à distance (REPO, Remote Emergency Power Off)
    • Dérivation pour entretien interne