< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

    L'ASI du volant Cat est la solution d'alimentation continue la plus efficace (rendement >97 %). Cette technologie utilise un volant nerveux intégré, qui stocke suffisamment d'énergie pour supporter les perturbations électriques telles que les baisses ou les crêtes de tension et/ou de courant. L'énergie stockée est immédiatement disponible pour une charge sensible en cas de perturbation de l'alimentation. Ce système offre une grande disponibilité dans le temps et permet un fonctionnement optimisé du groupe électrogène afin d'assumer la charge pendant la durée de la perturbation. La conception modulaire intégrée du volant lui confère une grande évolutivité afin de répondre aux exigences futures en matière de qualité/protection de l'alimentation
    L'ASI du volant Cat offre des coûts d'exploitation réduits grâce à plusieurs facteurs, comme des coûts d'entretien etde remplacements réduits, un gain d'espace associé à une empreinte au sol minimale (jusqu'à 75 % plus petit qu'un système ASI à batterie) et une amélioration du rendement énergétique annuel de 4 %.
    L'ASI du volant vous permet en outre de bénéficier d'un entretien réduit et d'un stockage mécaniquede l'énergie qui a fait ses preuves, à la fois prévisible et sûr, avec une durée de vie quasiment illimitée sans baisse de performances et une vaste plage de températuresde fonctionnement jusqu'à 104 °F. Cette technologie est de plus parfaitement respectueuse de l'environnement et ne présente aucun risque, que ce soit pourle personnel ou l'environnement.

Résumé technique

Puissance nominale 300 kVA (240 kW) - 600 kVA (480 kW) 300 kVA (240 kW) - 600 kVA (480 kW) Less
Efficacité du système Jusqu'à 98 % Jusqu'à 98 % Less
Stockage de l'énergie Volant moteur Volant moteur Less

Caractéristiques des produits

  • Plus petite empreinte au sol disponible
  • 98 % de rendement total
  • Installation simple et économique
  • Architecture modulaire, évolutive et redondante
  • Entretien et maintenance réduits
  • Coût du cycle de vie économique
  • Suppression des harmoniques
  • Protection transitoire
  • Régulation de la tension à grande vitesse
  • Correction du facteur de puissance
  • Faible distorsion du courant d'entrée
  • Entrées de câbles inférieure et supérieure
  • 40 °C sur l'intégralité du système
  • Temps de recharge rapide
  • Utilise la technologie de stockage de l'énergie du volant
  • Interface utilisateur à écran tactile couleur
  • Module de démarrage du groupe électrogène en option
  • Utilisation en parallèle en option

Protection de l'alimentation fiable pour les applications critiques

Les systèmes ASI Cat® fournissent une protection d'alimentation constante contre les surtensions, les creux de tension et les pannes d'électricité qui peuvent perturber les opérations ou entraîner des pertes de données importantes ou de capacité du système. En outre, l'utilisation du module de démarrage de groupe électrogène en option peut considérablement augmenter la fiabilité au démarrage du groupe électrogène dans une configuration de puissance continue.

Conception de qualité

Une conception de système avancée et l'utilisation de composants numériques robustes dans tout le système permettent d'obtenir le système ASI le plus fiable du secteur, sans défaillances. L'ensemble de protection le plus compact du secteur vous offre la meilleure efficacité et des performances supérieures.

Lower Total Cost

The high operating efficiency means yearly savings versus traditional battery UPS products. In addition, lower Cat UPS heat rejection reduces up front HVAC costs and electrical consumption over the life of the product.

Intégration de groupe électrogène

By cancelling harmonic distortion, the UPS operates seamlessly with generator sets to provide a higher total electrical load capacity without over sizing the generator set. The UPS effectively insulates the generator set from block loads and transient, and can improve its fault clearing capabilities. Programmable integration with standby generator sets assures greater system reliability and improves the total system operation.

Service après-vente dans le monde entier

  • Parts Distribution Centers are located worldwide with available service support through Caterpillar and the Cat Dealer Network.
  • Factory certified service
  • UPS 600G Équipement standard

    • Stockage de l'énergie du volant
    • Convertisseur bidirectionnel technologie IGBT
    • Modem intégré de communication à distance
    • Coupure d'alimentation d'urgence (EPO, Emergency Power Off) locale
    • Notification et surveillance à distance via Ethernet et e-mail
    • Connexion série RS232 ou RS485
    • Logiciel de surveillance en temps réel de l'ASI
    • Écran tactile 10" couleur pour interface utilisateur
    • Contacts d'entrées et sortie programmables
    • Ventilateurs de refroidissement redondants
    • Régulateur de tension grande vitesse et correction du facteur de puissance
    • Protection contre les réinjections
    • Annulation d'harmoniques
    • Surveillance et alarmes pour tous les composants critiques à auto-diagnostic
    • Entrée de câbles supérieure/inférieure
    • Commande de puissance redondante
    • Contacteur de dérivation statique
    • Conditionneur d'alimentation supérieur
    • Capacité de surcharge élevée

    UPS 600G Options

    • Module de démarrage du groupe électrogène 24 VCCCommunications SNMP/MODBUS
    • Surveillance à distance SNMP/MODBUS
    • Tableau de surveillance à distance (8 diodes d'état )
    • Entrée et sortie à 4 fils
    • Coupure d'alimentation d'urgence (EPO, Emergency Power Off) à distance
    • Possibilité de mettre en parallèle jusqu'à 7 systèmes
    • Volant et ASI redondants
    • Entrée de synchronisation externe
    • Entrée de dérivation séparée
    • Évolutif sur le terrain
    • Dérivation d'entretien interne automatisée
    • Commande de dérivation d'entretien externe