< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

    L'UPS du volant Cat est la solution de puissance continue la plus efficace (rendement >97 %). Cette technologie utilise un volant nerveux intégré, qui stocke suffisamment d'énergie pour supporter les perturbations électriques telles que les baisses ou les crêtes de tension et/ou de courant. L'énergie stockée est immédiatement disponible pour une charge sensible en cas de perturbation de l'alimentation. Ce système offre une grande disponibilité dans le temps et permet un fonctionnement optimisé du groupe électrogène afin d'assumer la charge pendant la durée de la perturbation. La conception modulaire intégrée du volant lui confère une grande évolutivité afin de répondre aux exigences futures en matière de qualité/protection de l'alimentation
    L'UPS du volant Cat offre des coûts d'exploitation réduits grâce à plusieurs facteurs, comme des coûts d'entretien et de remplacements réduits, un gain d'espace associé à une empreinte au sol minimale (jusqu'à 75 % plus petit qu'un système UPS à batterie) et une amélioration du rendement énergétique annuel de 4 %.
    L'UPS du volant vous permet en outre de bénéficier d'un entretien réduit et d'un stockage mécanique de l'énergie qui a fait ses preuves, à la fois prévisible et sûr, avec une durée de vie quasiment illimitée sans baisse de performances et une vaste plage de températures de fonctionnement jusqu'à 104 °F. De plus, cette technologie est parfaitement respectueuse de l'environnement et ne présente aucun risque, que ce soit pour le personnel ou l'environnement. L'onduleur Cat UPS 750 offre jusqu'à 750 kVA de puissance continue à l'aide d'une seule armoire, ce qui accroît la puissance de 50 % par rapport aux modèles précédents, tout en offrant une empreinte au sol plus réduite que de nombreux modèles d'UPS traditionnels.

Résumé technique

Puissance nominale 750 kVA (675 kW) 750 kVA (675 kW) Less
Efficacité du système Jusqu'à 98 % Jusqu'à 98 % Less
Stockage de l'énergie Volant moteur Volant moteur Less

Caractéristiques des produits

  • Plus petite empreinte au sol disponible
  • 98 % de rendement total< /li>
  • Installation simple et économique
  • Architecture redondante
  • Entretien et maintenance réduits
  • Coût du cycle de vie économique
  • Suppression des harmoniques
  • Protection transitoire
  • Régulation de la tension à grande vitesse
  • Correction du facteur de puissance
  • Faible distorsion du courant d'entrée
  • Entrées de câbles inférieure et supérieure
  • 40 °C sur l'intégralité du système
  • Temps de recharge rapide
  • Utilise la technologie de stockage de l'énergie du volant
  • Interface utilisateur à écran tactile couleur
  • Protection de l'alimentation fiable pour les applications critiques

    Les systèmes ASI Cat® fournissent une protection d'alimentation constante contre les surtensions, les creux de tension et les pannes d'électricité qui peuvent perturber les opérations ou entraîner des pertes de données importantes ou de capacité du système. En outre, l'utilisation du module de démarrage de groupe électrogène en option peut considérablement augmenter la fiabilité au démarrage du groupe électrogène dans une configuration de puissance continue.

    Conception de qualité

    Une conception de système avancée et l'utilisation de composants numériques robustes dans tout le système permettent d'obtenir le système ASI le plus fiable du secteur, sans défaillances. L'ensemble de protection le plus compact du secteur vous offre la meilleure efficacité et des performances supérieures.

    Densité de puissance élevée

    L'onduleur UPS 750 Cat offre une densité de puissance 50 % supérieur à celle des modèles précédents et présente une empreinte au sol réduite par rapport à la plupart des ASI traditionnelles.

    Coût total de propriété inférieur

    L'architecture optimale du système minimise les besoins de maintenance tout en offrant des performances et une facilité d'entretien améliorées par rapport aux anciens modèles, ce qui se traduit par une réduction du coût total de propriété. En outre, son efficacité supérieure signifie plus d'économies annuelles par rapport aux ASI classiques à double conversion. Par ailleurs, le faible dégagement de chaleur de l'ASI réduit les dépenses en chauffage/ventilation/climatisation ainsi que la consommation électrique sur toute la durée de vie du produit.

    Intégration de groupe électrogène

    En éliminant la distorsion harmonique, l'onduleur UPS fonctionne en toute transparence avec les groupes électrogènes pour fournir une plus grande capacité de charge électrique totale, sans avoir à surdimensionner le groupe électrogène. La technologie UPS isole efficacement le groupe électrogène de charges bloquées et du courant transitoire ; elle peut améliorer sa capacité de suppression des anomalies. L'intégration programmable et les groupes électrogènes de secours garantissent une plus grande fiabilité du système et améliorent tout le fonctionnement du système.

    Service après-vente dans le monde entier

  • Les centres de distribution de pièces aux quatre coins du monde proposent un service après-vente via Caterpillar et le réseau de concessionnaires Cat.
  • Entretien certifié par l'usine
  • UPS 750 (60 Hz) Équipement standard

    • Stockage de l'énergie du volant
    • Convertisseur bidirectionnel technologie IGBT
    • Écran tactile 10" couleur pour interface utilisateur
    • Modem intégré de communication à distance
    • Coupure d'alimentation d'urgence (EPO, Emergency Power Off) locale
    • Notification et surveillance à distance via Ethernet et e-mail Connexion série RS232 ou RS485
    • Logiciel de surveillance en temps réel de l'ASI
    • Contacts d'entrée et de sortie programmables
    • Ventilateurs de refroidissement redondants
    • Entrée de câbles supérieure/inférieure
    • Protection contre les réinjections
    • Commande de puissance redondante
    • Surveillance et alarmes pour tous les composants critiques à auto-diagnostic
    • Annulation d'harmoniques
    • Contacteur de dérivation statique
    • Capacité de surcharge élevée
    • Conditionneur d'alimentation supérieur
    • Ventilateurs de refroidissement redondants

    UPS 750 (60 Hz) Options

    • Module de démarrage du groupe électrogène qui fournit une source fiable et redondante de puissance de démarrage au groupe électrogène.
    • Tableau de surveillance à distance (8 diodes d'état) qui permet à l'utilisateur de surveiller différentes fonctions grâce à huit témoins d'état.
    • Coupure d'alimentation d'urgence à distance (REPO, Remote Emergency Power Off)
    • Surveillance à distance SNMP/MODBUS
    • Synchronisation externe permettant la synchronisation de l'UPS (Uninterruptible Power Supply, alimentation sans interruption) avec une source externe
    • Commande de dérivation pour entretien externe (UMBC, External Maintenance Bypass Control). Un circuit imprimé logique qui commande les disjoncteurs électriques (MBP et MIS) surveillés dans un circuit de dérivation pour entretien d'ASI.