Afficher les téléchargements de produits
S'il vous plaît répondre à continuer. Entrez une adresse email valide.

Présentation

Le Moteur diesel industriel C3.4 est proposé dans la puissance suivante : 62 bkW (83 bhp) à 2 500 tr/min. Cette puissance est conforme à l'équivalent de la norme américaine EPA Tier 3 et à l'équivalent de la norme européenne Niveau IIIA sur les émissions.Secteurs et applications alimentés par des Moteurs C3.4 : agriculture, nacelles élévatrices, assistance au sol des avions, engins de forage, déchiqueteuses/meuleuses, compacteurs/rouleaux, compresseurs, construction, exploitation forestière, industrie en général, matériel d'irrigation, manutention, exploitation minière, matériel de terrassement mobile, tours d'éclairage mobiles, balayeuses mobiles, équipement de pose de revêtement, pompes, matériel agricole spécial, trancheuses, gazon et aménagement paysager, machines d'exploitation minière souterraine.

Power Rating

Minimum Power 83.0 bhp 62.0 bkW Less
Maximum Power 83.0 bhp 62.0 bkW Less
Frequency 2500 rpm 2500 rpm Less

Emission Standards

Emissions U.S. EPA Tier 3 Equivalent, EU Stage IIIA Equivalent U.S. EPA Tier 3 Equivalent, EU Stage IIIA Equivalent Less

General

Engine Configuration Inline 4, 4-Stroke-Cycle Diesel Inline 4, 4-Stroke-Cycle Diesel Less
Bore 94 mm (3.7 in) 94 mm (3.7 in) Less
Stroke 120 mm (4.72 in) 120 mm (4.72 in) Less
Displacement 3.3 L (201 in3) 3.3 L (201 in3) Less
Aspiration Turbocharged (T) Turbocharged (T) Less
Compression Ratio 19.5:1 19.5:1 Less
Combustion System Direct Injection Direct Injection Less
Rotation (from flywheel end) Counterclockwise Counterclockwise Less

Engine Dimensions (Approximate. Final dimensions dependent on selected options)

Length 784 mm (30.9 in) 784 mm (30.9 in) Less
Width 590-649 mm (23.2-25.5 in), depending on Turbo mount position 590-649 mm (23.2-25.5 in), depending on Turbo mount position Less
Height 722 mm (28.4 in) 722 mm (28.4 in) Less
Weight, Net Dry (Basic Operating Engine Without Optional Attachments) 265 kg (584 lb) 265 kg (584 lb) Less

Emissions

Meets U.S. EPA Tier 3 equivalent, EU Stage IIIA equivalent emission standards. Available using U.S. EPA Flexibility or EU Flexibility, and for other regulated and non-regulated areas.

Reliable, Quiet and Durable Power

World-class manufacturing capability and processescoupled with proven core engine designs assurereliability, quiet operation, and many hours ofproductive life.

High Performance

With maximum torque levels maintained, this engine provides class-leading power take-off capability.

Broad Application Range

Industry leading range of factory configurable ratingsand options for agricultural, material handling,construction, mining, aircraft ground support, and otherindustrial applications.

Quality

Every Cat engine is manufactured to stringent quality standards in order to assure customer satisfaction.

World-class Product Support Offered Through Global Cat Dealer Network

  • Entretien planifié, y compris les échantillons S•O•SSM
  • Contrats d'assistance client (CSA)
  • Extension de couverture SAV (ESC)
  • Réseau de concessionnaires supérieur
  • Réseau de concessionnaires étendu grâce au programme DSI Cat(Industrial Service Distributor)

C3.4 Équipement standard

Air Inlet System
  • Inlet manifold with choice of inlets.

Control System
  • Alternator 12 volt
  • Starter motor 12 volt
  • Glow plug starting aid

Cooling System
  • Belt-driven coolant pump
  • Choice of cooling fans

Flywheels and Flywheel Housing
  • SAE No. 8 or SAE No. 10 flywheel
  • SAE No. 4 flywheel housing

Fuel System
  • Electronic Shut-off Solenoid (ESOS)

Lube System
  • Lube oil pressure switch
  • Two oil fill positions, front and top cover

General
  • Cast iron, engine block
  • Cast iron exhaust manifold--side outlet
  • Cold start capability to -20° C (-4° F)
  • Closed circuit breather
  • Paint: Cat yellow, with optional colors available at request

Cat® Dealer Service

Buy any piece of Cat® equipment and also get the full support and commitment of your local Cat Dealer.

Contact your local dealer