G3304

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Moteur à gaz industriel G3304 Cat® est proposé dans la puissance suivante : 71 bkW (95 bHP) à 1 800 tr/min. Cette puissance est conforme aux normes de chantier NSPS avec post-traitement fourni par le client. Certaines puissances disposent également de réglages standard en matière d'émissions disponibles uniquement pour l'export. Pour plus d'informations sur les émissions, adressez-vous à votre concessionnaire Cat.

Puissance nominale

Puissance minimale 95.0 bHP 71.0 bkW Less
Puissance maximale 95.0 bHP 71.0 bkW Less
Fréquence 1800 tr/min 1800 tr/min Less

Général

Alésage 121 mm (4,75 in) 121 mm (4,75 in) Less
Course 152 mm (6,0 in) 152 mm (6,0 in) Less
Cylindrée 7,0 l (425 in³) 7,0 l (425 in³) Less
Aspiration Atmosphérique (Amérique du Nord) Atmosphérique (Amérique du Nord) Less
Configuration du moteur Moteur - Continu Moteur - Continu Less

Dimensions du moteur (les dimensions approximatives finales dépendent des options sélectionnées)

Poids, net à sec 757 kg (1670 lb) 757 kg (1670 lb) Less
Hauteur 1 170 mm (46 in) 1 170 mm (46 in) Less
Largeur 744 mm (29 in) 744 mm (29 in) Less
Longueur 1 158 mm (46 in) 1 158 mm (46 in) Less

Normes sur les émissions

Les puissances sont conformes aux normes de chantier NSPS, avec post-traitement fourni par le client. Certaines puissances disposent également de réglages standard en matière d'émissions disponibles uniquement pour l'export. Pour des informations plus précises sur les émissions, veuillez vous reporter à la fiche technique du moteur.

Conception du moteur

  • Une fiabilité éprouvée et une longue durée de vie
  • Capacité à brûler une vaste gamme de combustibles gazeux
  • Conception diesel robuste pour prolonger la durée de vie et réduire les coûts d'exploitation
  • Large plage de vitesses de fonctionnement

Gamme complète d'équipements

Large éventail d'équipements du moteur montés en usine, pour réduire le temps de configuration nécessaire.

Qualité

Tous les moteurs Cat sont fabriqués selon des normes de qualité strictes pour satisfaire les clients.

Service après-vente international proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

  • Entretien planifié, y compris le prélèvement d'échantillons S•O•SSM
  • Contrats d'assistance client (CSA, Customer Support Agreement)
  • Garantie prolongée Caterpillar (ESC, Extended Service Coverage)
  • Réseau de concessionnaires supérieur
  • Réseau de concessionnaires étendu grâce au programme de distributeurs SAV industriels Cat (ISD, Industrial Service Distributor)

World-class Product Support Offered Through Global Cat Dealer Network

  • Entretien planifié, y compris les échantillons S•O•SSM
  • Contrats d'assistance client (CSA)
  • Extension de couverture SAV (ESC)
  • Réseau de concessionnaires supérieur
  • Réseau de concessionnaires étendu grâce au programme DSI Cat(Industrial Service Distributor)

G3304 Équipement standard

Circuit d'admission d'air
  • Filtre à air
  • Filtre à air à clapet anti-pluie
  • Indicateur d'entretien

Système de commande
  • Régulateur hydromécanique

Circuit de refroidissement
  • Thermostats et enveloppe
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres - entraînée par engrenages

Circuit d'échappement
  • Collecteurs d'échappement refroidis par eau
  • Coude d'échappement sec

Volant et carter de volant
  • SAE n° 1 volant
  • SAE n° 1 carter de volant
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant
  • Régulateur de pression du gaz
  • Carburateur au gaz naturel

Système d'allumage
  • Système d'allumage Altronic V

Instruments
  • Compteur d'entretien

Système de lubrification
  • Reniflard de carter - monté sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Carter d'huile - carter d'huile plein
  • Goulotte de remplissage d'huile et jauge baïonnette

Montage
  • Supports du moteur

Système de protection
  • Coupures

Général
  • Peinture - Jaune Cat
  • Poulie d'entraînement du vilebrequin
  • Œilletons de levage

G3304 Options

Circuit de charge
  • Chargeurs de batterie
  • Alternateurs de charge
  • Indicateur ampèremètre
  • Indicateur ampèremètre et câblage

Système de commande
  • Vernier et commande de verrouillage positive

Circuit de refroidissement
  • Vase d'expansion
  • Échangeur thermique/vase d'expansion
  • Radiateur
  • Ventilateur soufflant
  • Ventilateur d'aspiration
  • Tendeur de courroie
  • Entraînement du ventilateur

Circuit d'échappement
  • Raccords souples
  • Coudes
  • Bride
  • Tige
  • Clapet anti-pluie
  • Silencieux

Système d'allumage
  • Altronic III
  • Allumage protégé CSA
  • Faisceau de câblage

Instruments
  • Indicateurs et tableaux de bord

Système de lubrification
  • Huile de graissage

Montage
  • Isolateurs de vibrations

Prises de force
  • Poulies d'entraînement auxiliaires
  • Pompe auxiliaire
  • Embrayage caissonné
  • Arbre de volant
  • Arbre de volant avant

Système de protection
  • Dispositifs d'arrêt mécaniques
  • Soupapes de gaz

Système de démarrage
  • Démarreur pneumatique
  • Régulateur de pression d'air
  • Silencieux pneumatique
  • Démarreur électrique
  • Groupes de batteries
  • Câbles de batterie
  • Rehausse de batteries

Général
  • Jeu d'outils