G3412

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Moteur à gaz industriel G3412 Cat® est proposé dans des puissances nominales comprises entre 448 et 475 bkW (600-637 bHP) à 1 800 tr/min. Ces puissances sont conformes aux normes de chantier NSPS, avec post-traitement fourni par le client. Certaines puissances disposent également de réglages standard en matière d'émissions disponibles uniquement pour l'export. Pour plus d'informations sur les émissions, adressez-vous à votre concessionnaire Cat.

Puissance nominale

Puissance minimale 600.0 bHP 448.0 bkW Less
Puissance maximale 637.0 bHP 475.0 bkW Less
Fréquence 1800 tr/min 1800 tr/min Less

Général

Alésage 137 mm (5,4 in) 137 mm (5,4 in) Less
Course 152 mm (6,0 in) 152 mm (6,0 in) Less
Cylindrée 27 l (1 649 in³) 27 l (1 649 in³) Less
Aspiration Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) Less
Configuration du moteur Moteur - Continu Moteur - Continu Less

Dimensions du moteur (les dimensions approximatives finales dépendent des options sélectionnées)

Poids, net à sec 2 141 kg (4 720 lb) 2 141 kg (4 720 lb) Less
Hauteur 1 960 mm (77 in) 1 960 mm (77 in) Less
Largeur 1 598 mm (63 in) 1 598 mm (63 in) Less
Longueur 2 442 mm (96 in) 2 442 mm (96 in) Less

Normes sur les émissions

Les puissances sont conformes aux normes de chantier NSPS, avec post-traitement fourni par le client. Certaines puissances disposent également de réglages standard en matière d'émissions disponibles uniquement pour l'export. Pour des informations plus précises sur les émissions, veuillez vous reporter à la fiche technique du moteur.

Conception du moteur

  • Une fiabilité améliorée et une longue durée de vie
  • Capacité à brûler une vaste gamme de combustibles gazeux
  • Conception diesel robuste pour prolonger la durée de vie et réduire les coûts d'exploitation
  • Large plage de vitesses de fonctionnement

Gamme complète d'équipements

Large éventail d'équipements du moteur montés en usine, pour réduire le temps de configuration nécessaire.

Qualité

Tous les moteurs Cat sont fabriqués selon des normes de qualité strictes pour satisfaire les clients.

Service après-vente international proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

  • Entretien planifié, y compris les échantillons S•O•SSM
  • Contrats d'assistance client (CSA)
  • Extension de couverture SAV (ESC)
  • Réseau de concessionnaires supérieur
  • Réseau de concessionnaires étendu grâce au programme DSI Cat (Industrial Service Distributor)

G3412 Équipement standard

Circuit d'admission d'air
  • Filtre à air : élément simple avec indicateur d'entretien

Système de commande
  • Régulateur : mécanique PSG Woodward
  • Commande de régulateur : verrouillage positif

Circuit de refroidissement
  • Thermostats et enveloppe
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres
  • Pompe à eau du refroidisseur d'admission
  • Noyau du refroidisseur d'admission

Circuit d'échappement
  • Collecteurs d'échappement refroidis par eau
  • Coude d'échappement sec

Volant et carter de volant
  • SAE n° 0 volant moteur
  • SAE n° 0 carter de volant
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant
  • Régulateur de pression du gaz
  • Carburateur au gaz naturel

Système d'allumage
  • Système d'allumage numérique

Instruments
  • Compteur d'entretien

Système de lubrification
  • Reniflard de carter - monté sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile - côté droit
  • Réservoir d'huile auxiliaire
  • Carter d'huile arrière
  • Remplissage d'huile dans le cache-soupapes et jauge baïonnette — droit

Montage
  • Supports du moteur

Système de protection
  • Arrêt

Général
  • Peinture - Jaune Cat
  • Amortisseur de vibrations du vilebrequin et poulies
  • Œilletons de levage

G3412 Options

Circuit d'admission d'air
  • Filtre à air
  • Adaptateur d'admission d'air
  • Préfiltre
  • Filtre à air à clapet anti-pluie

Circuit de charge
  • Chargeurs de batterie
  • Alternateurs de charge
  • Indicateur ampèremètre
  • Indicateur ampèremètre et câblage
  • Support de commande

Système de commande
  • Commande de régulateur de régime EG3P/2301A
  • Régulateur électrique PSG
  • Régulateur pneumatique PSG

Circuit de refroidissement
  • Radiateurs
  • Ventilateur soufflant et entraînements de ventilateur pourradiateurs fourni par le client
  • Conversion ATAAC
  • Refroidisseur d'admission
  • Vase d'expansion
  • Échangeur thermique

Circuit d'échappement
  • Raccords souples
  • Coudes
  • Brides
  • Clapets anti-pluie
  • Silencieux

Circuit de carburant
  • Régulateur de pression de gaz double
  • Carburateur à faible énergie
  • Conversion au gaz basse pression
  • Vanne de propane et gaz naturel et kits de buses
  • Filtre à carburant

Système d'allumage
  • Allumage CSA
  • Faisceau de câblage de masse d'allumage
  • Alimentation électrique : système d'allumage numérique

Instruments
  • Module d'alarme
  • Indicateurs et tableaux de bord

Système de lubrification
  • Dépose du réservoir d'huile auxiliaire
  • Huile de graissage

Montage
  • Isolateurs de vibrations

Prises de force
  • Poulies d'entraînement auxiliaires
  • Embrayage caissonné
  • Support d'embrayage
  • Arbre de volant avant
  • Arbre de volant
  • Dépose de la poulie

Système de protection
  • Soupapes de gaz
  • Faisceau de câblage du boîtier de contrôle d'état

Système de démarrage
  • Démarreur pneumatique
  • Commande de démarrage électrique/pneumatique
  • Régulateur de pression d'air
  • Silencieux pneumatique
  • Démarreurs électriques : simple 24 V
  • Aides au démarrage
  • Groupes de batteries (24 V sec), câbles, et crémaillère

Général
  • Jeu d'outils
  • Outil de diagnostic numérique