G3508/G3508B

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Moteur à gaz industriel G3508 Cat® est proposé dans les puissances nominales suivantes : 391 bkW (524 bHP) à 1 200 tr/min et 500-514 bkW (670-690 bHP) à 1 400 tr/min. Ces puissances sont conformes aux normes de chantier NSPS, avec post-traitement fourni par le client. Pour plus d'informations sur les émissions, adressez-vous à votre concessionnaire Cat.

Puissance nominale

Puissance minimale 524.0 bHP 391.0 bkW Less
Puissance maximale 690.0 bHP 514.0 bkW Less
Fréquence 1 200-1 400 tr/min 1 200-1 400 tr/min Less

Général

Alésage 170 mm (6,7 in) 170 mm (6,7 in) Less
Course 190 mm (7,5 in) 190 mm (7,5 in) Less
Cylindrée 34,5 l (2 105 in³) 34,5 l (2 105 in³) Less
Aspiration Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) Less
Configuration du moteur Moteur - Continu Moteur - Continu Less

Dimensions du moteur (les dimensions approximatives finales dépendent des options sélectionnées)

Poids, net à sec 3 941 kg (8 688 lb) 3 941 kg (8 688 lb) Less
Hauteur 2 131 mm (84 in) 2 131 mm (84 in) Less
Largeur 2 014 mm (79 in) 2 014 mm (79 in) Less
Longueur 2 522 mm (99 in) 2 522 mm (99 in) Less

Normes sur les émissions

Les puissances sont conformes aux normes de chantier NSPS, avec post-traitement fourni par le client. Pour plus d'informations sur les émissions, adressez-vous à votre concessionnaire Cat.

Conception du moteur

  • Une fiabilité éprouvée et une longue durée de vie
  • Capacité à brûler une vaste gamme de carburants gazeux
  • Conception diesel robuste pour prolonger la durée de vie et réduire les coûts d'exploitation
  • Large plage de vitesses de fonctionnement

Gestion de moteur numérique évoluée

Système de commande intégré ADEM A3 offrant l'allumage, la régulation de régime, la protection et les commandes, y compris le calage d'allumage variable sensible aux détonations. Le système ADEM A3 offre une interface utilisateur, un système d'affichage, des commandes d'arrêt et des fonctions de diagnostic du système améliorés.

Technologie de moteur à combustion pauvre

Les moteurs à combustion pauvre fonctionnent avec de grandes quantités d'excès d'air. L'excès d'air absorbe la chaleur pendant la combustion, ce qui réduit la température et la pression de combustion, et par conséquent diminue considérablement les niveaux d'émission d'oxyde d'azote (NOx). La conception de combustion pauvre offre également une plus longue durée de vie des composants et une consommation de carburant optimisée.

Simplicité d'utilisation

Les panneaux latéraux du bloc moteur facilitent l'inspection des pièces internes

Gamme complète d'équipements

Large éventail d'équipements du moteur montés en usine, pour réduire le temps de configuration nécessaire.

Qualité

Tous les moteurs Cat sont fabriqués selon des normes de qualité strictes pour satisfaire les clients.

Service après-vente international proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

  • Entretien planifié, y compris les échantillons S•O•SSM
  • Contrats d'assistance client (CSA)
  • Extension de couverture SAV (ESC)
  • Réseau de concessionnaires supérieur
  • Réseau de concessionnaires étendu grâce au programme DSI Cat (Industrial Service Distributor)

G3508/G3508B Équipement standard

Circuit d'admission d'air
  • Adaptateurs d'admission d'air déportés

Circuit de charge
  • Chargeurs de batterie

Circuit de refroidissement
  • Thermostats et carter d'eau des chemises : température d'ouverture complète à 98 °C (208 °F)
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres - entraînée par engrenages, centrifuge, sans amorçage automatique
  • Pompe du circuit du refroidisseur d'admission - entraînée par engrenages, centrifuge, sans amorçage automatique
  • Noyau de refroidisseur d'admission pour atmosphère marine
  • Thermostats et carter du refroidisseur d'admission : température d'ouverture complèteà 35°C (95°F)
  • Refroidisseur d'admission : eau brute, nettoyable

Circuit d'échappement
  • Collecteurs d'échappement - refroidis par eau

Volants et carters de volant
  • SAE n° 00 volant
  • SAE n° 00 carter de volant
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant
  • Régulateur de pression du gaz
  • Carburateur au gaz naturel
  • Soupape d'arrêt de combustibles gazeux (24 VCC)

Instruments
  • Tableau Advisor
  • Faisceau de câblage Advisor

Circuit de lubrification
  • Reniflards de carter, montés sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile - côté droit
  • Carter d'huile : peu profond
  • Robinet de prélèvement d'huile
  • Accumulateur d'huile du turbocompresseur

Montage
  • Rails, montage du moteur

Prises de force
  • Carter avant, deux côtés
  • Entraînement accessoires avant inférieur côté gauche

Système de protection
  • Circuit de coupure d'alimentation d'électronique
  • Soupape d'arrêt de gaz

Général
  • Peinture - Jaune Cat
  • Amortisseur de vibrations et protection

G3508/G3508B Options

Circuit d'admission d'air
  • Adaptateurs d'admission d'air déportés

Circuit de charge
  • Chargeurs de batterie

Circuit de refroidissement
  • Noyau du refroidisseur d'admission
  • Vannes thermostatiques
  • Connexions
  • Vase d'expansion et réservoir de trop-plein
  • Jauge du contacteur de niveau d'eau

Certifications européennes
  • Certifications de l'Union européenne

Circuit d'échappement
  • Raccords souples
  • Coudes
  • Brides
  • Bride et détendeurs d'échappement
  • Silencieux

Circuit de carburant
  • Filtre à carburant

Instruments
  • Modules de communication client

Circuit de lubrification
  • Filtres à huile - duplex
  • Vidange du carter d'huile
  • Régulateur de niveau d'huile
  • Pompes de carter
  • Huile de graissage

Montage
  • Glissières
  • Isolateurs de vibrations

Prises de force
  • Arbre de transmission auxiliaire
  • Poulies d'entraînement auxiliaires
  • Arbre de volant avant
  • Poulies

Système de protection
  • Soupape de gaz
  • Clapets de décharge d'explosion

Système de démarrage
  • Régulateur de pression d'air
  • Silencieux pneumatique
  • Réchauffeurs d'eau des chemises
  • Groupes de batteries (24 V sèches)
  • Accessoires de batterie

Général
  • Dépose de la protection de volant
  • Groupe vireur pour moteur
  • Pistons Premium 8:1