G3516/G3516B

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les Moteurs à gaz industriels G3516 et G3516B Cat® sont proposés dans les puissances nominales suivantes : 492-858 bkW (660-1 150 bHP) à 1 200 tr/min et 1 000-1 029 bkW (1 340-1 380 bHP) à 1 400 tr/min. Ces puissances sont conformes aux normes de chantier NSPS, avec post-traitement fourni par le client. Pour plus d'informations sur les émissions, adressez-vous à votre concessionnaire Cat.

Puissance nominale

Puissance minimale 660.0 bHP 492.0 bkW Less
Puissance maximale 1380.0 bHP 1209.0 bkW Less
Fréquence 1 200-1 400 tr/min 1 200-1 400 tr/min Less

Général

Alésage 170 mm (6,7 in) 170 mm (6,7 in) Less
Course 190 mm (7,5 in) 190 mm (7,5 in) Less
Cylindrée 69 l (4 211 in³) 69 l (4 211 in³) Less
Aspiration Atmosphérique (NA), avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) Atmosphérique (NA), avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) Less
Configuration du moteur Moteur - Continu Moteur - Continu Less

Dimensions du moteur (les dimensions approximatives finales dépendent des options sélectionnées)

Poids, net à sec 8 401 kg (18 520 lb) 8 401 kg (18 520 lb) Less
Hauteur 2 286 mm (90 in) 2 286 mm (90 in) Less
Largeur 1 844 mm (73 in) 1 844 mm (73 in) Less
Longueur 3 400 mm (133 in) 3 400 mm (133 in) Less

Normes sur les émissions

Les puissances sont conformes aux normes de chantier NSPS, avec post-traitement fourni par le client. Pour plus d'informations sur les émissions, adressez-vous à votre concessionnaire Cat.

Conception du moteur

  • Basée sur la fiabilité et la longévité éprouvées du G3500 LE
  • Capable de brûler un large éventail de combustibles gazeux
  • Conception robuste diesel qui prolonge la vie utile et réduit les frais d'exploitation
  • Large plage de vitesses de fonctionnement à des densités d'air faibles (haute altitude/températures ambiantes élevées)
  • Densité de puissance supérieure pour optimiser la gestion du parc
  • Diagnostic qualité du moteur
  • Commande de calage sensible aux détonations des cylindres individuels

Technologie de combustion ultra pauvre (ULB, Ultra Lean Burn)

Technologie ULB qui utilise un système de commande à la pointe du développement, un turbocompresseur plus adapté, un meilleur rapport air/carburant et unerecette de combustion plus élaborée pour fournir :- des émissions d'échappement moteur plus basses- un meilleur rendement énergétique- des performances améliorées en altitude et à haut régime- une acceptation et un rejet de charge stables

Gestion de moteur numérique évoluée

Le système de gestion du moteur ADEM A3, intègre une commande de régime,un limiteur d'injection air/carburant et une commande d'allumage/détonation au sein d'un système de gestion intégrale du moteur.ADEM A3 a permis d'améliorer : l'interface utilisateur, le système d'affichage,les commandes d'arrêt et les diagnostics du système.

Gamme complète d'équipements

Large éventail d'équipements du moteur montés en usine,pour réduire le temps de configuration nécessaire.

Qualité

Tous les moteurs Cat sont fabriqués selon des normes de qualité strictes pour satisfaire les clients.

Service après-vente international proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

  • Entretien planifié, y compris les échantillons S•O•SSM
  • Contrats d'assistance client (CSA)
  • Extension de couverture SAV (ESC)
  • Réseau de concessionnaires supérieur
  • Réseau de concessionnaires étendu grâce au programme DSI Cat (Industrial Service Distributor)

G3516/G3516B Équipement standard

Circuit d'admission d'air
  • Filtres à air à débit axial
  • Indicateur d'entretien
  • Nettoyable

Circuit de refroidissement
  • Refroidissement d'air d'alimentation bi-étagé :
  • Thermostats de refroidissement du moteur et d'air d'alimentation

Circuit d'échappement
  • Carters de collecteurs d'échappement à sec et de turbocompresseur

Volants et carters
  • Volant SAE 00
  • Carter de volant SAE 00
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant
  • Électrovanne de dosage du carburant
  • Nécessite 7-50 psig d'alimentation en gaz
  • Régulateur de pression du gaz
  • Soupape d'arrêt de gaz

Instruments
  • Tableau de commande Advisor monté à distance
  • Faisceau d'interconnexion

Système de lubrification
  • Reniflards de carter moteur montés sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile et robinet de prélèvement d'huile
  • Robinet de vidange
  • Accumulateur d'huile du turbocompresseur
  • Système de pré-graissage pneumatique homologué API B16.3

Analyse des vibrations de torsion
  • Fourni par Caterpillar

Montage
  • Glissières

Tableaux de commande
  • Tableau d'affichage LCD 4" Advisor
  • Livré démonté

Système de démarrage
  • Démarreur 90 psi TDI
  • Démarreur 150 psi TDI

Prises de force
  • Carter avant, deux côtés
  • Entraînement accessoires avant inférieur côté gauche

Système de protection — Affichage/alarme/arrêt
  • Faible pression d'huile
  • Pression différentielle du filtre à huile
  • Température de l'huile ou du carburant élevée
  • Huile moteur sur liquide de refroidissement moteur
  • Différentiel de température
  • Température du liquide de refroidissement élevée
  • Régime moteur
  • Charge du moteur
  • Tension de la batterie
  • Détonation
  • Température de l'air du collecteur
  • Pression d'entrée/de sortie du liquide de refroidissement d'eau des chemises
  • Température d'admission de turbocompresseur gauche
  • Température d'admission de turbocompresseur droit
  • Température de l'orifice du cylindre

Système de protection — Affichage uniquement
  • Intervalles d'entretien
  • Taux d'oxygène

Général
  • Peinture - Jaune Cat
  • Amortisseur de vibrations double 23" avec protection
  • Certification CSA, classe 1 division 2 groupes C et D

G3516/G3516B Options

Circuit d'admission d'air
  • Adaptateur d'admission d'air rectangulaire
  • Adaptateur d'admission d'air circulaire

Circuit de charge
  • Chargeur de batterie 20 A

Connexions
  • Joint mécanique
  • Raccord d'admission

Circuit d'échappement
  • Raccords flexibles disponibles dès les premières fabrications série
  • Coudes et silencieux

Instruments
  • Faisceau de câblage en option

Système de lubrification
  • Livré avec huile de graissage

Montage
  • Glissières

Prises de force
  • Arbre de volant avant

Documentation
  • Options disponibles

Accumulation (packing)