G3520/G3520B

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les Moteurs à gaz industriels G3520 et G3520B Cat® sont proposés dans les puissances nominales suivantes : 1 104 bkW (1 480 bHP) à 1 200 tr/min et 1 286 bkW (1 725 bHP) à 1 400 tr/min. Ces puissances sont conformes aux normes de chantier NSPS, avec post-traitement fourni par le client. Pour plus d'informations sur les émissions, adressez-vous à votre concessionnaire Cat.

Puissance nominale

Puissance minimale 1480.0 bHP 1104.0 bkW Less
Puissance maximale 1725.0 bHP 1286.0 bkW Less
Fréquence 1 200-1 400 tr/min 1 200-1 400 tr/min Less

Général

Alésage 170 mm (6,7 in) 170 mm (6,7 in) Less
Course 190 mm (7,5 in) 190 mm (7,5 in) Less
Cylindrée 86,3 l (5 263 in³) 86,3 l (5 263 in³) Less
Configuration du moteur Moteur - En continu Moteur - En continu Less

Dimensions du moteur (les dimensions approximatives finales dépendent des options sélectionnées)

Poids, net à sec 11 168 kg (24 622 lb) 11 168 kg (24 622 lb) Less
Hauteur 2 385 mm (94 in) 2 385 mm (94 in) Less
Largeur 1 755 mm (69 in) 1 755 mm (69 in) Less
Longueur 4 180 mm (164 in) 4 180 mm (164 in) Less

Normes sur les émissions

Les puissances sont conformes aux normes de chantier NSPS, avec post-traitement fourni par le client. Pour plus d'informations sur les émissions, adressez-vous à votre concessionnaire Cat.

Conception du moteur

  • Basée sur la fiabilité et la longévité éprouvées du G3500 LE
  • Capable de brûler un large éventail de combustibles gazeux
  • Conception robuste diesel qui prolonge la vie utile et réduit les frais d'exploitation
  • Large plage de vitesses de fonctionnement à des densités d'air faibles (haute altitude/températures ambiantes élevées)
  • Densité de puissance supérieure pour optimiser la gestion du parc
  • Diagnostic qualité du moteur
  • Commande de calage sensible aux détonations des cylindres individuels

Technologie de combustion ultra pauvre (ULB, Ultra Lean Burn)

Technologie ULB qui utilise un système de commande à la pointe du développement, un turbocompresseur plus adapté, un meilleur rapport air/carburant et une recette de combustion plus élaborée pour fournir : – Des émissions d'échappement moteur plus basses – Un meilleur rendement énergétique – Des performances améliorées en altitude et à haut régime – Une acceptation et un rejet de charge stables

Gestion de moteur numérique évoluée

Le système de gestion du moteur ADEM A3 intègre une régulation du régime, un limiteur d'injection air/carburant et des commandes d'allumage/de détonation dans un système de gestion complet du moteur. Le système ADEM A3 offre une interface utilisateur, un système d'affichage, des commandes d'arrêt et des fonctions de diagnostic du système améliorés.

Gamme complète d'équipements

Large éventail d'équipements du moteur montés en usine, pour réduire le temps de configuration nécessaire.

Qualité

Tous les moteurs Cat sont fabriqués selon des normes de qualité strictes pour satisfaire les clients.

Service après-vente international proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

  • Entretien planifié, y compris le prélèvement d'échantillons S•O•SSM
  • Contrats d'assistance client (CSA, Customer Support Agreement)
  • Garantie prolongée Caterpillar (ESC, Extended Service Coverage)
  • Réseau de concessionnaires supérieur
  • Réseau de concessionnaires étendu grâce au programme de distributeurs SAV industriels Cat (ISD, Industrial Service Distributor)

World-class Product Support Offered Through Global Cat Dealer Network

  • Entretien planifié, y compris les échantillons S•O•SSM
  • Contrats d'assistance client (CSA)
  • Extension de couverture SAV (ESC)
  • Réseau de concessionnaires supérieur
  • Réseau de concessionnaires étendu grâce au programme DSI Cat(Industrial Service Distributor)

G3520/G3520B Équipement standard

Circuit d'admission d'air
  • Filtre à air à débit axial
  • Nettoyable
  • À usage intermédiaire avec indicateur d'entretien

Système de commande
  • ADEM A3 avec commande électronique d'accélération intégrée
  • Panneau de commande

Circuit de refroidissement
  • Refroidissement d'air d'alimentation bi-étagé
  • Thermostats et enveloppe
  • Pompe à eau de chemises et du refroidisseur d'admission entraînée par le moteur
  • Noyaux de refroidisseur d'admission en acier inoxydable

Circuit d'échappement
  • Collecteurs d'échappement sec
  • Coude d'échappement sec

Volants et carters de volant
  • SAE n° 00 volant
  • SAE n° 00 carter de volant
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant
  • 7-50 psi d'alimentation en gaz
  • Circuit de carburant dimensionné pour 31,5 à 47,2 MJ/Nm3 (800 à 1 200 BTU/Scf)
  • Électrovanne de dosage du carburant
  • Régulateur de pression du gaz
  • Soupape d'arrêt de gaz (GSOV)

Système d'allumage
  • ADEM A3

Circuit de lubrification
  • Reniflard de carter - monté sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile - côté droit
  • Carter d'huile : 143 US gal
  • Robinet de vidange
  • Robinet de prélèvement d'huile
  • Accumulateur d'huile du turbocompresseur

Montage
  • Rails de montage du moteur : 330,2 mm (13 in) de type industriel

Prises de force
  • Carter avant, deux côtés
  • Entraînements d'accessoires avant inférieur gauche, droit et supérieur droit

Général
  • Peinture - Jaune Cat
  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin
  • Certification CSA, classe 1 division 2, groupe D : circuit électrique et instruments — comprend ADEM A3 et panneau de commande

G3520/G3520B Options

Circuit d'admission d'air
  • Adaptateurs d'admission d'air circulaires

Circuit de charge
  • Alternateur de charge : homologué CSA 24 V, 65 A

Circuit de refroidissement
  • Connexions souples

Circuit d'échappement
  • Raccords souples
  • Bride et détendeur

Circuit de carburant
  • Filtre à gaz

Instruments
  • Module de communications

Circuit de lubrification
  • Huile de graissage
  • Filtre de dérivation d'huile
  • Pompe de prégraissage de l'air

Prises de force
  • Arbre de volant avant
  • Poulies
  • Double amortisseur

Système de protection
  • Clapets de décharge d'explosion
  • GSOV secondaire

Système de démarrage
  • Démarreur pneumatique avec commandes (90 psi ou 150 psi)
  • Tuyauterie conforme à la norme API B16.3
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Groupe vireur

Général
  • Peinture spéciale
  • Analyse des vibrations de torsion

Certification UE
  • Certification CEE DOI

Support
  • Mise en service en usine