C6.6 ACERT™

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les Moteurs diesel industriels C6.6 ACERT Cat® offrent l'équilibre parfait entre longue durée de vie, rendement énergétique et faibles niveaux d'émissions. Soumis à des essais intensifs sur le chantier, ces moteurs utilisent une large gamme de circuits de carburant à rampe commune et des systèmes de commande avancés pour fournir un temps productif maximal dans les environnements les plus difficiles. Ils ont fait la preuve qu'ils supportent les applications les plus difficiles et offrent des performances supérieures aux attentes des utilisateurs les plus exigeants. Secteurs et applications alimentés par des Moteurs C6.6 ACERT : agriculture, tracteurs agricoles, assistance au sol des avions, engins de forage, déchiqueteuses/meuleuses, moissonneuses-batteuses/abatteuses, compacteurs/rouleaux, compresseurs, construction, grues, concasseurs, abatteuses-groupeuses, exploitation forestière, chariots élévateurs, industrie en général, abatteuses, groupes moteurs hydrauliques, matériel d'irrigation, chargeuses/porteurs, manutention, exploitation minière, matériel de terrassement mobile, balayeuses mobiles, équipements de pose de revêtement, pompes, tracteurs débardeurs, matériel agricole spécial, pulvérisateurs, trancheuses et machines d'exploitation minière souterraine. Les Moteurs C6.6 ACERT de puissances nominales 89-205 bkW (119-275 bHP) à 2 200-2 500 tr/min sont conformes à la norme américaine EPA Tier 3 (équivalent) et aux normes européennes Niveau IIIA (équivalent). Ils sont disponibles pour les États-Unis (EPA), l'Union Européenne (flexibilité) et d'autres régions réglementées ou non.

Puissance nominale

Puissance minimale 119.0 bHP 89.0 bkW Less
Puissance maximale 275.0 bHP 205.0 bkW Less
Régime nominal 2 200-2 500 tr/min 2 200-2 500 tr/min Less

Normes sur les émissions

Normes sur les émissions Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 3 et européenne Niveau IIIA Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 3 et européenne Niveau IIIA Less

Général

Configuration du moteur Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Less
Alésage 105 mm (4,13 in) 105 mm (4,13 in) Less
Course 127 mm (5,0 in) 127 mm (5,0 in) Less
Cylindrée 6,6 l (402,8 in³) 6,6 l (402,8 in³) Less
Aspiration Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) Less
Taux de compression 16,2:1 16,2:1 Less
Système de combustion Injection directe Injection directe Less
Rotation (côté volant) Sens antihoraire Sens antihoraire Less

Dimensions du moteur (les dimensions approximatives finales dépendent des options sélectionnées)

Longueur 929 mm (36,6 in) 929 mm (36,6 in) Less
Largeur 668 mm (26,3 in) 668 mm (26,3 in) Less
Hauteur 797 mm (31,4 in) 797 mm (31,4 in) Less
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 506 kg (1 116 lb) 506 kg (1 116 lb) Less

Normes sur les émissions

Conforme aux normes sur les émissions EPA Tier 3 (équivalent) et aux normes européennes Niveau IIIA (équivalent). Disponible grâce à la flexibilité de la norme américaine EPA et des normes européennes, ainsi que pour d'autres régions réglementées ou non.

Alimentation fiable, silencieuse et durable

Des capacités et des processus de fabrication de classe mondiale associés à des conceptions de moteur de base éprouvées garantissent la fiabilité, le fonctionnement silencieux et la longévité des équipements.

Vaste gamme d'applications

Leader du marché en matière de puissances nominales et d'options configurables en usine pour l'agriculture, la manutention, la construction, le secteur minier, l'exploitation forestière, l'assistance au sol des avions et bien d'autres applications industrielles.

Dimensions de l'ensemble

Idéales pour les équipements dont les compartiments moteur sont étroits. De nombreuses options d'installation permettent de minimiser les dimensions totales de l'ensemble.

Qualité

Tous les moteurs Cat sont fabriqués selon des normes de qualité strictes pour satisfaire les clients.

Service après-vente international proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

  • Entretien planifié, y compris le prélèvement d'échantillons S•O•SSM
  • Contrats d'assistance client (CSA, Customer Support Agreement)
  • Garantie prolongée Caterpillar (ESC, Extended Service Coverage)
  • Réseau de concessionnaires supérieur
  • Réseau de concessionnaires étendu grâce au programme de distributeurs SAV industriels Cat (ISD, Industrial Service Distributor)

C6.6 ACERT™ Équipement standard

Circuit d'admission d'air
  • Avec turbocompresseur
  • Refroidisseur d'admission air-air

Système de commande
  • Régulateur électronique et commande de vitesse de PDF
  • Réglages programmables
  • Compensation automatique de l'altitude
  • Compensation de la puissance pour la température du carburant
  • Ralenti bas et haut programmable, et limite totale du moteur
  • Diagnostic électronique et consignation des anomalies
  • Diffusion et commande de système de surveillance du moteur SAE J1939
  • Unité de commande électronique (ECU) A4 ADEM™

Circuit de refroidissement
  • Thermostats et enveloppe, sortie verticale
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, centrifuge
  • Pompe à eau, entrée

Circuit d'échappement
  • Collecteur d'échappement, sec
  • Sortie d'échappement optionnelle

Volants et carter de volant
  • Choix de SAE n° 2 ou SAE n° 3 carter de volant

Circuit de carburant
  • Rampe commune haute pression électronique
  • Filtre à carburant, secondaire (2 microns)
  • Technologie ACERT™
  • Pompe d'alimentation
  • Pompe d'amorçage de carburant

Système de lubrification
  • Reniflard de carter
  • Refroidisseur d'huile
  • Orifice de remplissage d'huile
  • Filtre à huile de lubrification
  • Carter d'huile avant
  • Jauge baïonnette d'huile
  • Pompe à huile à engrenages

Général
  • Amortisseur de vibrations
  • Œilletons de levage
  • Démarrage à froid à -20 °C (-4 °F)
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande