C6.6 ACERT™

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Groupe moteur industriel C6.6 ACERT™ Cat® est proposé dans des puissances nominales comprises entre 129,5 et 168 bkW (173,7-225,3 bHP) à 1 800-2 500 tr/min. Ces puissances sont conformes à la norme américaine EPA Tier 3 (équivalent) et aux normes européennes Niveau IIIA (équivalent). Judicieusement préconfiguré pour une large gamme d'applications industrielles, le groupe moteur industriel Cat® est un module d'alimentation complet comprenant un radiateur, un volant, un alternateur et le câblage de l'alternateur complètement pré-assemblés pour une installation rapide et simple dans un grand nombre d'applications OEM, clients et généralistes. Ces groupes moteurs, peu gourmands en carburant, sont prêts pour les applications d'irrigation, industrielles, minières et autres utilisant des pompes.

Puissance nominale

Caractéristique nominale minimale 173.7 bHP 129.5 bkW Less
Caractéristique nominale maximale 225.0 bHP 168.0 bkW Less
Régime nominal 2 200 tr/min 2 200 tr/min Less

Normes sur les émissions

Normes sur les émissions Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 3 et européenne Niveau IIIA Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 3 et européenne Niveau IIIA Less

Général

Configuration du moteur Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Less
Alésage 105 mm (4,1 in) 105 mm (4,1 in) Less
Course 127 mm (5,0 in) 127 mm (5,0 in) Less
Cylindrée 6,6 l (402,8 in³) 6,6 l (402,8 in³) Less
Aspiration Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) Less
Taux de compression 16,2:1 16,2:1 Less
Système de combustion Injection directe Injection directe Less
Rotation (côté volant) Sens antihoraire Sens antihoraire Less

Dimensions du groupe moteur (les dimensions approximatives finales dépendent des options sélectionnées)

Longueur 1 708 mm (67,23 in) 1 708 mm (67,23 in) Less
Largeur 767 mm (30,2 in) 767 mm (30,2 in) Less
Hauteur 1 144 mm (45 in) 1 144 mm (45 in) Less
Poids : net à sec (configuration standard sans huile, refroidissement, embrayage compresseur, A/C) 709 kg (1 563 lb) 709 kg (1 563 lb) Less

Normes sur les émissions

Conforme aux normes sur les émissions EPA Tier 3 (équivalent) et aux normes européennes Niveau IIIA (équivalent). Disponible grâce à la flexibilité de la norme américaine EPA et des normes européennes, ainsi que pour d'autres régions réglementées ou non.

Alimentation fiable, silencieuse et durable

Des capacités et des processus de fabrication de classe mondiale associés à des conceptions de moteur de base éprouvées garantissent la fiabilité, le fonctionnement silencieux et la longévité des équipements.

Hautes performances

Grâce au maintien de niveaux de couple maximum, ce moteur offre une capacité de prise de force inégalée.

Faibles coûts d'entretien

Dans le monde entier, nos services facilitent l'entretien et les procédures d'entretien périodique. Les poussoirs hydrauliques, les courroies multitrapézoïdales, le post-traitement sans entretien lié aux cendres et les intervalles de vidange d'huile de 500 heures procurent un faible coût d'entretien. De nombreux éléments d'entretien peuvent aussi être disposés indifféremment d'un côté ou de l'autre du moteur pour faciliter l'accès au maximum. Le programme S·O·SSM, disponible chez votre concessionnaire Cat, permet de déterminer les intervalles de vidange d'huile afin d'offrir des performances optimales.

Qualité

Tous les moteurs Cat sont fabriqués selon des normes de qualité strictes pour satisfaire les clients.

Service après-vente international proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

  • Entretien planifié, y compris le prélèvement d'échantillons S•O•SSM
  • Contrats d'assistance client (CSA, Customer Support Agreement)
  • Garantie prolongée Caterpillar (ESC, Extended Service Coverage)
  • Réseau de concessionnaires supérieur
  • Réseau de concessionnaires étendu grâce au programme de distributeurs SAV industriels Cat (ISD, Industrial Service Distributor)

C6.6 ACERT™ Équipement standard

Circuit d'admission d'air
  • Filtre à air et turbocompresseur montés

Système de commande
  • Alternateur 12 V, 14 A
  • Démarreur 12 V
  • Bougie de préchauffage, aide au démarrage

Circuit de refroidissement
  • Ventilateur (soufflage ou extraction)
  • Entraînement du ventilateur
  • Radiateur
  • Pompe à eau

Volants et carter de volant
  • Choix de SAE n° 2 ou SAE n° 3 carter de volant

Circuit de carburant
  • Rampe commune haute pression électronique
  • Technologie ACERT™
  • Conception de filtre innovante pour garantir une protection maximale du moteur

Système de lubrification
  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile de lubrification
  • Dispositif de remplissage d'huile du carter de distribution

Prise de force (PDF)
  • Prise de force avant SAE A ou SAE B (142/280 NŸM)

Général
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande