C7 ACERT™

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Groupe moteur industriel C7 ACERT™ Cat® est proposé dans des puissances de 168-205 bkW (225-275 bHP) à 1 800-2 200 tr/min. Ces puissances nominales sont conformes aux normes sur les émissions Niveau II en Chine, EPA Tier 3 (équivalent) et aux normes européennes Niveau IIIA (équivalent). Judicieusement préconfiguré pour une large gamme d'applications industrielles, le groupe moteur industriel Cat® est un module d'alimentation complet comprenant un radiateur, un volant, un alternateur et le câblage de l'alternateur complètement pré-assemblés pour une installation rapide et simple dans un grand nombre d'applications OEM, clients et généralistes. Ces groupes moteurs, peu gourmands en carburant, sont prêts pour les applications d'irrigation, industrielles, minières et autres utilisant des pompes.

Puissance nominale

Caractéristique nominale minimale 225.0 bHP 168.0 bkW Less
Caractéristique nominale maximale 275.0 bHP 205.0 bkW Less
Régime nominal 2 200 tr/min 2 200 tr/min Less

Normes sur les émissions

Normes sur les émissions Niveau II (Chine), équivalence américaine EPA Tier 3 et européenne Niveau IIIA Niveau II (Chine), équivalence américaine EPA Tier 3 et européenne Niveau IIIA Less

Général

Configuration du moteur Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Less
Alésage 110 mm (4,33 in) 110 mm (4,33 in) Less
Course 127 mm (5,0 in) 127 mm (5,0 in) Less
Cylindrée 7,2 l (442 in³) 7,2 l (442 in³) Less
Aspiration Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) Less
Taux de compression 17:1 17:1 Less
Rotation (côté volant) Sens antihoraire Sens antihoraire Less

Dimensions du groupe moteur (les dimensions approximatives finales dépendent des options sélectionnées)

Longueur 2 029,5 mm (79,9 in) 2 029,5 mm (79,9 in) Less
Largeur 974,8 mm (38,4 in) 974,8 mm (38,4 in) Less
Hauteur 1 986,3 mm (78,2 in) 1 986,3 mm (78,2 in) Less
Poids : net à sec (configuration standard sans huile, refroidissement, embrayage compresseur, A/C) 1 250 kg (2 756 lb) 1 250 kg (2 756 lb) Less

Normes sur les émissions

Conforme aux normes sur les émissions EPA Tier 3 (équivalent) et aux normes européennes Niveau IIIA (équivalent). Disponible grâce à la flexibilité de la norme américaine EPA et des normes européennes, ainsi que pour d'autres régions réglementées ou non.

Alimentation fiable, silencieuse et durable

Des capacités et des processus de fabrication de classe mondiale associés à des conceptions de moteur de base éprouvées garantissent la fiabilité, le fonctionnement silencieux et la longévité des équipements.

Dimensions de l'ensemble

La densité de puissance exceptionnelle permet de s'adapter à de nombreuses applications. De nombreuses options d'installation permettent de minimiser les dimensions totales de l'ensemble. Idéales pour les équipements dont les compartiments moteur sont étroits.

Vaste gamme d'applications

Leader du marché en matière de puissances nominales et d'options configurables en usine pour l'agriculture, la manutention, la construction, le secteur minier, l'exploitation forestière, l'assistance au sol des avions et bien d'autres applications industrielles.

Qualité

Tous les moteurs Cat sont fabriqués selon des normes de qualité strictes pour satisfaire les clients.

Service après-vente international proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

  • Entretien planifié, y compris le prélèvement d'échantillons S•O•SSM
  • Contrats d'assistance client (CSA, Customer Support Agreement)
  • Garantie prolongée Caterpillar (ESC, Extended Service Coverage)
  • Réseau de concessionnaires supérieur
  • Réseau de concessionnaires étendu grâce au programme de distributeurs SAV industriels Cat (ISD, Industrial Service Distributor)

C7 ACERT™ Équipement standard

Circuit d'admission d'air
  • Avec turbocompresseur
  • Refroidisseur d'admission air-air

Système de commande
  • Régulateur électronique et commande de vitesse de PDF
  • Réglages programmables
  • Compensation automatique de l'altitude
  • Compensation de la puissance pour la température du carburant
  • Ralenti bas et haut programmable, et limite totale du moteur
  • Diagnostic électronique et consignation des anomalies
  • Diffusion et commande de système de surveillance du moteur SAE J1939
  • Unité de commande électronique (ECU) A4 ADEM™

Circuit de refroidissement
  • Thermostats et enveloppe, sortie verticale
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, centrifuge
  • Pompe à eau, entrée

Circuit d'échappement
  • Collecteur d'échappement, sec
  • Sortie d'échappement optionnelle

Volants et carter de volant
  • SAE n° 1 carter de volant

Circuit de carburant
  • Injection HEUI™
  • Filtre à carburant, secondaire (2 microns)
  • Technologie ACERT™
  • Pompe d'alimentation
  • Pompe d'amorçage de carburant

Système de lubrification
  • Reniflard de carter
  • Refroidisseur d'huile
  • Orifice de remplissage d'huile
  • Filtre à huile de lubrification
  • Carter d'huile avant
  • Jauge baïonnette d'huile
  • Pompe à huile à engrenages

Général
  • Amortisseur de vibrations
  • Œilletons de levage
  • Démarrage à froid à -20 °C (-4 °F)
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande