< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Groupe moteur industriel C1.5 Cat® est proposé dans la puissance nominale suivante : 24,2 bkW (32,5 bHP) à 3 000 tr/min. Cette puissance est conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Interim (équivalente) et normes européennes niveau IIIA (équivalente) sur les émissions. Judicieusement préconfiguré pour une large gamme d'applications industrielles, le groupe moteur industriel Cat® est un module d'alimentation complet comprenant un radiateur, un volant, un alternateur et le câblage de l'alternateur complètement pré-assemblés pour une installation rapide et simple dans un grand nombre d'applications OEM, clients et généralistes. Ces groupes moteurs, peu gourmands en carburant, sont prêts pour les applications d'irrigation, industrielles, minières et autres utilisant des pompes.

Puissance nominale

Caractéristique nominale minimale 32.5 bHP 24.2 bkW Less
Caractéristique nominale maximale 32.5 bHP 24.2 bkW Less
Régime nominal 3 000 tr/min 3 000 tr/min Less

Normes sur les émissions

Normes sur les émissions Normes équivalentes à la norme américaine Tier 4 Interim (équivalent) de l'EPA des États-Unis et Niveau IIIA (équivalent) de l'Union européenne Normes équivalentes à la norme américaine Tier 4 Interim (équivalent) de l'EPA des États-Unis et Niveau IIIA (équivalent) de l'Union européenne Less

Général

Configuration du moteur Diesel 3 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 3 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Less
Alésage 84 mm (3,3 in) 84 mm (3,3 in) Less
Course 90 mm (3,5 in) 90 mm (3,5 in) Less
Cylindrée 1,496 l (91 in³) 1,496 l (91 in³) Less
Aspiration Atmosphérique (Amérique du Nord) Atmosphérique (Amérique du Nord) Less
Taux de compression 22,5:1 22,5:1 Less
Rotation (côté volant) Sens antihoraire Sens antihoraire Less
Contenance du circuit de refroidissement 5,98 l (6,3 US qt) 5,98 l (6,3 US qt) Less
Circuit de graissage (remplissage) 6 l (6,3 US qt) 6 l (6,3 US qt) Less

Dimensions du groupe moteur (les dimensions approximatives finales dépendent des options sélectionnées)

Longueur 820 mm (32,3 in) 820 mm (32,3 in) Less
Largeur 497 mm (19,6 in) 497 mm (19,6 in) Less
Hauteur 793 mm (31,2 in) 793 mm (31,2 in) Less
Poids : net à sec (configuration standard sans huile, refroidissement, embrayage compresseur, A/C) 175 kg (385,8 lb) 175 kg (385,8 lb) Less

Normes sur les émissions

Conforme aux normes sur les émissions EPA Tier 4 Interim. Disponible grâce à la flexibilité de la norme américaine (flexibilité) et d'autres régions réglementées ou non.

Alimentation fiable, silencieuse et durable

Des capacités et des processus de fabrication de classe mondiale associés à des conceptions de moteur de base éprouvées garantissent la fiabilité, le fonctionnement silencieux et la longévité des équipements.

Hautes performances

Cet ensemble refroidi par radiateur fournit des performances impressionnantes jusqu'à 3 000 tr/min.

Rendement énergétique

La consommation de carburant est optimisée selon les cycles de fonctionnement d'une vaste gamme d'équipements et d'applications tout en permettant de conserver des coûts d'exploitation faibles.

Vaste gamme d'applications

Leader du marché en matière de puissances nominales et d'options configurables en usine pour l'agriculture, la manutention, la construction, le secteur minier, l'exploitation forestière, l'assistance au sol des avions et bien d'autres applications industrielles.

Ensemble

Ensemble ultra-compact garantissant facilité d'installation et densité exceptionnelle. Les radiateurs ont été conçus et les filtres à air positionnés de manière à faciliter le montage.

Faibles coûts d'entretien

L'entretien d'un seul côté facilite la maintenance et l'entretien périodique. Intervalles d'entretien de 500 heures standard.

Qualité

Tous les moteurs Cat sont fabriqués selon des normes de qualité strictes pour satisfaire les clients.

Service après-vente international proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

  • Entretien planifié, y compris le prélèvement d'échantillons S•O•SSM
  • Contrats d'assistance client (CSA, Customer Support Agreement)
  • Garantie prolongée Caterpillar (ESC, Extended Service Coverage)
  • Réseau de concessionnaires supérieur
  • Réseau de concessionnaires étendu grâce au programme de distributeurs SAV industriels Cat (ISD, Industrial Service Distributor)

C1.5 Équipement standard

Circuit d'admission d'air
  • Collecteur d'admission

Système de commande
  • Alternateur 12 V, 65 A
  • Démarreur 12 V
  • Bougie de préchauffage, aide au démarrage
  • Tier 4 Final : alternateur 12 V 85 A

Circuit de refroidissement
  • Pompe de liquide de refroidissement entraînée par courroie
  • Contacteur de température de liquide de refroidissement
  • Filtre à air installé
  • Radiateur et ventilateur installés

Volant et carter de volant
  • Aspiration atmosphérique : SAE n° 7 1/2 volant
  • Choix de SAE n° 4, SAE n° 5 ou carter de volant à plaque arrière standard

Circuit de carburant
  • Pompe d'injection
  • Filtre à carburant
  • Solénoïde d'arrêt électronique (ESOS)

Système de lubrification
  • Filtre à huile de graissage à visser
  • Contacteur de pression d'huile de lubrification
  • Carter d'huile de lubrification

Prise de force (PDF)
  • Emplacement pour PDF orientée vers l'arrière du carter de distribution

Général
  • Bloc-moteur en fonte
  • Sortie en fonte côté collecteur d'échappement
  • Démarrage à froid à -20 °C (-4 °F)
  • Performances en côte 35° en continu
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande