< Retour

Le nouveau Moteur C9 Caterpillar est le premier moteur à régulation électroniquespécialement conçu pour être associé aux alternateurs 50 Hz ou60 Hz. La mise sur le marché de ce moteur auxiliaire nous permet d'offrir à nos clients un choix plus complet de puissances,pour qu'ils n'aient plus qu'un seul fournisseur d'alimentation, qu'elle soit de propulsion ou auxiliaire.
Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Puissance nominale

Caractéristique nominale minimale 217.0 bhp 162.0 bkW Less
Caractéristique nominale maximale 361.0 bhp 269.0 bkW Less

Spécifications du moteur

Aspiration TA TA Less
Modèle de moteur Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Less
Alésage 4.41 po 112.0 mm Less
Course 149.0 po 5.87 mm Less
Cylindrée 538.0 po3 8.8 L Less
Rotation (côté volant) Sens inverse d'horloge Sens inverse d'horloge Less

Dimensions et poids

Longueur maximale 43.9 po 1116.5 mm Less
Largeur maximale 38.3 po 973.5 mm Less
Hauteur minimale 43.8 po 1113.7 mm Less
Poids à sec minimal 2088.0 lb 947.0 kg Less

Intervalle de vidange d'huile et de remplacement du filtre à huile : 500 heures

Fonctionnement du moteur sans fumée conformément aux normes EPA Tier 2 de 2004 sur les émissions.

Fonctionnement étanche du moteur

Communication par liaison de données J1939 pour les systèmes de surveillance du navire et de commande

Conception compacte pour les installations dans une enceinte

Assistance pièces et entretien du réseau de concessionnaires dans le monde entier

Une seule source d'approvisionnement pour les moteurs de propulsion et de groupes électrogènes

Systèmes de doubles filtres à huile et à carburant en option

Commande électronique complète de l'injection et du calage du moteur

Circuit fermé de ventilation de carter en option

Garantie Caterpillar

C9 Équipement standard

Circuit d'admission d'air
  • Refroidisseur d'admission
  • Filtre à air/élément ouvert - livré démonté
  • Turbocompresseur

Refroidissement
  • Pompe à eau de mer auxiliaire entraînée par engrenages
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres centrifuge entraînée par courroie
  • Échangeur thermique monté sur le moteur, ensemble de tubes amovible (pour l'eau de mer) (moteurs à échangeur thermique uniquement)
  • Vase d'expansion (modèles à échangeur thermique uniquement)
  • Thermostat et enveloppe
  • Refroidisseur d'huile moteur
  • Canalisations d'eau de mer auxiliaires
  • Refroidissement par la quille (inclut le kit de bride filetée pour tuyau)

Carburant
  • Filtre à carburant, entretien avant
  • Pompe d'alimentation
  • Pompe d'amorçage de carburant

Panneau de contrôle commande
  • Régulateur électronique
  • Circuit de carburant à injecteurs-pompes électroniques à commande hydraulique (HEUI)
  • Module de commande électronique (ECM)
  • Diagnostic électronique et consignation des anomalies
  • Connecteur client dédié à 40 broches monté sur le moteur
  • Liaison de données SAE J1939

Système de commande
  • Module de commande électronique (A3)
  • Circuit de carburant HEUI™
  • Liaison de données SAE J1939

Système de lubrification
  • Reniflard de carter
  • Jauge de niveau d'huile - entretien par la gauche
  • Goulotte de remplissage d'huile, dans le cache-soupapes
  • Carter d'huile
  • Vidange du carter d'huile - entretien par la gauche
  • Filtre à huile, à visser, entretien par la droite
  • Pompe à huile moteur (entraînée par engrenages)

Montage
  • Support avant, hauteur réglable

Système de protection
  • Arrêt de surrégime - électronique

Circuit de démarrage/charge
  • Démarreur électrique 12 V 110 A ou 24 V 75 A

Général
  • Amortisseur de vibrations de torsion et protection
  • Œilletons de levage
  • Documentation
  • Câblage du moteur
  • NOTA : les moteurs de refroidissement par la quille n'incluent PAS de refroidisseur immergé

Volants et carters de volant
  • Volant, SAE n° 1, 113 dents
  • Carter de volant, SAE n° 1

Circuit d'échappement
  • Collecteur et turbocompresseur, refroidis par eau
  • Sortie à bride ronde de 152 mm (6 in)
  • Coude, sec, 152 mm (6 in)

C9 Options

CIRCUIT D'ADMISSION D'AIR
  • FILTRE À AIR - USAGE NORMAL
  • FILTRE À AIR - USAGE INTENSIF
  • FILTRE À AIR À CLAPET ANTI-PLUIE

SYSTÈME DE COMMANDE
  • Équipement de répartition des charges

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
  • Réservoir de récupération du liquide de refroidissement
  • Capteur de niveau de liquide de refroidissement
  • Kit de bride de liquide de refroidissement

CIRCUIT D'ÉCHAPPEMENT
  • Coudes
  • Conduit
  • Raccords souples
  • Bride
  • BRIDE DE SORTIE EXH/152 MM/6"
  • SILENCIEUX

SILENCIEUX 6" - PARE-ÉTINCELLES
  • Clapets anti-pluie
  • CIRCUIT DE CARBURANT
  • Refroidisseur de carburant
  • Canalisations de carburant flexibles

Doubles filtres à carburant
  • Capteur de température du carburant
  • MARINE POWER DISPLAY (affichage pour moteurs marins)

ENSEMBLE DE CÂBLAGE
  • Câblage de plusieurs postes du système d'affichage pour moteurs marins. Comprendles fiches femelles, les prises, les bouchons de cales, les ensembles de bouchons, l'ensemble de câbles et la tuyauterie étanche requise pour installer le système.Commandez un ensemble de câblage pour chaque poste supplémentaire.
  • SYSTÈME DE LUBRIFICATION
  • Pompes de carter, manuelles
  • Canalisations de la pompe de carter

Canalisations d'huile à double paroi
  • Protection du carburant et de l'huile

PRISES DE FORCE
  • Poulie de vilebrequin
  • SYSTÈME DE DÉMARRAGE

Régulateur de pression d'air
  • Silencieux pneumatique

GÉNÉRAL

KIT DE PIÈCES - HABILLAGE
  • DOCUMENTATION
  • GARNITURES