< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Puissance nominale

Caractéristique nominale minimale 1251.0 bHP 933.0 bkW Less
Caractéristique nominale maximale 1910.0 bHP 1424.0 bkW Less

Spécifications du moteur

Aspiration TA TA Less
Configuration 12 cylindres en V, diesel à 4 temps 12 cylindres en V, diesel à 4 temps Less
Alésage 7.5 in 6.7 mm Less
Course 190.0 in 170.0 mm Less
Cylindrée 3158.0 in3 51.8 Longueur Less

Dimensions et poids

Longueur minimale 114.0 in 2890.0 mm Less
Longueur maximale 120.0 in 3038.0 mm Less
Largeur minimale 67.1 in 1703.0 mm Less
Largeur maximale 78.3 in 1988.0 mm Less
Hauteur minimale 80.8 in 2053.0 mm Less
Hauteur maximale 81.7 in 2073.0 mm Less
Poids à sec minimal 14250.0 lb 6464.0 kg Less
Poids à sec maximal 15345.0 lb 6960.0 kg Less

3512B Équipement standard

CIRCUIT D'ADMISSION D'AIR
  • Noyau de refroidisseur d'admission à circuit distinct, revêtement résistant à la corrosion (côté admission d'air)
  • Filtre à air, usage normal
  • Doubles turbocompresseurs, raccord droit DE 152 mm (6 in)

SYSTÈME DE COMMANDE
  • Commande électronique de moteur A-III Caterpillar, côté gauche avec circuit de carburant à injecteurs-pompes électroniques
  • Faisceau de câblage rigide

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
  • Refroidisseur d'huile
  • Thermostats et carter, température d'ouverture complète 92 °C (198 °F)
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, à engrenages, centrifuge
  • Pompe à eau douce auxiliaire
  • Vase d'expansion
  • Pompe à eau de mer auxiliaire, centrifuge, sans amorçage automatique

CIRCUIT D'ÉCHAPPEMENT
  • Collecteurs d'échappement sec étanches au gaz à écrans thermiques
  • Doubles turbocompresseurs à roulements refroidis par eau et écrans thermiques
  • Sortie d'échappement, verticale, bride de sortie ronde 305 mm (12 in) sur les moteurs de 1 500 ou 1 800 tr/min
  • Sortie d'échappement, verticale, bride de sortie ronde 203 mm (8 in) sur les moteurs de 1 200 ou 1 000 tr/min

VOLANTS ET CARTERS DE VOLANT
  • Volant, SAE n° 00, 183 dents
  • Carter de volant, SAE n° 00

CIRCUIT DE CARBURANT
  • Filtre à carburant, côté droit, avec indicateurs d'entretien
  • Pompe d'alimentation
  • Injecteurs-pompes électroniques

INSTRUMENTS
  • Témoin d'arrêt pour cause de surrégime
  • Témoin d'arrêt d'urgence
  • Unité graphique (Marine Power Display, affichage pour moteur marin) pour affichage analogique ou numérique des éléments suivants :

SYSTÈME DE LUBRIFICATION
  • Reniflard de carter, monté sur le dessus
  • Filtre à huile, côté droit
  • Goulotte de remplissage d'huile et jauge baïonnette, côté droit
  • Carter d'huile 500 heures
  • Pompe à huile, à engrenages

MONTAGE
  • Glissières, montage du moteur, longueur du moteur, type industriel, 254 mm (10 in), en forme de C

PRISES DE FORCE
  • Entraînement auxiliaire
  • En bas à droite, en bas à gauche
  • Carter avant, deux côtés

SYSTÈME DE PROTECTION
  • La Centrale de surveillance électronique A-III offre des stratégies de détarage du moteur programmables par le client afin de protéger le moteur en cas de conditions de fonctionnement difficiles.
  • Protection de coupure de sécurité par bouton-poussoir d'arrêt d'urgence (situé dans le tableau de bord électronique) :

GÉNÉRALITÉS
  • Amortisseur de vibrations et protection
  • Peinture, moteur jaune Caterpillar avec glissières noires.
  • Œilletons de levage
  • NOTA : 1. Les moteurs de refroidissement de l'échangeur thermique ne comprennent PAS l'échangeur thermique. 2. En cas d'utilisation avec un alternateur de la concurrence, une analyse des vibrations torsionnelles (AVT) est recommandée. Un autre amortisseur de vibrations peut être requis. 3. Le moteur est câblé pour le démarrage/arrêt automatique

3512B Options

CIRCUIT DE CHARGE
  • Chargeurs de batterie
  • Alternateurs de charge

SYSTÈME DE COMMANDE
  • Commande électronique de moteur A-III Caterpillar, côté gauche avec circuit de carburant à injecteurs-pompes électroniques
  • Faisceau de câblage rigide (10 Acc de puissance requise pour l'entraînement du module de commande électronique du moteur)

CIRCUIT DE CARBURANT
  • Refroidisseur de carburant
  • Pompes d'amorçage de carburant (côté gauche et droit)
  • Canalisations de carburant flexibles
  • Canalisations de carburant rigides
  • Filtre à carburant primaire
  • Filtre à carburant côté gauche
  • Doubles filtres à carburant
  • Contacteur de niveau de carburant

ÉQUIPEMENTS POUR GROUPES ÉLECTROGÈNES ET ALTERNATEURS
  • 1 500/1 800 tr/min
  • 1 000/1 200 tr/min
  • Connexion basse tension
  • Conversion de l'alternateur
  • Boîtier de sortie basse tension (BT)
  • Filtre RFI
  • Capteurs de température des roulements (RTD)
  • Commande de tension manuelle
  • Filtre à air

INSTRUMENTS
  • Module de communication PL1000T
  • Boîtier d'interface client
  • Thermocouples
  • Affichage déporté
  • Affichage de la température du cylindre déporté

SYSTÈME DE LUBRIFICATION
  • Carter d'huile profond
  • Robinet de vidange du carter d'huile
  • Couvercle de vidange de carter d'huile
  • Connexions d'huile de graissage d'urgence
  • Pompes de carter
  • Filtres à huile
  • Huile de graissage
  • Circuit de graissage

MONTAGE
  • Glissières

PRISES DE FORCE
  • Protection du volant
  • Raccord flexible
  • Moyeu d'accouplement
  • Emplacement supérieur avant gauche
  • Emplacement supérieur arrière gauche
  • Emplacement supérieur avant droit :
  • Emplacement supérieur arrière droit
  • Emplacement inférieur avant gauche
  • Emplacement inférieur arrière gauche
  • Entraînements d'accessoires carter avant
  • Entraînement d'accessoires supérieur gauche
  • Entraînement d'accessoires supérieur droit
  • Prises de force avant
  • Poulies de vilebrequin
  • Dépose des protections des amortisseurs

CRITÈRES DE LA MARINE SOCIETY
  • Protection contre les pulvérisations

SYSTÈME DE PROTECTION
  • Dispositifs de coupure d'admission d'air
  • Commutateurs et contacteurs
  • Clapet de décharge d'explosion
  • Capteur de temp. d'huile
  • Capteur de temp. du collecteur d'admission

ASPECT SPÉCIAL
  • Ensembles à aspect spécial avec couvercles chromés
  • Clapets de décharge chromés
  • Filtres à air noirs
  • Finition Yacht

SYSTÈME DE DÉMARRAGE
  • Démarreurs ou vireur
  • Options de démarreur pneumatique
  • Aides au démarrage
  • Groupes de batteries : 24 V - sèches

GÉNÉRALITÉS
  • Jeu d'outils
  • Câble de liaison Datalink Caterpillar

OUTILS D'ENTRETIEN/PROT. EXPÉDITION/ASSISTANCE USINE
  • MISE EN SERVICE EN USINE

EMBALLAGE
  • Protection thermorétractable
  • Protection thermorétractable - alternateur
  • Stockage et conservation avec inhibiteur de corrosion à base de solution glycol/vapeur
  • Stockage et conservation avec inhibiteur de corrosion à base de vapeur
  • Conditionnement pour l'exportation
  • Emblème AID

CIRCUIT D'ÉCHAPPEMENT
  • Échappement horizontal
  • Raccords souples
  • Coudes
  • Brides
  • Bride et détendeurs d'échappement
  • Silencieux

CIRCUIT D'ADMISSION D'AIR
  • Adaptateurs d'admission d'air déportés

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
  • Jauge du contacteur de niveau d'eau
  • Capteurs de niveau de liquide de refroidissement
  • Connexions
  • Conversion du refroidissement par radiateur
  • Conversions du refroidissement par la quille
  • Échangeurs thermiques
  • Pompes à eau auxiliaires
  • Dépose de la pompe à eau de mer
  • Séparateur d'air