Financement et Assurances
En savoir plus

Présentation

Power Rating

Minimum Rating 598.0 bhp 446.0 bkW Less
Maximum Rating 1019.0 bhp 760.0 bkW Less

Engine Specifications

Aspiration Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Less
Rotation (from flywheel end) En sens inverse d'horloge ou en sens d'horloge En sens inverse d'horloge ou en sens d'horloge Less
Displacement 2105.0 in3 34.5 L Less
Bore 6.7 in 170.0 mm Less
Configuration Diesel 8 cylindres en V, cycle à 4 temps Diesel 8 cylindres en V, cycle à 4 temps Less
Stroke 7.5 in 190.0 mm Less

Dimensions & Weights

Minimum Dry Weight 11350.0 lb 5148.0 kg Less
Maximum Dry Weight 11350.0 lb 5148.0 kg Less
Minimum Length 92.2 in 2350.0 mm Less
Maximum Width 67.1 in 1703.0 mm Less
Minimum Height 71.9 in 1826.0 mm Less
Maximum Height 71.9 in 1826.0 mm Less
Minimum Width 67.1 in 1703.0 mm Less
Maximum Length 92.2 in 2350.0 mm Less

3508 Équipement standard

CIRCUIT D'ADMISSION D'AIR
  • *Série B*
  • *MUI*

SYSTÈME DE COMMANDE
  • *Série B*
  • *MUI*

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
  • *Série B*
  • *MUI*

CIRCUIT D'ÉCHAPPEMENT
  • *Série B*
  • *MUI*

VOLANTS ET CARTERS DE VOLANT
  • *Série B et MUI*

CIRCUIT DE CARBURANT
  • *Série B*
  • *MUI*

INSTRUMENTS
  • *Série B*
  • *MUI*

SYSTÈME DE LUBRIFICATION
  • *Série B*
  • *MUI*

MONTAGE
  • *Série B et MUI*

PRISES DE FORCE
  • *Série B*
  • *MUI*

SYSTÈME DE PROTECTION
  • *Série B*
  • *MUI*

GÉNÉRAL
  • *Série B*

Prestations des concessionnaires Cat®

Tous les équipements Cat® que vous vous procurez sont accompagnés de l'assistance et de l'engagement complets de votre concessionnaire Cat local.

Contactez votre concessionnaire le plus proche
Financement et Assurances

Vous pouvez compter sur Cat Financial pour vous fournir la meilleure solution de financement pour votre entreprise.

En savoir plus