< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Power Rating

Minimum Rating 1153.0 bhp 860.0 bkW Less
Maximum Rating 1368.0 bhp 1020.0 bkW Less

Engine Specifications

Aspiration TA TA Less
Stroke 7.5 in 190.0 mm Less
Displacement 3158.0 in3 51.8 L Less
Configuration 8 cylindres en V, 12 cylindres en V, 16 cylindres en V, diesel à 4 temps 8 cylindres en V, 12 cylindres en V, 16 cylindres en V, diesel à 4 temps Less
Bore 6.7 in 170.0 mm Less

Dimensions & Weights

Minimum Dry Weight 14250.0 lb 6464.0 kg Less
Maximum Dry Weight 14250.0 lb 6464.0 kg Less
Minimum Length 113.8 in 2890.0 mm Less
Maximum Width 67.1 in 1703.0 mm Less
Minimum Height 81.6 in 2072.0 mm Less
Maximum Height 81.6 in 2072.0 mm Less
Minimum Width 67.1 in 1703.0 mm Less
Maximum Length 113.8 in 2890.0 mm Less
Prestations des concessionnaires Cat®

Tous les équipements Cat® que vous vous procurez sont accompagnés de l'assistance et de l'engagement complets de votre concessionnaire Cat local.

Contactez votre concessionnaire le plus proche
Financement et Assurances

Vous pouvez compter sur Cat Financial pour vous fournir la meilleure solution de financement pour votre entreprise.

En savoir plus