< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Le Moteur de propulsion 3516C est disponible dans une large gamme de puissances nominales conformes aux normes EPA Tier 3 et IMO II sans nécessité de post-traitement supplémentaire. Ces moteurs procurent un fonctionnement efficace avec régulation électronique, stratégie de démarrage à froid et ralenti programmable pour réduire la consommation de carburant. Le Moteur 3516C comprend également un circuit fermé de ventilation du carter afin de réduire les émissions.

Puissance nominale

Gamme de puissances 2 131-2 675 bHP (1 590-1 995 bkW) 2 131-2 675 bHP (1 590-1 995 bkW) Less

Spécifications du moteur

Gamme de vitesses 1600 tr/min 1600 tr/min Less
Normes sur les émissions EPA Tier 3, IMO II EPA Tier 3, IMO II Less
Aspiration TTA TTA Less
Alésage 6.69 in 170.0 mm Less
Course 8.46 in 215.0 mm Less
Cylindrée 4765.0 in3 78.0 L Less
Rotation (côté volant) Sens antihoraire Sens antihoraire Less
Configuration Diesel 16 cylindres en V, cycle à 4 temps Diesel 16 cylindres en V, cycle à 4 temps Less

Dimensions et poids

Poids à sec 21164.0 lb 9600.0 kg Less
Longueur 125.7 in 3192.0 mm Less
Hauteur 87.6 in 2225.0 mm Less
Largeur 89.9 in 2284.0 mm Less

Solutions complètes pour vos applications maritimes

• Un réseau unique d'assistance et d'entretien exclusif • Couverture de garantie la plus étendue du marché pour les composants montés en usine • Réseau mondial de concessionnaires pour assurer l'entretien partout dans le monde

Fonctionnement efficace

• Tableau de bord avec stratégie de démarrage à froid et ralenti programmable • Unité de commande électronique pour limiter la consommation de carburant et surveiller les paramètres de fonctionnement du moteur • Alarme et système de protection en option

Performances et fonctionnalités améliorées

• Conception de système de combustion avancée grâce à des configurations et à une géométrie de cylindres optimale • Meilleure commande d'injection de carburant, optimisée grâce au calage du vilebrequin

Respectueux de l'environnement

• Circuit fermé de ventilation du carter et piston redessiné pour une meilleure efficacité et une réduction des émissions polluantes • Injecteur à géométrie optimale et commande d'injection électronique pour améliorer l'alimentation en carburant • Conforme aux normes antipollution EPA Tier 3/IMO Tier II

3516C Tier 3 Équipement standard

Circuit d'admission d'air
  • Noyau de refroidisseur d'admission à circuit distinct résistant à la corrosion, filtres à air avec indicateur d'entretien, deux turbocompresseurs, circuit fermé de ventilation du carter

Système de commande
  • Double module de commande du moteur A4 assurant la commande et la surveillance du moteur, faisceau de câblage rigide avec connecteurs Plug and Run à bâbord et à tribord

Circuit de refroidissement
  • Pompe d'eau douce auxiliaire avec circuit distinct, pompe d'eau de mer auxiliaire centrifuge sans amorçage automatique, pompe centrifuge du circuit du bloc-cylindres à engrenages, vase d'expansion, refroidisseur d'huile moteur, thermostats et carter

Circuit d'échappement
  • Collecteurs d'échappement secs étanches aux gaz avec écrans thermiques en acier inoxydable conformes aux normes SOLAS, double turbocompresseur avec roulements refroidis par eau et écrans thermiques, collecteur d'échappement à impulsions modulaire, sortie d'échappement simple

Circuit de carburant
  • Injecteurs-pompes à commande électronique, filtre à carburant avec indicateurs d'entretien, pompe d'alimentation, raccords de carburant conformes aux normes SOLAS avec protection anti-déversement

Instruments
  • Tableau de bord livré démonté, avec module d'affichage couleur pour moteurs marins (MPD, Marine Power Display), avertisseur sonore, témoin d'arrêt en cas de surrégime, témoin d'arrêt d'urgence, voyant d'ECU secondaire prêt, voyant d'ECU secondaire actif, unité d'affichage graphique pour affichage analogique ou numérique des pressions d'huile et de carburant, différentiel de filtre à huile/filtre à carburant, tension CC du circuit, température d'échappement et d'eau, restriction à l'admission d'air, compteur d'entretien, régime moteur, consommation de carburant (totale et instantanée)

Système de lubrification
  • Stratégie de pré-graissage, reniflards de carter montés sur le dessus, filtre à huile avec indicateurs d'entretien, jauge de niveau d'huile, dispositif de remplissage d'huile, pompe à huile à engrenages

Prises de force
  • Entraînements d'accessoires : supérieur droit, supérieur et inférieur gauche ; carter avant à deux côtés

Système de protection
  • Module de commande électronique A4 avec stratégies de détarage du moteur programmables par le client, alarmes et diagnostics moteur affichés sur MPD localement et à distance, bouton-poussoir d'arrêt d'urgence, protection de coupure de sécurité pour pression d'huile et température d'eau, protection contre le surrégime

Général
  • Amortisseur de vibrations et protection, peinture jaune Cat®, deux œilletons de levage fixés au bloc-moteur,

Certification ISO
  • Systèmes conçus et fabriqués dans les usines Caterpillar certifiées ISO 9001:2000

Montage
  • Rails de montage

3516C Tier 3 Options

Circuit d'admission d'air
  • Dépose du filtre à air
  • Adaptateurs d'admission d'air déportés

Circuit de charge
  • Chargeur de batterie
  • Alternateur de charge

Système de commande
  • Capteur de position de papillon
  • Synchronisation de papillon

Circuit de refroidissement
  • Jauge de niveau d'eau à contacteur
  • Capteurs de niveau de liquide de refroidissement
  • Connexions
  • Conversions du refroidissement par la quille
  • Échangeurs thermiques
  • Pompes à eau auxiliaires
  • Dépose de la pompe à eau de mer
  • Réservoirs de dérivation du liquide de refroidissement
  • Séparateur d'air
  • Refroidissement des engrenages marins

Circuit d'échappement
  • Sortie d'échappement
  • Raccords flexibles
  • Coudes
  • Brides
  • Brides et détendeurs d'échappement
  • Silencieux

Circuit de carburant
  • Refroidisseur de carburant
  • Pompes d'amorçage de carburant
  • Canalisations de carburant flexibles
  • Canalisations de carburant rigides
  • Filtre à carburant primaire
  • Contacteur de niveau de carburant

Instruments
  • Module de communication PL1000T
  • Module de communication PL1000E
  • Interface client
  • Thermocouples
  • Panneau d'affichage déporté
  • Affichage de la température du cylindre déporté
  • Tableaux de bord en passerelle
  • Capteurs d'engrenages marins
  • Engine Vision Display System (système d'affichage vision du moteur)

Système de lubrification
  • Carter d'huile
  • Accessoires du carter d'huile
  • Pompes de carter
  • Options de pré-graissage
  • Huile de graissage
  • Filtre à huile centrifuge

Montage
  • Supports du moteur
  • Silentblocs

Prises de force
  • Raccords et protections flexibles
  • Accessoires du carter avant
  • Entraînements d'accessoires carter avant
  • Entraînement d'accessoires supérieur gauche
  • Entraînement d'accessoires supérieur droit
  • Prises de force avant
  • Poulies de vilebrequin
  • Dépose des protections des amortisseurs

Système de protection
  • Dispositifs de coupure d'admission d'air
  • Commutateurs et contacteurs
  • Clapet de décharge d'explosion
  • Capteurs

Kits de pièces de rechange
  • Kits de pièces
  • Kits de pompe
  • Alimentation en carburant
  • Huile de graissage

Aspect spécial
  • Clapets de décharge chromés
  • Filtres à air noirs

Système de démarrage
  • Démarreurs ou vireur
  • Options de démarreurs pneumatiques
  • Aides au démarrage
  • Groupes de batteries : 24 V - sèches
  • Crémaillère de batterie

Général
  • Jeu d'outils
  • Câble de liaison de données Caterpillar