< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les moteurs de propulsion marine diesel C9 ACERT Cat®, de puissance nominale de 510-575 mHP (503-567 bHP) à 2 500 tr/min, sont conformes aux normes sur les émissions IMO II.

Régime

Gamme de puissances 503-567 bHP (375-423 bkW) 503-567 bHP (375-423 bkW) Less

Moteur

Gamme de vitesses 2 500 tr/min 2 500 tr/min Less
Normes sur les émissions IMO II IMO II Less
Aspiration TA TA Less
Alésage 4.41 in 112.0 mm Less
Course 5.87 in 149.0 mm Less
Cylindrée 538.0 in3 8.8 Longueur Less
Rotation (côté volant) Sens antihoraire Sens antihoraire Less
Configuration Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Less

Dimensions et poids

Longueur 47.2 in 1198.0 mm Less
Largeur du moteur 38.3 in 974.0 mm Less
Hauteur 38.7 in 983.0 mm Less
Poids de Poids à sec du moteur 2086.0 lb 946.0 kg Less

Caractéristiques et avantages C9 ACERT

Conforme aux normes IMO, garantie Caterpillar standard. Pas de fumée blanche ou noire visible, assistance pièces et service du réseau de concessionnaires dans le monde entier, puissance accrue grâce à la technologie ACERT

13 % de puissance en plus par rapport au moteur C9 actuel

Garantie standard Caterpillar

Pas de fumée noire ou blanche visible

Assistance pièces et entretien du réseau de concessionnaires dans le monde entier

Plus de puissance avec la Technologie ACERT

- Nouveaux injecteurs- Nouvelle conception des pistons- Culasse à flux croisés- Nouvelles soupapes d'échappement- Turbocompresseur avec limiteur de pression de suralimentation- module de commande électronique A4

C9 ACERT Équipement standard

Circuit d'admission d'air
  • Refroidisseur d'admission (eau de mer)
  • Filtre à air/évacuation des fumées (carter fermé) - expédiés en vrac
  • Turbocompresseur

Tableaux de commande
  • Régulateur électronique
  • Circuit de carburant à injecteurs-pompes électroniques à commande hydraulique (HEUI)
  • Module de commande électronique (ECM)
  • Connecteur client dédié à 70 broches monté sur le moteur
  • Liaison de données SAE J1939

Circuit de refroidissement
  • Thermostat et enveloppe
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, entraînée par courroie, centrifuge
  • Pompe à eau de mer auxiliaire, entraînée par engrenages
  • Vase d'expansion (modèles à échangeur thermique uniquement)
  • Échangeur thermique monté sur le moteur, ensemble de tubes amovible (pour l'eau de mer) (moteurs à échangeur thermique uniquement)
  • Refroidisseur d'huile moteur
  • Canalisations d'eau de mer auxiliaires
  • Refroidisseur d'huile de transmission

Volant et carters de volant
  • Volant, SAE n° 1, 113 dents
  • Carter de volant, SAE n° 1

Circuit de carburant
  • Filtre à carburant, entretien côté droit à bâbord et entretien côté gauche à tribord
  • Pompe d'alimentation
  • Pompe d'amorçage de carburant

Système de lubrification
  • Reniflard de carter
  • Filtre à huile, entretien central avant
  • Goulotte de remplissage d'huile, dans le cache-soupapes
  • Jauge de niveau d'huile, entretien côté droit à bâbord et entretien côté gauche à tribord
  • Carter d'huile
  • Robinet de vidange du carter d'huile, entretien côté droit à bâbord et entretien côté gauche à tribord
  • Pompe à huile moteur (entraînée par engrenages)

Montage
  • Support avant, hauteur réglable

Système de protection
  • Arrêt de surrégime - électronique

Général
  • Amortisseur de vibrations de torsion et protection
  • Œilletons de levage
  • Documentation
  • Câblage du moteur
  • Options d'entretien à droite ou à gauche

C9 ACERT Options

Circuit de refroidissement
  • Capteur de niveau de liquide de refroidissement

Circuit d'échappement
  • Capteur de température d'échappement
  • Coudes refroidis par eau

Circuit de carburant
  • Refroidisseur de carburant
  • Canalisations de carburant flexibles

Instruments
  • Faisceau de câblage OEM
  • Faisceau moteur-moteur
  • Faisceau de câblage
  • Capteurs de transmission
  • Système d'affichage pour moteurs marins
  • Marine Power Display (Affichage pour moteurs marins)
  • Support d'affichage pour moteurs marins

Système de lubrification
  • Remplissage d'huile
  • Pompes de carter, manuelles
  • Canalisations de la pompe de carter

Montage
  • Isolateurs de vibrations

Prises de force
  • Poulie de vilebrequin
  • Amortisseur et arbre de volant
  • Poulie et arbre de volant

Général
  • Protection de l'amortisseur
  • Protège-courroie (alternateur)

Accumulation (packing)
  • Capot de protection du moteur
  • Conditionnement pour l'exportation