Système de commande de nivellement AccuGrade®

Le système de commande de nivellement AccuGrade™ permet une augmentation de la productivité du client allant jusqu'à 40 % tout en réduisant considérablement ses coûts de chantier. Cette solution Caterpillar révolutionnaire est montée en usine, ne comporte pas de capteur mais un ensemble de produits qui inclut les technologies d'ultrasons, de pente transversale, laser, GPS et ATS.

Nous sommes conscients que la productivité et le résultat de nos clients dépendent d'un premier déplacement de matériau précis, rapide et sécurisé. Maintenir un niveau constant est difficile, demande beaucoup de main-d'œuvre et s'avère délicat, même pour les conducteurs les plus expérimentés. En combinant des données de modèle numérique, des fonctions de guidage du conducteur intégrées à la cabine et des commandes de lame automatiques, notre système de commande de nivellement AccuGrade améliore véritablement la précision du nivellement et élimine pratiquement le besoin de recourir à des piquets d'arpentage.

Plus important encore, Caterpillar élève les standards du secteur en renforçant ses solutions par un réseau mondial de concessionnaires centré sur le client.

Système de commande de nivellement AccuGrade
Le système de commande de nivellement AccuGrade améliore la précision du nivellement ; moins de piquets d'arpentage sont nécessaires.

Système de commande de nivellement AccuGrade

» Laser AccuGrade Technologie 2D disponible pour les tracteurs à chaînes et les niveleuses. Moins
» Pente transversale AccuGrade Technologie 2D pour les niveleuses. Moins
» Ultrasons Accugrade Technologie 2D pour les niveleuses. Moins
» GPS AccuGrade 3D disponible pour les tracteurs à chaînes, les niveleuses, les pelles hydrauliques et les compacteurs de sol Moins
» ATS AccuGrade 3D disponible pour les tracteurs à chaînes et les niveleuses Moins