Caterpillar aide les clients à transformer radicalement la manière dont ils déplacent le déblai grâce à de nouvelles solutions technologiques pour les engins de terrassement. Des solutions qui permettent une plus grande précision, une productivité accrue, des coûts d'exploitation réduits et une meilleure rentabilité.

Le système de commande de nivellement par laser AccuGrade™ est un outil de terrassement de haute technologie qui permet au conducteur de la lame d'effectuer des nivellements plus précis, sans recourir aux piquets et aux contrôleurs de niveau traditionnels. Grâce à la technologie laser avancée, aux composants montés sur la machine, ainsi qu'à un émetteur laser externe, ce système de commande de pointe affiche sur l'écran de la cabine des informations exactes sur l'élévation pour un positionnement précis de la lame. En conséquence, les conducteurs peuvent améliorer leur efficacité et niveler plus rapidement qu'auparavant et ce, en un nombre de passes réduit.

Le système AccuGrade améliore de manière significative la productivité et la précision du matériel de nivellement, offrant une progression de 50 % par rapport aux méthodes traditionnelles. L'apprentissage du système, utilisé principalement pour la finition du nivellement, est relativement simple. Avec une formation minimale, même les conducteurs inexpérimentés parviennent rapidement à travailler vite.

Le système de commande de nivellement par laser AccuGrade est conçu pour une large gamme d'applications de terrassement exigeant des tolérances serrées et des taux de production élevés. La commande de nivellement par laser est si précise que, dans la plupart des cas, ces systèmes sont requis dans les caractéristiques du projet ou par les entreprises générales de construction. Le système à double laser, polyvalent et ayant fait ses preuves, est idéal pour un finissage très soigné sur les chantiers présentant des surfaces planes, à pente simple ou double, tels que les chantiers de construction industrielle, commerciale et résidentielle.

Le système de commande de nivellement par laser AccuGrade™ est un outil de terrassement de haute technologie qui permet au conducteur de la lame d'effectuer des nivellements plus précis, sans recourir aux piquets et aux contrôleurs de niveau traditionnels.

Applications d'aplanissement

  • Doivent se faire à plat ou sur une ou des pentes constantes

Nivellement

  • Dalles
  • Aires de travail
  • Terrains de sport
  • Pistes, voies de circulation et aires de trafic d'aéroport
  • Aires de stationnement
  • Construction, élévation et surfaçage de décharge sanitaire
  • Plates-formes de voies ferrées
  • Chemins et routes à pente uniforme
  • Voies navigables agricoles
  • Terrasses agricoles
  • Étangs

Préparation de chantiers

  • Commercial
  • Industriel
  • Résidentiel

Utilisateurs

Les utilisateurs types des systèmes de commande de nivellement par laser incluent :

  • Entreprises d'excavation
  • Entreprises générales
  • Entreprises de béton
  • Entreprises de travaux de voies ferrées
  • Exploitants de décharges sanitaires
  • Entreprises agricoles/Agriculteurs
  • Exploitants miniers
Le laser AccuGrade fonctionne sur différentes pentes.
Le laser AccuGrade fonctionne sur des surfaces planes, à pente simple ou double.