Système d'ultrasons AccuGrade®

Le système d'ultrasons AccuGrade™ est un système de commande de nivellement conçu pour contrôler l'élévation des surfaces. Le système d'ultrasons utilise un capteur à ultrasons pour maintenir la lame à la même distance verticale relative d'une référence externe, telle qu'un cordeau ou une bordure-caniveau.

Le système effectue des réglages d'élévation automatiques généralement réalisés par le conducteur lors d'une commande de pente transversale seule. Le conducteur dirige simplement la machine de manière à maintenir le capteur sur la référence externe.

Système d'ultrasons simple. Lorsqu'il est combiné au système de pente transversale AccuGrade, le système simple permet des réglages de lame automatiques d'un côté de la lame pour la commande automatique de l'élévation et de la pente transversale.

Système d'ultrasons double. Lorsque deux capteurs à ultrasons sont utilisés, le système permet une commande automatique de l'élévation de chaque côté de la lame. Le système utilise généralement un seul capteur à la fois. Ceci permet au conducteur de vérifier le côté de la lame à commander et de changer de direction sans déplacer les capteurs.

Le système d'ultrasons AccuGrade est un système de commande de nivellement conçu pour contrôler l'élévation des surfaces.
Le système d'ultrasons AccuGrade a été conçu pour contrôler l'élévation des surfaces.