Cat® 336D2 Menambahkan Penyempurnaan Teknis Untuk Meningkatkan Nilai Pelanggan

Untuk Disiarkan: Seluruh dunia: Oktober 2013
Nomor Siaran: 464PR13

Cat® 336D2 (Seri 2) baru merupakan alat berat kelas 36 metrik ton yang bertenaga dan produktif, dengan penambahan penyempurnaan pada desain pendahulunya 336D yang telah teruji. Keandalan dan ketahanan tetap menjadi landasan 336D2, dan lebih banyak nilai bagi pelanggan telah ditambahkan melalui peningkatan sistem bahan bakar yang meningkatkan keandalan dan membantu mengurangi konsumsi bahan bakar, kesemuanya untuk menurunkan biaya pengoperasian. Penambahan sistem hidraulik yang disempurnakan, fitur kenyamanan dan keselamatan operator, perawatan rutin yang disederhanakan, serta keserbagunaan kinerja dengan berbagai work tool Cat, dan Anda memiliki alat berat yang sangat produktif, efisien bahan bakar yang dibangun untuk menangani berbagai proyek konstruksi tugas berat yang menantang.

336D2 menggunakan engine Cat C9 ACERT™ yang memenuhi standar emisi setara EPA Tier 2 AS. (Paket yang setara Tier 3 juga tersedia apabila diperlukan.) Engine C9 dilengkapi pengaturan elektronik untuk bahan bakar dan udara secara presisi guna memastikan kinerja yang optimal di semua situasi pengoperasian dengan penghematan bahan bakar yang sangat baik. Engine bekerja pada putaran konstan, 1700 rpm, yang semakin menambah penghematan bahan bakar dan mengurangi tingkat kebisingan tanpa mengorbankan produksi alat berat. Sistem filtrasi bahan bakar baru tiga tahap pada 336D2 secara efektif menghilangkan kontaminan dari bahan bakar yang mungkin berkualitas rendah, menambah waktu kerja dan memperpanjang masa pakai komponen sistem bahan bakar.

Hidraulik
Sistem hidraulik dilengkapi dengan sensor tekanan elektrik baru yang mengurangi aliran hidraulik dari pompa dalam situasi beban ringan atau tanpa beban, yang membantu menghemat bahan bakar. Modul kontrol engine dan alat berat bekerja secara terintegrasi guna menghasilkan daya kerja yang optimal di tempat dan di saat yang dibutuhkan. 

Dengan tekanan maksimum 35 MPa dan aliran oli maksimum 2 x 265 l/mnt, 336D2 menyediakan horsepower hidraulik yang sangat baik untuk menggali dan mengangkat maupun untuk menggunakan work tool tugas berat, yang digerakkan secara hidraulik. Sistem hidraulik tipe pilot memungkinkan operasi dengan sedikit tenaga dan kontrol yang presisi untuk efisiensi optimal.

Struktur
336D2 memiliki konstruksi yang kokoh pada rangka utama, carbody, rangka track, dan persambungan depan. Untuk memberi pilihan pelanggan ketika melengkapi 336D2 untuk produksi maksimum pada aplikasi spesifik, tersedia opsi undercarriage standar maupun panjang serta dua boom dan lima stick (ketersediaan tergantung wilayah). Boom dengan jangkauan 6,5 meter dapat dilengkapi dengan salah satu dari tiga pilihan stick: 2,8, 3,2, dan 3,9 meter. Tersedia dua pilihan stick untuk boom ekskavasi massal dengan jangkauan 6,18 meter: 2,15 dan 2,55 meter.

Semua persambungan depan terbuat dari baja berkekuatan tinggi dan konstruksi penampang kotak dengan sekat internal untuk menambah ketahanan dan memperpanjang masa pakai pada aplikasi yang terberat. Persambungan juga dilengkapi dengan pin pivot berkekuatan tinggi, berdiameter besar, tahan abrasi yang dapat diservis dengan mudah jika dibutuhkan.

336D2 yang serbaguna dapat menggunakan berbagai jenis work tool dan bucket yang dipasang dengan pin atau coupler untuk disesuaikan dengan alat berat demi kinerja dan ketahanan yang maksimum di lingkungan kerjanya. Bucket memiliki geometri yang presisi untuk memudahkan proses memuat, yang mempercepat siklus penggalian, meningkatkan produksi, dan menghemat bahan bakar. Opsi work tool (tergantung kawasan) termasuk hammer, grapple, shear, multi-processor, compactor, dan ripper. Coupler Cat memungkinkan operator mengganti work tool dan beralih antar-tugas dengan cepat guna mengoptimalkan pemanfaatan alat berat.

Lingkungan operator, kemudahan servis
Ruang operator yang didesain secara ergonomis lapang, tenang, dan nyaman. Ruang ini dilengkapi dengan monitor yang mudah dibaca, kontrol joystick yang ringan digerakkan, dan fitur kontrol cuaca untuk kenyamanan maksimum operator. Kursi bersuspensi standar dapat disetel untuk menyesuaikan dengan masing-masing operator serta meningkatkan kenyamanan dan efisiensi operator.
Jendela yang besar memastikan jarak pandang ke sekeliling dan mendukung keselamatan di lokasi kerja. Dudukan kabin karet rekat meredam getaran dan suara yang dihantarkan ke ruang operator, semakin meningkatkan kenyamanan dan produktivitas operator.

336D2 dilengkapi akses di permukaan tanah ke titik servis yang paling rutin, termasuk filter, radiator, dan aftercooler udara-ke-udara. Blok gemuk pelumas sentral di boom memudahkan pelumasan persambungan depan, dan port S•O•S™ (Scheduled Oil Sampling, Pengambilan Sampel Oli Terjadwal) memastikan sampel yang berkualitas dari sirkulasi cairan dalam sistem engine, hidraulik, dan pendingin. Port pengujian hidraulik yang mudah dijangkau memungkinkan pemeriksaan tekanan sistem secara aman dan akurat.

Untuk informasi selengkapnya dan menemukan dealer terdekat, kunjungi www.cat.com.

Spesifikasi Alat Berat


Engine

Cat C9

Daya tetapan, bersih

201 kW (270 hp)
Bobot kerja, min. 34.489 kg
Bobot kerja, maks. 37.086 kg 
Tekanan relief utama   35 MPa 
Aliran hid. maksimum 2 x 265 l/mnt 
Kedalaman penggalian, maks.* 8090 mm 
Jangkauan horizontal, maks.* 11.640 mm 
Kisaran kapasitas bucket 1,88-2,12 m³  
Gaya tarik drawbar 300,5 kN 
Kecepatan travel. maks. 4,85 km/j
Kapasitas tangki bahan bakar 620 l 
Panjang track, std. 4590 mm 
Panjang track, panjang 5020 mm
Radius ayunan ekor 3500 mm 
* Boom penjangkau dengan stick 3,9 meter  

# # #

Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanan di setiap wilayahnya pada interval waktu yang berbeda. Meskipun segala upaya telah dilakukan untuk menjamin informasi produk dirilis hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer kami, pabrik kami, dan anak perusahaan pemasaran kami bahwa produk dan layanan telah tersedia di wilayah terkait, editor diharap untuk memverifikasi dengan dealer setempat mengenai spesifikasi dan ketersediaan produk.

Informasi Pers

Cat Trade Press Media Representatives

Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Eropa, Afrika, Timur Tengah
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Email Umum: Cat_Trade_Press@cat.com

Permintaan Pembaca
www.cat.com/requestCatinfo