Cat® 825K Memadukan Kekuatan Masif dengan Kecerdasan dan Efisiensi

Untuk Siaran Pers di Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Timur Tengah,
Asia Pasifik: Oktober 2014

Nomor Siaran: 455PR14

Compactor Cat® 825K baru empat drum baru menggunakan sistem Daya Penggerak Alat Berat (Machine Drive Power, MDP) Caterpillar—sebuah fitur eksklusif yang memungkinkan operator secara konsisten untuk memperoleh spesifikasi pemadatan dengan lintasan yang minimal, sehingga menghasilkan biaya pengoperasian yang rendah berkat penghematan waktu, bahan bakar, biaya pengerjaan ulang, dan jam kerja alat berat. Penambahan teknologi yang ada untuk pemetaan dan penyimpanan serta analisis data menghasilkan sistem pemadatan yang cerdas yang menawarkan manajemen proyek yang komprehensif. Selain kecerdasan pemadatan, 825K memiliki bobot dan daya yang mampu menangani tugas pemadatan dan pembuldozeran yang paling sulit, karena memiliki struktur masif untuk ketahanan dalam jangka panjang dan lingkungan operator yang menjamin kenyamanan, keselamatan, dan produktivitas yang optimal.

Power train dan struktur

Dengan bobot kerja maksimum 78.326 pound (35.528 kg), 825K mampu menghasilkan 405 horsepower bersih (302 kW) dari engine Cat C15 ACERT™. C15 ACERT tersedia dengan teknologi kontrol emisi untuk memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE untuk negara-negara dengan regulasi lebih ketat atau standar emisi yang setara dengan EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE untuk negara dengan regulasi yang lebih longgar. Sistem Shutdown Engine saat Idle akan menghemat bahan bakar dengan mematikan engine setelah interval idle yang ditentukan, dan fitur Shutdown Engine Tertunda akan melindungi engine dengan menstabilkan temperatur kerja sebelum dimatikan.

Drive train 825K menggunakan transmisi power shift Cat 3F/3R yang dilengkapi fitur Perpindahan Kecepatan Kopling Tunggal, guna membantu mempertahankan aliran torsi ke transmisi selama perpindahan gigi, sehingga menghasilkan perpindahan gigi yang lebih mulus dan gangguan daya yang minimal—terutama menguntungkan saat berada di jalan mendaki. Konverter torsi penguncian integral menyediakan efisiensi penggerak langsung, kecepatan, dan penghematan bahan bakar, sekaligus mengurangi panas pada drive train secara signifikan. Di samping itu, sistem pemindahan gigi otomatis memungkinkan alat berat untuk secara otomatis menaikkan atau menurunkan gigi berdasarkan kecepatan dan torsi alat berat, sehingga mengoptimalkan kinerja dan sekaligus menghemat bahan bakar.  Fitur ini dapat diaktifkan atau dinonaktifkan dengan mudah pada keypad lunak.  

Desain rangka belakang berpenampang kotak penuh pada 825K menjamin ketahanan yang luar biasa terhadap gaya puntir dan beban kejut serta dibuat guna mempertahankan integritasnya selama beberapa siklus masa pakai alat berat. Penambahan lainnya terhadap integritas struktur adalah pemasangan silinder kemudi tugas berat dan sistem pemasangan gandar yang dirancang secara khusus, keduanya dirancang untuk menghilangkan tekanan kerja.

Pemadatan dengan meyakinkan

Sistem MDP Caterpillar mengukur kekuatan penahanan beban tanah untuk menilai proses pemadatan. Sistem—yang bekerja secara efisien dengan konfigurasi satu atau empat drum, drum halus atau padfoot—mendeteksi tahanan rolling material yang sedang dipadatkan (pengukuran kekuatan penahanan bebannya) untuk menentukan tingkat pemadatan.

Tidak seperti pada sistem pengukuran pemadatan berdasarkan akselerometer, sistem MDP berkorelasi secara baik dengan perangkat pengukuran portabel, yang bekerja dalam berbagai jenis aplikasi dan juga mengukur lebih dekat terhadap kedalaman pengangkatan dengan lebih sedikit variasi, baik pada material yang bersifat granular dan kohesif. Operator dapat dengan cepat untuk menentukan nilai target MDP sesuai dengan spesifikasi pemadatan, dan kemudian dapat mengandalkan pada monitor MDP yang intuitif dalam kabin untuk menilai kemajuan proses pemadatan.

Teknologi pengukuran MDP adalah komponen dasar sistem Kontrol Pemadatan Cat (Cat Compaction Control) yang komprehensif, yang bisa disesuaikan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dan aplikasi. Kemampuan pemetaan, dengan dua tingkat keakuratan, memungkinkan operator untuk dengan mudah memonitor kemajuan proses pemadatan dan memastikan bahwa kualitas pemadatan yang dilakukan merata.

Data pemadatan dapat diunduh atau dikirimkan secara nirkabel ke antarmuka pengguna VisionLink® online untuk analisis dan pelaporan, dengan menggunakan komputer atau perangkat seluler. Sistem secara keseluruhan menyediakan sarana untuk bisa memperoleh produktivitas, kualitas pekerjaan, dan keuntungan yang optimal.

Lingkungan operator, keselamatan, servis

Produktivitas operator dijamin berkat kelapangan dan kenyamanan kabin 825K, yang dilengkapi kontrol temperatur otomatis bertekanan, yang diberi dengan tekanan udara berfilter untuk menjaga lingkungan yang bersih, dipasang dengan kursi bersuspensi udara, dan dipasang pada rangka dengan sistem yang dirancang untuk mengurangi getaran dan suara di dalam kabin. 

Sistem Cat STIC™ (Kontrol Kemudi dan Transmisi Terpadu, Steering and Transmission Integrated Control) menempatkan kontrol 825K yang lengkap di sebelah kiri operator, dan joystick kontrol implement elektro-hidraulik memiliki responsivitas yang presisi dan proporsional. Sistem kontrol implement juga dilengkapi penghenti dan penahan lunak untuk silinder yang dikontrol secara elektronik. Untuk menambah faktor kenyamanan dan keselamatan, pedal kiri di kabin berfungsi sebagai deselerator engine, penetral transmisi, dan rem.

Operator dapat dengan aman dan nyaman keluar dan masuk kabin melalui tangga (kiri dan kanan) dengan sudut yang dikurangi dan penerangan standar. Konsol STIC yang dapat dilipat ke atas memungkinkan akses yang mudah ke kursi, sementara rel pegangan dan permukaan pijakan antiselip membantu mencegah kesalahan dalam melangkah. Kewaspadaan operator 825K di lokasi kerja juga semakin meningkat berkat kamera pandangan belakang yang tersedia atau sistem Cat DETECT yang memonitor area kerja dan melaporkan potensi bahaya di jalur alat berat. Strobo peringatan LED yang dipasang di kabin standar membuat pekerja yang berada di sekitar area kerja dapat mengetahui keberadaan 825K.

Desain 825K juga memudahkan perawatan rutin. Titik-titik servis bisa diakses dari permukaan tanah atau dari platform yang lebar, pintu yang bisa diayun keluar menyediakan ruang yang memadai untuk bekerja, saluran kuras ekologi yang mudah digunakan dan membantu mencegah tumpahan, pengukur inspeksi memungkinkan untuk menilai tingkat dan jumlah cairan secara cepat, dan oil cooler yang membuka keluar mudah dibersihkan. Pusat servis di atas permukaan tanah dilengkapi pemutus aliran listrik, sakelar pematian darurat, dan sakelar lampu tangga.

Spesifikasi Alat Berat

Engine Cat C15 ACERT
Daya bersih, hp (kW) 402 (302)
Bobot maks, lb. (kg) 78,326 (35 528)
Bobot roda, lb. (kg) 16,167 (7 333)
Diameter drum, in. (mm) 51.1 (1 299)
Lebar drum, in. (mm) 44.3 (1 125)
Tip per roda

65

Diameter roda, in. (mm) 65.8 (1 672)
Kecepatan maju maks, mpj (kpj) 10.7 (17.2)

###

Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanannya di setiap wilayah pada interval waktu yang berlainan. Meski pun segala upaya telah dikerahkan untuk memastikan informasi produk diberitakan hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer, pabrik, dan cabang pemasaran kami bahwa produk dan layanan tersebut tersedia di wilayah yang bersangkutan, editor diminta untuk memverifikasi dengan dealer setempat untuk ketersediaan dan spesifikasi produk.


Informasi Pers

Caterpillar Trade Press Media Representatives
Wilayah Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Eropa, Afrika, Timur Tengah
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Permintaan Pembaca
www.cat.com/requestCatinfo