Wheel Loader baru Cat® 994K Mengunggulkan Daya Muat, Daya, dan Produktivitas yang Lebih Besar—serta Biaya per Ton Lebih Rendah

Untuk Siaran Pers di Seluruh Dunia: November 2014
Nomor Rilis: 549PR14

Wheel Loader Cat® 994K baru merupakan wheel loader terbesar Caterpillar dan mampu menangani muatan yang jauh lebih besar daripada pendahulunya, 994H. Hasilnya adalah diperlukan lintasan yang lebih sedikit untuk memuat ke truk pertambangan yang besar, produktivitas yang lebih tinggi, dan biaya per unit material yang dipindahkan lebih rendah. 994K standar dapat mengangkut 45 ton (40,8 metrik ton) per lintasan, dan versi pengangkatan tinggi dapat mengangkut 42 ton (38,1 metrik ton) per lintasan—masing-masing 18 persen dan 20 persen lebih banyak daripada model sebelumnya.

994K memuat ke truk pertambahan di kelas 250, 200, dan 150 short ton dalam satu lintasan yang lebih sedikit daripada model sebelumnya. Konfigurasi pengangkatan tinggi adalah enam lintasan setara dengan truk pertambangan Cat 793, dan pengangkatan tinggi serta konfigurasi standar memuat Cat 789 dalam lima lintasan. Konfigurasi standar memuat Cat 785 dalam empat lintasan. Tenaga engine yang lebih besar, peningkatan aliran hidraulik, daya dobrak dan rimpull yang lebih besar, dan stabilitas lateral yang lebih baik berkontribusi pada produktivitas yang tinggi.

994K baru juga menawarkan pilihan untuk memperluas rentang aplikasi dan keserbagunaannya. Paket ambien tinggi baru tersedia untuk melengkapi loader untuk operasi dalam suhu setinggi 50 derajat C, dan paket pendingin standar menawarkan pendinginan yang lebih baik dibandingkan model sebelumnya. Tangki bahan bakar opsional dapat menampung cukup bahan bakar untuk mengoperasikan loader selama 24 jam tanpa pengisian ulang. Bucket kinerja tinggi baru dalam rentang kapasitas yang lebar dioptimalkan untuk kinematik linkage 994K. Desain baru bucket memiliki lantai yang luas, radius yang lebih luas, dan batang sisi bersudut untuk pemuatan cepat, faktor pengisian tinggi dan retensi material yang baik.

Sejumlah peningkatan efisiensi, seperti kipas sistem pendingin yang digerakkan secara hidraulik dan dikontrol secara elektronik, membantu menjaga biaya operasi tetap rendah. Sistem filtrasi udara engine baru memberi masa pakai yang tiga kali lebih lama daripada sistem sebelumnya.

994K yang baru juga dilengkapi penyempurnaan fitur keselamatan dan kesehatan operator, seperti pengurangan sudut tangga untuk kemudahan akses dan jalan keluar, tempat duduk Cat Deluxe dan sabuk pengaman empat titik. Operator mendapatkan visibilitas yang lebih baik dengan cermin pertambangan baru, pencahayaan LED yang dioptimalkan, dan kamera yang lebih baik untuk kewaspadaan di lokasi yang lebih baik. Suara dalam kabin loader ini juga berkurang untuk membantu mengurangi kelelahan operator, dan peningkatan presurisasi dan filtrasi udara kabin menghalangi masuknya debu.

994K didesain untuk mempertahankan waktu servis tetap minimum. Interval penggantian oli engine adalah 500 jam minimum, dan semua titik servis rutin ditempatkan agar mudah dijangkau di sisi kiri loader. Pelumas otomatis yang digerakkan secara hidraulik menangani pelumasan linkage. Filtrasi sistem hidraulik yang superior membantu memastikan masa pakai yang lama dan kinerja optimal, serta lampu LED yang tahan lama memperpanjang interval servis. Desain modular menjadikan perakitan di lapangan dan penggantian komponen lebih cepat.

Desain 994K disejajarkan dengan kemampuan Cat MineStar System. Sistem deteksi objek dan sistem kewaspadaan kedekatan Detect mudah dipasang pada loader.

Power train yang terbukti ketangguhannya

Engine Cat 3516E menghasilkan daya bersih 1.739 hp (1297 kW) dan terbukti di loader 994 sebelumnya serta truk pertambangan besar. Engine bekerja melalui transmisi powershift planetary Cat yang khusus didesain untuk aplikasi pertambangan. Dengan Konverter Torsi Kopling Impeller dan Sistem Kontrol Rimpull yang terintegrasi operator dapat menyesuaikan tenaga di roda dengan kondisi pemuatan tertentu secara akurat dengan memodulasi rimpull dari 100 hingga 25 persen, sehingga mengurangi kemungkinan ban selip tanpa mengurangi kapasitas hidrolik.

Wheel Loader 994K akan tersedia secara komersial dalam kuartal pertama 2016. Untuk informasi selengkapnya tentang loader pertambangan baru, pelanggan dapat menghubungi dealer Cat setempat.

Specifications for 994K Wheel Loader

  Standard Lift High Lift
Engine model Cat 3516E Cat 3516E
Engine power    
   Gross power 1,847 hp (1377 kW) 1,847 hp (1377 kW)
   Net power 1,739 hp (1297 kW) 1,739 hp (1297 kW)
Rated payload 45 tons (40.8 tonnes) 42 tons (38.1 tonnes)
Bucket capacities 25 to 32 yd3 (19.1 to 24.5 m3) 25 to 32 yd3 (19.1 to 24.5 m3)
Bucket pin max height

28.8 ft (8790 mm)

31.7 ft (9647 mm)

Approx. operating weight

523,000 lb (237200 kg)

527,000 lb (239000 kg)

Informasi Pers

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Wilayah Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Eropa, Afrika, Timur Tengah
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Permintaan Pembaca
www.cat.com/requestCatinfo