Pipelayer Cat®PL72, PL83, dan PL87 Baru

Untuk Siaran Pers di Seluruh Dunia, kecuali Jepang: Agustus 2015
Nomor Siaran: 278PR15

Pipelayer Cat® PL72, PL83, dan PL87—yang kinerja, keandalan, dan ketahanannya telah lama menjadi acuan dalam industri pemasangan pipa ini—dilengkapi power train Cat yang terintegrasi dengan kemudi diferensial dan sistem hidraulik dengan kontrol elektronik yang menempatkan seluruh kendali fungsi pengangkatan ke dalam satu joystick. Winch independen dengan kecepatan variabel untuk boom dan kait memfasilitasi kendali yang akurat. Selain itu, sistem counterweight yang ditingkatkan memiliki titik pusat gravitasi yang rendah untuk kinerja yang optimal. Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Roll Over Protection Structure) yang baru meningkatkan keselamatan untuk ruang operator terbuka dan tertutup. Kabin pipelayer baru yang dibuat khusus ini diberi tekanan dan menerapkan fitur kenyamanan dan kemudahan yang baru bagi operator.

Pipelayer Cat yang baru ini dirancang untuk memenuhi permintaan industri pemasangan pipa dalam hal peningkatan kapasitas angkat, penyempurnaan kemampuan di kemiringan, kemudahan pengoperasian, kinerja, dan pengangkutan. Kapasitas angkat tetapan (di titik jungkit) untuk PL72 adalah 90.000 pound (40.823 kg); 170.000 pound (77.111 kg) untuk PL83; dan 216.000 pound (97.972 kg) untuk PL87. Undercarriage dengan sprocket yang ditinggikan tanpa suspensi meningkatkan luas track di permukaan tanah untuk menambah stabilitas. Mainframe besar dan selubung utama pada model yang baru ini mampu menahan tegangan pengoperasian.

Engine C9.3 ACERT Cat pada PL72 memiliki peringkat daya maksimum 257 horsepower (192 kW); engine C15 ACERT Cat di PL83 dan PL87 memiliki peringkat daya maksimum 363 horsepower (271 kW). Semua engine ini memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE. Model yang baru ini dilengkapi pembagi torsi Cat dan transmisi power-shift 3F/3R yang dikendalikan secara elektronik. 

Komponen angkat yang tahan lama dan efisien

Rakitan winch dengan profil ringkas untuk pipelayer baru ini dilengkapi rem cakram-oli untuk operasi mulus dan mempertahankan posisi boom dan kait secara positif; Desain winch modular yang dipasang dengan pin mempercepat servis di lapangan. Segmen counterweight memiliki kontur agar menghasilkan kinerja angkat yang optimal dan diperpanjang secara hidraulik untuk mengefisienkan keseimbangan beban dan jarak bebas. Sakelar kick-out elektronik yang baru di PL83 dan PL87 memastikan counterweight dipendekkan ke posisi yang benar.

Boom ringan yang tahan lama memiliki konstruksi baja berkekuatan tensil tinggi dan desain ramping yang meningkatkan visibilitas ke area kerja. Bearing dipasang di boom yang mudah diganti dirancang untuk memperpanjang masa pakai dan mempermudah servis. Kini, PL83 dan PL87 menggunakan dua boom serupa, konfigurasi 24 kaki (7,31 m) dan 28 kaki (8,53 m). PL72 juga dilengkapi dua boom, 20 kaki (6,1 m) dan 24 kaki (7,3 m).

Set balok dengan profil lebih pendek meningkatkan visibilitas ke area kerja dan memperpanjang jangkauan kerja boom. Komponen pengangkatan berat mencakup balok kait dan boom dengan bearing selongsong, hook tempa dengan kait, sheave besi ulet, dan struktur rangka tugas berat yang disatukan dengan pin untuk menghasilkan kekuatan dan ketahanan.

Lingkungan operator

Pipelayer Cat yang baru ini menawarkan fitur yang semakin meningkatkan kenyamanan operator, seperti kabin yang lebih tenang, sandaran lengan yang dapat disetel, dan opsi kursi berpemanas/berventilasi. Layar LCD yang terpasang di dasbor menyediakan informasi diagnostik di dalam alat berat untuk operator, sehingga operator dapat membuat profil dan pengaturan operasional tersendiri, serta menyediakan akses ke berbagai fungsi yang dikendalikan sakelar.

Kabin tertutup yang tersedia merupakan rancangan baru dari Caterpillar yang dibuat khusus untuk aplikasi pemasangan pipa dan dapat diangkut truk tanpa melepas ROPS. Kabin sepenuhnya di-seal dan disuplai dengan udara bertekanan terfilter agar kondisi interior kabin tetap bersih. Dengan permukaan kaca yang luas, pandangan ke sekitar alat berat dan parit tidak terhalang sama sekali. Jendela atap yang besar dengan tirai geser menghadirkan pandangan yang jelas ke boom dan blok.

Joystick yang mudah digunakan dan tiller kemudi satu tuas menempatkan kendali penuh alat berat di ujung jari operator, termasuk kait dan boom, posisi counterweight, throttle, transmisi, dan kemudi. Diferensial planetary membelokkan alat berat dengan mempercepat satu track dan memperlambat track yang lain untuk mempertahankan tenaga penuh di kedua track demi meningkatkan kemampuan manuver di area yang sempit dan meningkatkan kemampuan di kemiringan.

Model yang baru ini telah disiapkan dari pabrik agar dapat dipasangi indikator monitor beban (LMI, Load Monitor Indicator), dengan sirkuit hidraulik yang baru, perangkat keras pemasangan yang terintegrasi, dan catu daya yang siap dipasang untuk memudahkan pemasangan. Dengan sistem yang siap dipasang LMI, pemasangan dapat dilakukan tanpa membuka sistem hidraulik, sehingga mencegah kontaminasi.

Monitoring jarak jauh dengan sistem Cat Product Link™ meningkatkan efektivitas manajemen armada secara keseluruhan. Sistem ini juga menyediakan kode kejadian dan diagnostik, lokasi alat berat, tingkat bahan bakar, waktu idle, waktu kerja, dan informasi terperinci lainnya (termasuk kode kesalahan jika tidak menggunakan sabuk pengaman) yang ditransmisikan ke aplikasi berbasis web yang aman dari Cat, VisionLink®.

Keselamatan, kemudahan servis

Untuk meningkatkan keselamatan di lokasi kerja, kamera pandangan belakang bersudut lebar meningkatkan visibilitas ke area kerja, dan sistem deteksi kehadiran operator standar memungkinkan alat berat tetap idle saat operator tidak duduk, tetapi mengunci power train untuk mencegah gerakan yang tidak disengaja. Untuk memudahkan perawatan rutin, tersedia tap tekanan hidraulik untuk memantau tekanan dengan cepat, dan saluran kuras ekologi untuk radiator, tangki hidraulik, engine, transmisi, dan selubung utama yang memudahkan servis dan mencegah tumpahan. Radiator, charge-air cooler, dan cooler oil hidraulik tersedia di satu permukaan sehingga mempermudah pembersihan, dan kipas hidraulik bolak-balik dengan kecepatan nol hanya beroperasi jika diperlukan. 

Media Cetak

Spesifikasi PL72, PL83, PL87

 

PL72

PL83

PL87

Engine

Cat C9.3 ACERT

Cat C15 ACERT

Cat C15 ACERT

Daya Bersih (Tetapan), hp (kw)

257 (192)

319 (238)

319 (238)

Kapasitas angkat, lb. (kg)

90,000 (40 823)           

170,000 (77 111)   

216,000 (97 976)

Bobot kerja, lb. (kg)

68,945 (31 278) 

111,316 (50 492)

121,795 (55 426)

Kecepatan kait maksimum, ft/mnt. (m/mnt.)

144 (44)

72 (22)

50.8 (15.5)

###

Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanan di masing-masing wilayah pada interval waktu yang berbeda. Meskipun segala upaya telah dilakukan untuk menjamin informasi produk dirilis hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer kami, pabrik kami, dan anak perusahaan pemasaran kami bahwa produk dan layanan telah tersedia di wilayah terkait, editor diharapkan memverifikasi pada dealer setempat mengenai ketersediaan produk dan spesifikasi.

Informasi Pers

Caterpillar Trade Press Media Representatives
Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Eropa, Afrika, Timur Tengah
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Permintaan Pembaca

 

www.cat.com/requestCatinfo