Ag Handler Seri D Baru Menawarkan Pilihan Tenaga, Hidraulik dengan Sensor Beban, Kenyamanan Operator, dan Keserbagunaan yang Luar Biasa

Untuk Siaran Pers di Seluruh Dunia, kecuali Jepang: Januari 2017
Nomor Siaran: 7PR17

Tiga model Ag Handler Seri D yang baru—TH357D, TH408D, dan TH3510D—dibuat untuk menangani pekerjaan terberat di pertanian, dengan kapasitas angkat mulai dari 3500 hingga 4000 kg (7716 hingga 8818 pound) dan ketinggian angkat dari 7000 hingga 9800 mm (23,0 hingga 32,1 kaki). Pilihan engine dan peringkat daya memastikan kinerja yang kuat dan hemat bahan bakar di semua aplikasi, dan model baru ini dirancang untuk respons hidraulik yang cepat, kenyamanan berkendara yang unggul, servis rutin yang mudah, dan pengoperasian yang sederhana.

Untuk kebutuhan operasi menyusun tumpukan bal jerami, membersihkan kandang, memuat trailer, atau memindahkan butiran panenan, model baru ini dapat menangani semua tugas tersebut dengan berbagai macam work tool—termasuk bale  grab, bucket, fork palet, lengan penanganan material, atau sweeper. Terdapat coupler manual standar atau coupler hidraulik opsional, keduanya dengan antarmuka Cat® IT, agar penggantian tool menjadi mudah. Di samping itu, linkage batang Z yang kokoh menghadirkan daya dobrak dan kinerja bucket yang optimal. Ketersediaan hitch belakang semakin membuat alat berat ini serbaguna dengan kemampuan penarikan.

Power-train dan hidraulik

Ketiga model baru ini menggunakan engine Cat C3.4B 83 kW (111 hp) sebagai standar. Untuk aplikasi yang memerlukan lebih banyak daya, engine Cat C4.4 ACERT™, dengan tetapan 93 kW (124 hp), adalah opsi yang tersedia. TH408D dan TH3510D juga dapat dipasangi engine C4.4 ACERT dengan tetapan 106 kW (142 hp).

Transmisi power shift 6F/3R tugas berat di semua model menawarkan rentang roda-gigi yang pasti untuk berbagai aplikasi. Sistem penggerak empat roda menggunakan gandar tugas berat dengan hub reduksi planetary, diferensial selip terbatas depan, dan pengereman gandar ganda untuk meningkatkan keselamatan. Selain itu, berbagai pilihan ban memungkinkan penyesuaian alat berat dengan aplikasinya untuk menghasilkan kinerja yang optimal.

Sistem hidraulik bertipe tengah tertutup dengan sensor beban, dan pompa piston aksial dengan kapasitas variabel yang efisien serta katup pembagi beban, memfasilitasi respons hidraulik yang cepat serta menyesuaikan tekanan dan aliran dengan tugas yang dilakukan untuk menghemat bahan bakar. Sirkuit hidraulik bantu standar dialirkan ke kepala boom untuk menggerakkan work tool. Tersedia sirkuit bantu depan kedua serta sirkuit bantu untuk bagian belakang alat berat. Untuk kenyamanan operator, sistem hidraulik dilengkapi snubbing silinder untuk meredam benturan pada bagian boom teleskopik.

Sistem Longitudinal Stability Indicator yang adaptif menyederhanakan operasi sistem hidraulik dengan mode pasif yang memungkinkan sistem hidraulik terus beroperasi dengan normal, tanpa pemutusan, ketika alat berat mengaktifkan roda-gigi dengan rem parkir yang dinonaktifkan. Dengan fitur cerdas ini, operator tidak perlu lagi menekan sakelar untuk memintas atau mundur dari material untuk mengaktifkan ulang fungsi hidraulik.

Lingkungan operator

Ruang operator, dengan level suara 75 dB(A) yang tenang, dilengkapi dengan joystick multifungsi dengan kontrol transmisi (tersedia kontrol transmisi yang terpasang di kolom), serta kontrol untuk fungsi hidraulik bantu. Dasbornya memiliki tata letak kontrol yang ergonomis dan  tampilan LED baru dengan info bahan bakar dan kecepatan. Sakelar mode fork dan bucket mengubah tingkat kemampuan respons hidraulik untuk tenaga atau presisi. Sistem pemanasan mempertahankan temperatur kabin pada level yang nyaman selama cuaca dingin, dan tersedia AC sebagai pilihan.

Titik pivot boom yang rendah dan kabin yang ditinggikan memastikan visibilitas yang baik. Adapun profil bonnet (kap) melengkung, kamera pandangan belakang, dan sensor periferal yang tersedia semakin meningkatkan kewaspadaan operator di lokasi kerja. Enam lampu pekerjaan standar memberikan penerangan yang ideal saat bekerja dalam kondisi kurang cahaya.

Sistem Advanced  Display yang tersedia memperluas akses informasi tambahan dan penyesuaian alat berat, termasuk bagan  beban, jadwal perawatan, dan tampilan kamera pandangan belakang. Tampilan ini memungkinkan pengaturan level respons hidraulik, mode pengemudian, dan interval kipas bolak-balik. Saat memilih ragam work tool yang ada, tampilan ini menunjukkan bagan beban yang sesuai, agar pemilik alat berat dapat memprogram kode pengguna melalui tampilan tersebut sebagai mekanisme pencegah pencurian.

Tersedia juga sistem kontrol kendara yang meredam gerakan boom saat melewati medan berat dengan kecepatan lebih dari 5 km/j (3 mpj). Suspensi boom yang cerdas memungkinkan boom mengikuti kontur medan secara otomatis, untuk mencegah work tool menggerus tanah. Kedua fitur ini meningkatkan kelancaran pengendaraan dan kenyamanan operator, hal yang juga difasilitasi dengan adanya sistem AC dan kursi suspensi udara yang dilengkapi pemanas.

Kemudahan servis/teknologi

Untuk menyederhanakan perawatan rutin, pemeriksaan diagnostik dapat dilakukan melalui layar tampilan. Item perawatan rutin dapat diakses dari permukaan tanah. Di lain pihak, penempatan engine secara membujur dan kap yang besar memudahkan akses engine, paket pendingin, dan komponen hidraulik. Paket pendingin yang besar tahan terhadap temperatur ambien yang tinggi. Selain itu, kipas permintaan hidraulik dan bolak-balik membantu menjaga agar inti pendingin yang diposisikan secara vertikal bebas dari serpihan.

Merupakan bagian dari teknologi LINK, sistem Product Link™ opsional menghubungkan pemilik secara nirkabel ke peralatan mereka. Dengan demikian mereka dapat mengakses data alat berat yang berharga seperti lokasi, jam, konsumsi bahan bakar, waktu idle, kejadian, dan kode diagnostik untuk kepentingan analisis dan pelaporan melalui antarmuka pengguna VisionLink® online. Informasi LINK membantu pengambilan keputusan berbasis fakta untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya kepemilikan dan pengoperasian.

 

Spesifikasi Produk

 

TH357D

TH408D

TH3510D

Peringkat daya, kW (hp)

83-93 (111-124)

83-106 (111-142)

83-106 (111-142)

Ketinggian angkat, maks., mm (ft)

7 000 (23.0)

7 600 (24.9)

9 800 (32.1)

Kapasitas angkat, maks., kg (lb)

3 500 (7,716)

4 000 (8,818)

3 500 (7,716)

Bobot kerja, kg (lb)*

7 939 (17,503)

8 526 (18,797)

9 149 (20,170)

Gaya tarik drawbar, kN (lbf)**

92 (20,682)

92 (20,682)

92 (20,682)

* Dengan carriage dan fork
** Dengan engine 83 kW (111 hp)

# # #

Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanan di masing-masing wilayah pada interval waktu yang berbeda. Meskipun segala upaya telah dilakukan untuk menjamin informasi produk dirilis hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer kami, pabrik kami, dan anak perusahaan pemasaran kami bahwa produk dan layanan telah tersedia di wilayah terkait, editor diharapkan memverifikasi pada dealer setempat mengenai ketersediaan produk dan spesifikasi.

CAT, CATERPILLAR, logo-logo yang berkaitan, kemasan dagang “Caterpillar Yellow” dan "Power Edge", serta identitas dagang dan produk yang digunakan di sini, merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

VisionLink adalah merek dagang dari Trimble Navigation Limited, terdaftar di Amerika Serikat dan di negara lain.

©2017 Caterpillar Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  

Informasi Pers

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Benua Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Eropa, Afrika, Timur Tengah

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Permintaan Pembacawww.cat.com/requestCatinfo