Desain yang Kokoh dan Teknologi Terpadu Menurunkan Biaya Kepemilikan dan Meningkatkan Efisiensi Pengeboran untuk Bor Lubang Peledakan Baru Cat® MD6250

Untuk Siaran Pers di Seluruh Dunia, selain Turki: Maret 2017  
Nomor Siaran: 73PR17

Bor lubang peledakan Cat® MD6250 yang baru ini menghasilkan efisiensi pengeboran optimal pada aplikasi satu dan multi-lintasan untuk mode rotary maupun down-the-hole (DTH). Dengan pengoperasian otomatis, bor ini dapat digunakan dalam parameter pengoperasian yang ideal untuk memaksimalkan masa pakai bit, akurasi lubang, dan penurunan biaya total kepemilikan. Desain rangkanya yang dibentuk mengandalkan penguat silang yang kokoh di area dengan beban tinggi untuk memaksimalkan ketahanan alat berat, sedangkan penampangnya yang berbentuk kotak menghadirkan kekokohan struktur yang optimal. Empat dongkrak perata, pivot tiang, dan dek pada alat berat ini dilas secara terpadu pada mainframe untuk memaksimalkan keandalan dan penggunaan jangka panjang.

Bor MD6250 baru ini dibuat khusus sesuai aplikasi sehingga mampu melakukan pengeboran yang efisien pada jenjang 10 dan 12 m (32,8 dan 39,4 ft), termasuk pengeboran sudut untuk cast blasting, sehingga bor ini ideal untuk aplikasi pertambangan, kuari, dan konstruksi berat. Alat berat ini benar-benar global, karena sesuai dengan persyaratan UE, dapat disertifikasi GOST, sesuai persyaratan AUS, bersertifikasi CSA, disesuaikan dengan persyaratan MDG15 dan MDG41, memenuhi standar emisi untuk semua wilayah, dan memenuhi lebih dari 30 standar ISO.

Pengeboran batuan keras & lunak yang efisien

Dengan kinerja yang unggul dalam aplikasi batuan keras DTH dan batuan lunak rotary, alat berat yang fleksibel ini dapat membuat lubang berdiameter 150 hingga 250 mm (6 hingga 9,8 in.) dengan beban bit sebesar
22.321 kg (49.210 lb)   dan 32.655 kg (71.993 lb) berturut-turut untuk tiang 11,2 m (36,7 ft) dan 13,7 m (44,6 ft). Bor ini menghasilkan kedalaman lubang 11,2 m (36,7 ft) dan 13,7 m (44,6 ft) dalam satu kali lintasan. Tiangnya yang berukuran tinggi 11,2 m dapat menghasilkan kedalaman lubang hingga 53,6 m (176,7 ft) dalam beberapa lintasan, sedangkan tiangnya yang memiliki tinggi 13,7 m menghasilkan kedalaman lubang hingga 37,9 m (124,6 ft) dalam beberapa lintasan.

Sangat mudah bermanuver dan fleksibel, MD6250 dilengkapi fitur pengeboran sudut mulai 0 hingga 30 derajat dengan inkremen 5 derajat. Alat berat ini mampu menaiki jalan miring hingga 26 derajat untuk mencapai jenjang, dengan sudut pendekatan 15 derajat untuk memudahkan akses dan pemuatan ramp. Dengan track yang dapat berotasi balik untuk meningkatkan kemampuan bermanuver, bor yang serbaguna ini dapat dilengkapi grouser tripel 600 mm (23,6 in.) untuk bekerja di batuan keras atau grouser tripel 750 mm (29,5 in.) untuk bekerja di batuan lunak. Suspensi osilasi tiga titik memungkinkan alat berat ini menangani medan yang keras tanpa mentransfer gaya torsional yang berlebihan ke mainframe.

Kinerja bertenaga tinggi

Power train bertenaga tinggi pada bor MD6250 baru ini didukung engine Cat C27 ACERT™ dengan peringkat daya 655 kW (879 hp) pada 1800 rpm yang dapat dikonfigurasi agar memenuhi peraturan emisi apa pun untuk wilayah mana pun di seluruh dunia. Volume udara yang variatif memfasilitasi penurunan beban engine hingga 50 persen untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar secara signifikan. Filter engine dan pemasukan udara memiliki interval servis 500 jam yang dapat menurunkan biaya pengoperasian jangka panjang.

Dibuat khusus untuk pengeboran di berbagai kondisi ekstrem, MD6250 menghasilkan pengoperasian yang andal dengan elevasi setinggi 4750 m (15.000 ft). Temperatur kerja ambien standarnya berkisar dari -1 °C (30 °F) hingga 52 °C (125 °F), sedangkan paket temperatur arktik yang ada memungkinkan pengoperasian dalam temperatur di bawah nol hingga -40 °C (-40 °F).                                      

Untuk memenuhi kebutuhan lokasi, bor baru ini dilengkapi berbagai kompresor, yang semuanya memiliki kontrol volume variabel. Untuk pengeboran DTH, pengoperasian dapat menggunakan pilihan kompresor 38,2 m3/mnt.(1350 ft3/mnt.) @ 34,4 bar (500 psi) atau 42,2 m3/mnt. (1500 ft3/mnt.) @ 24,1 bar (350 psi). Kompresor 52,6 m3/mnt. (2000 ft3/mnt.) @ 8,6 bar (125 psi) merupakan kompresor standar untuk pengeboran rotary.

Teknologi meningkatkan akurasi pengeboran

Bor MD6250 baru ini dilengkapi berbagai fitur pengeboran otomatis opsional dan standar untuk menghasilkan pola dan kedalaman pengeboran yang akurat, sehingga pengoperasiannya dapat mengurangi biaya peledak, meningkatkan kinerja ledakan, serta mengoptimalkan keseragaman tumpukan puing ledakan untuk mengurangi biaya pemrosesan di hilir. Bantuan bor otomatis opsional mengendalikan setiap langkah siklus bor untuk menyederhanakan pekerjaan operator dan meningkatkan akurasi. Dengan teknologi Cat Product Link™ standar, pengoperasian dapat memperbaiki manajemen armada melalui laporan dan pemetaan yang dapat disesuaikan.

Untuk semakin meningkatkan efisiensi pengeboran, lokasi tambang dapat menggunakan berbagai pilihan Autonomy Group yang mencakup Cat Command dan Terrain. Command untuk Pengeboran menawarkan pilihan pengeboran semi otonom dengan misi satu baris dan pada akhirnya pengeboran otonom penuh untuk misi multi-baris. Selain itu, Cat Terrain juga tersedia untuk memberikan panduan alat berat yang tepat, guna memastikan setiap lubang ditempatkan secara akurat, dibor dengan kedalaman dan sudut yang baik, serta dapat bertahan hingga peledakan.

Pengoperasian yang nyaman dan aman

Dengan desain Caterpillar yang terbaru, bor MD6250 baru memiliki kabin FOPS yang luas dengan ruang lantai 3 m2 (32,4 ft2) dan ruang operator terintegrasi. Dudukan berperedam karet menyerap getaran mekanis dari pengeboran dan menurunkan kebisingan dari luar yang didengar operator. Kontrol joystick dengan instrumentasi penuh serta tampilan layar sentuh ganda 254 mm (10 in.) berwarna meningkatkan produktivitas operator. Tersedia pilihan kursi operator berpelapis kain, atau kursi elektrik berpelapis kulit dengan pemanas dan ventilasi, yang keduanya dapat direbahkan, dimiringkan, dan memiliki penopang punggung bawah untuk kenyamanan operator. Sistem HVAC-nya dilengkapi tekanan positif dan filtrasi untuk menyediakan udara bersih yang berkualitas dan ventilasi lantai baru untuk meningkatkan kenyamanan operator.  

Kamera yang dipasang di tiang menyediakan tampilan penuh pengoperasian carousel pipa/penggerak atas bagi operator, sedangkan kamera di bagian depan dan sisi kiri bor memberikan tampilan 360 derajat dari kursi operator untuk meningkatkan keselamatan pengoperasian. Jendela dengan panjang penuh menawarkan pandangan tidak terhalang ke arah dek pengeboran, sedangkan jendela kabin yang besar mengelilingi operator untuk menghadirkan visibilitas yang luar biasa ke area kerja.

 

Spesifikasi Produk MD6250

   

Engine

Cat C27 ACERT

Daya Bersih Maks @ 1800 rpm (Tier 4 Final/Tier2)

655 kW (879 hp)/
652 kW (875 hp)

Beban Bit – tiang 36,7 ft/44,6 ft

22.321 kg (49.210 lb)/
32.655 kg (71.993 lb)

Diameter Lubang

Hingga 152-250 mm (6-9,8 in.)

Kedalaman Lubang Satu Lintasan – tiang 36,7 ft/44,6 ft

11,2 m (37,6 ft)/
13,6 m (44,6 ft)

Kedalaman Lubang Multi-Lintasan – tiang 36,7 ft/44,6 ft

53,6 m (176,7 ft)/
37,9 m (124,6 ft)

# # #

Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanan di setiap wilayahnya pada interval waktu yang berbeda. Meskipun segala upaya telah dilakukan untuk menjamin bahwa informasi produk dirilis hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer, pabrik, dan anak perusahaan pemasaran kami, bahwa produk dan layanan telah tersedia di wilayah terkait, editor dimohon untuk memastikan kembali ketersediaan dan spesifikasi produk dengan dealer setempat.

CAT, CATERPILLAR, logo-logo yang berkaitan, kemasan dagang “Caterpillar Yellow” dan "Power Edge", serta identitas dagang dan produk yang digunakan di sini, merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

VisionLink adalah merek dagang dari Trimble Navigation Limited, yang terdaftar di Amerika Serikat dan di negara lain.

©2017 Caterpillar Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  

Informasi Pers

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Eropa, Afrika, Timur Tengah

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Permintaan Pembacawww.cat.com/requestCatinfo