Bale Spear Kuku Tunggal 1245 mm (49 in.)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Ideal untuk tumpukan jerami, baik bundar maupun persegi serta material tumpukan lain dalam aplikasi pertanian.

Tinggi keseluruhan

Satuan:
Tinggi keseluruhan 22.0 in. 570.0 mm Less

Kedalaman keseluruhan

Kedalaman keseluruhan 57.0 in. 1443.0 mm Less

Bobot

Bobot 158.0 lb 72.0 kg Less

Lebar keseluruhan

Lebar keseluruhan 51.0 in. 1407.0 mm Less

Kapasitas

Kapasitas 2000.0 lb 909.0 kg Less