500 mm (20 in)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Satuan:
Lebar 20.0 in. 508.0 mm Less
Kapasitas, rata 2.9 ft3 0.08 m3 Less
Kapasitas Munjung 3.6 ft3 0.1 m3 Less
Bobot bucket 207.0 lb 94.0 kg Less
Radius tip dengan gigi 32.0 in. 813.0 mm Less
Sudut dinding samping 2.0 Derajat 2.0 Derajat Less
Ketebalan pinggiran alas 0.8 in. 20.0 mm Less