2134 mm (84 in.)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Digunakan untuk memuat dan membawa material dengan kerapatan sangat rendah dalam berbagai aplikasi.

Lebar

Satuan:
Lebar 84.0 in. 2134.0 mm Less

Kapasitas Bucket Tetapan

Kapasitas Bucket Tetapan 1.4 yd3 1.07 m3 Less

Bobot

Bobot 804.0 lb 365.0 kg Less