2438 mm (96 in.)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Digunakan untuk memuat dan membawa material dengan kerapatan sangat rendah dalam berbagai aplikasi.

Lebar

Satuan:
Lebar 96.0 in. 2438.0 mm Less

Kapasitas Bucket Tetapan

Kapasitas Bucket Tetapan 1.63 yd3 1.25 m3 Less

Bobot

Bobot 881.0 lb 400.0 kg Less