PC104B

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Satuan:
Lebar Drum Maksimum 14.0 in. 350.0 mm Less
Bit Kerucut (per lebar drum) 42 42 Less
Bobot Unit 1474.0 lb 670.0 kg Less
Rentang Sudut Kemiringan +/- 8.5 Derajat 8.5 Derajat Less
Torsi Drum pada Tekanan Maks 996.0 ft-lb 1350.0 N・m Less
Tipe Bit Standar Serbaguna Serbaguna Less
Kecepatan Drum @ Aliran Maks 200.0 RPM 150.0 RPM Less
Rentang Aliran Hidraulik 60-80 l/mnt. (16-21 Gal-AS/mnt.) 60-80 l/mnt. (16-21 Gal-AS/mnt.) Less
Kisaran Tekanan Hidraulik 230 bar (3,330 psi) 230 bar (3,330 psi) Less
Kedalaman Pemotongan Maksimum 6.0 in. 150.0 mm Less
Drum Opsional- lebar/dalam 400/150 mm (16/6 in.) 400/150 mm (16/6 in.) Less
Lebar Keseluruhan 68.0 in. 1730.0 mm Less
Tinggi Keseluruhan 37.0 in. 950.0 mm Less
Panjang Keseluruhan 44.0 in. 1120.0 mm Less
Travel Geser Samping 26.0 in. 650.0 mm Less