PC412B

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Satuan:
Lebar Drum Maksimum 47.0 in. 1200.0 mm Less
Bit Kerucut (per lebar drum) 90 90 Less
Bobot Unit 2580.0 lb 1170.0 kg Less
Rentang Sudut Kemiringan +/- 6.5 Derajat 6.5 Derajat Less
Torsi Drum pada Tekanan Maks 3030.0 ft-lb 4108.0 N・m Less
Tipe Bit Standar Aspal Ekstrem Aspal Ekstrem Less
Kecepatan Drum @ Aliran Maks 161.0 RPM 161.0 RPM Less
Rentang Aliran Hidraulik 150 l/mnt. (40 Gal-AS/mnt.) 150 l/mnt. (40 Gal-AS/mnt.) Less
Kisaran Tekanan Hidraulik 280 bar (4000 psi) 280 bar (4000 psi) Less
Kedalaman Pemotongan Maksimum 5.0 in. 130.0 mm Less
Lebar Keseluruhan 73.0 in. 1858.0 mm Less
Tinggi Keseluruhan 38.0 in. 965.0 mm Less
Panjang Keseluruhan 45.0 in. 1140.0 mm Less
Travel Geser Samping 22.0 in. 550.0 mm Less