CV16B

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Termasuk unit penggerak langsung, saluran hidraulik dengan pemutus cepat, bracket pemasangan, dan perangkat keras.

Satuan:
Lebar Drum 66.0 in. 1676.0 mm Less
Frekuensi Drum @ 57 l/mnt. (15 gpm) 2.946 getaran/menit 2.946 getaran/menit Less
Gaya Dinamis 11903.0 lb 5399.0 kg Less
Rentang Kemiringan Osilasi Drum +/- 15.0 Derajat 15.0 Derajat Less
Bobot Unit 2063.0 lb 936.0 kg Less
Amplitudo 0.046 in. 1.16 mm Less
Metode Penggerak Motor Roda Gigi - Langsung Motor Roda Gigi - Langsung Less
Jumlah Motor 1 1 Less
Ukuran Motor 1.72 in3 28.0 cm3 Less
Rentang Aliran Hidraulik 60-86 l/mnt. (16-23 gpm) 60-86 l/mnt. (16-23 gpm) Less
Tekanan Hidraulik 3340.0 gal/mnt 230.0 L/mnt Less
Lebar Keseluruhan 73.0 in. 1854.0 mm Less
Tinggi 25.0 in. 634.0 mm Less
Panjang 40.0 in. 1009.0 mm Less
Diameter Drum 25.0 in. 634.0 mm Less