Hidraulik 8 ton

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Bobot

Satuan:
Bobot 436.5 lb 198.0 kg Less

Lebar keseluruhan

Lebar keseluruhan 14.6 in. 370.0 mm Less

Lebar kerja

Lebar kerja 14.6 in. 370.0 mm Less

Panjang

Panjang 24.5 in. 622.0 mm Less

Tinggi keseluruhan

Tinggi keseluruhan 23.5 in. 598.0 mm Less

Metode penggerak

Metode penggerak Aktuator putar heliks Aktuator putar heliks Less

Aliran hidraulik

Aliran hidraulik 19-26,5 lpm (5-7 gpm) 19-26,5 lpm (5-7 gpm) Less

Aktuator tekanan hidraulik

Aktuator tekanan hidraulik 3000.0 psi 207.0 bar Less

Coupler tekanan hidraulik

Coupler tekanan hidraulik 4641.0 psi 320.0 bar Less