B35 Pemasangan Atas

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Breaker B35 Pemasangan Atas

Satuan:
Kelas Energi Benturan 5532.0 ft-lbf 7500.0 J Less
Blow per Menit 250-550 250-550 Less
Maks. Tekanan Pengoperasian 26.0 psi 180.0 kPa Less
Min. Tekanan Pengoperasian 23.0 psi 160.0 kPa Less
Min. Bobot Carrier 33.1 lb 30.0 kg Less
Maks. Bobot Carrier 44.1 lb 40.0 kg Less
Diameter Tool 6.0 in. 153.0 mm Less
Maks. Aliran Tetapan 58.1 Gal-AS/mnt. 220.0 l/mnt. Less
Min. Aliran Tetapan 47.6 Gal-AS/mnt. 180.0 l/mnt. Less
Maks. Bobot kerja 6614.0 lb 3000.0 kg Less
Min. Bobot kerja 6614.0 3000.0 Less

Produktivitas Luar Biasa

  • Tenaga benturan luar biasa yang telah teruji di lapangan.
  • Panjang dan desain alat yang optimal.
  • Baja berkualitas tinggi dan perlakuan panas menghasilkan output yang tinggi.
  • Keandalan dan Ketahanan yang Luar Biasa dan Teruji di Lapangan

  • Dibuat untuk kuari, konstruksi jalan, penghancuran, pekerjaan utilitas, dan konstruksi umum.
  • Desain breaker, praktik manufaktur, pemeriksaan kualitas, dan pengujian breaker menjamin ketahanan yang diperlukan untuk aplikasi berat.
  • Semua breaker diuji sesuai dengan Sistem Kontrol Kualitas ISO sebelum dikirimkan.
  • Perawatan yang Mudah

  • Akses alat dan bushing yang mudah sangat membantu perawatan di lapangan.
  • Bushing alat bawah dapat diganti di lapangan.
  • Pelat samping dengan panjang penuh - titik servis mudah diakses.
  • Jaringan Dukungan Servis Cat® yang Kuat

  • Pemasangan dan servis menyeluruh.
  • Suku cadang tersedia dari dealer Cat.
  • Dukungan teknis dari dealer Cat.