H120Es

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Jika dipasangkan dengan excavator Cat, hammer H120Es adalah pilihan yang ideal untuk kuari dan pekerjaan penghancuran, atau konstruksi umum yang memerlukan pemecah untuk penggalian tanah.

Satuan:
Kelas Energi Benturan 3500.0 ft-lbf 4745.0 J Less
Blow per Menit 350-620 350-620 Less
Min. Aliran Tetapan 26.0 Gal-AS/mnt. 100.0 l/mnt. Less
Maks. Aliran Tetapan 45.0 Gal-AS/mnt. 170.0 l/mnt. Less
Maks. Bobot kerja 4101.0 lb 1860.0 kg Less
Min. Bobot kerja 3263.0 1480.0 Less
Maks. Tekanan Pengoperasian 2176.0 psi 15000.0 kPa Less
Min. Tekanan Pengoperasian 2031.0 psi 14000.0 kPa Less
Min. Bobot Carrier 35300.0 lb 16012.0 kg Less
Maks. Bobot Carrier 59500.0 lb 26989.0 kg Less
Diameter Tool 4.7 in. 119.5 mm Less

Kinerja Pemecahan: Hari demi Hari

Shift demi shift, hari demi hari, Hammer Cat akan setia menemani Anda bekerja dengan memanfaatkan kekuatan excavator Cat Anda. Dengan patokan kinerja Anda ton per jam maupun kecepatan penghancuran, alat pemecah ini tidak akan mengecewakan.

Pecahkan Batu, Bukan Kantong Anda

Membeli hammer baru, bekas, atau menyewa, dealer Cat setempat dapat menyediakan solusi pemecahan yang terbaik bagi Anda. Kualitas Cat akan senantiasa memberikan imbal balik seiring perubahan kondisi, karena Anda punya pilihan untuk menjual, tukar tambah, atau rekondisi: cara apa pun yang terbaik agar Anda dan usaha Anda tetap meraih keuntungan.

Fokuslah pada Bisnis, Bukan Hammer Anda

Anda tidak perlu menjadi pakar hammer karena pakar kami selalu siap membantu. Fitur terpadu seperti pematian otomatis melindungi peralatan Anda dari teknik pengoperasian yang buruk atau kesalahan yang kadang-kadang terjadi. Sekat internal dan peredaman suara terpadu membuat deru pekerjaan tetap berlangsung, tanpa terdengar di dalam kabin. Jika Anda bisa mengoperasikan excavator, Anda bisa menggunakan hammer Cat seolah pakarnya.

Persingkat Waktu untuk Perawatan

Pelumasan gemuk harian dapat dilakukan dengan singkat, hanya dengan satu titik dasar dengan ketinggian yang tepat. Dengan penambahan Cat autolube, hammer senantiasa dilumasi saat digunakan – tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga melindungi investasi Anda. Putar atau ganti bushing kurang dari satu jam. Pemeriksaan gas dilakukan setahun sekali, dan selesai dengan cepat tanpa melepas hammer. Anda bisa melakukannya sendiri… atau dealer Cat bisa memberikan dukungan komprehensif sesuai jadwal Anda.

Peningkatan untuk Memenuhi Kebutuhan Anda

Tambahkan sistem autolube pada hammer untuk menyederhanakan perawatan dan meningkatkan keandalan di lebih dari satu alat berat. Pilihan ini ideal untuk produksi besar atau perusahaan penghancur dan armada persewaan. Anda juga dapat menambahkan paket keausan untuk melindungi hammer dari lingkungan kerja yang keras di kuari, tambang, dan lokasi penghancuran.

Lebih dari Sekadar Membeli

Ingin mempelajari lebih dalam tentang hammer Anda? Video pengoperasian dan perawatan tersedia secara online atau di dealer Cat setempat. Bekerja jauh dari rumah? Bukan masalah. Yakinlah di mana pun Anda bekerja, jaringan dealer cat global selalu siap tidak hanya dengan dukungan dan layanan peralatan, tapi juga suku cadang dan servis hammer yang mungkin Anda perlukan. Tidak ada pabrikan lain yang mampu menawarkan ini.