HM215C

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Mulcher ideal untuk pemotongan dan pemulsaan tanaman dan semak secara efisien.

Lebar keseluruhan

Satuan:
Lebar keseluruhan 69.0 in. 1758.0 mm Less

Lebar kerja

Lebar kerja 58.0 in. 1480.0 mm Less

Panjang

Panjang 48.0 in. 1219.0 mm Less

Tinggi keseluruhan

Tinggi keseluruhan 50.0 in. 1281.0 mm Less

Bobot

Bobot 1803.0 lb 818.0 kg Less

Metode penggerak

Metode penggerak Penggerak sabuk V Penggerak sabuk V Less

Motor

Motor Piston aksial, kecepatan variabel Piston aksial, kecepatan variabel Less

Rentang aliran hidraulik optimal

Rentang aliran hidraulik optimal 96-117 l/mnt. (25-31 gpm) 96-117 l/mnt. (25-31 gpm) Less

Tekanan hidraulik optimal

Tekanan hidraulik optimal 230 bar (3330 psi) 230 bar (3330 psi) Less

Kisaran kecepatan drum

Kisaran kecepatan drum 2480-3020 rpm 2480-3020 rpm Less

Gigi tetap per drum

Gigi tetap per drum 36 36 Less

Diameter pemotongan maksimum

Diameter pemotongan maksimum 8.0 in. 200.0 mm Less