HM415C

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Mulcher ideal untuk pemotongan dan pemulsaan tanaman dan semak secara efisien.

Lebar keseluruhan

Satuan:
Lebar keseluruhan 74.0 in. 1882.0 mm Less

Lebar kerja

Lebar kerja 62.0 in. 1582.0 mm Less

Panjang

Panjang 53.0 in. 1354.0 mm Less

Tinggi keseluruhan

Tinggi keseluruhan 58.0 in. 1480.0 mm Less

Bobot

Bobot 2959.0 lb 1342.0 kg Less

Metode penggerak

Metode penggerak Sabuk Polychain Sabuk Polychain Less

Motor

Motor Piston aksial kecepatan ganda Piston aksial kecepatan ganda Less

Rentang aliran hidraulik optimal

Rentang aliran hidraulik optimal 150-155 l/mnt. (40-41 gpm) 150-155 l/mnt. (40-41 gpm) Less

Kisaran tekanan hidraulik optimal

Kisaran tekanan hidraulik optimal 280 bar (4060 psi) 280 bar (4060 psi) Less

Kisaran kecepatan drum

Kisaran kecepatan drum 2140-2210 rpm 2140-2210 rpm Less

Gigi tetap per drum

Gigi tetap per drum 34 34 Less

Diameter pemotongan maksimum

Diameter pemotongan maksimum 8.0 in. 200.0 mm Less