1829 mm (72 in)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Satuan:
Lebar 72.0 in. 1829.0 mm Less
Tinggi 33.0 in. 838.0 mm Less
Bobot 1029.0 lb 467.0 kg Less
Bukaan jaw 37.0 in. 940.0 mm Less
Panjang 40.0 in. 1016.0 mm Less
Jumlah kuku 9 9 Less